Caterpillar

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
ಯಾವುದೇ ಸೂಚಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಲ್ಲ

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಮಾಡಿ
Caterpillar

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ದರ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕಿ

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಹೋಮ್ಅಂಡರ್ ಕ್ಯಾರೇಜ್ರೋಲಿಂಗ್ ಘಟಕಗಳುಐಡ್ಲರ್ ಗ್ರೂಪ್‌ಗಳು368-9791: ಐಡ್ಲರ್ ಗ್ರೂಪ್
ಹೋಮ್ಅಂಡರ್ ಕ್ಯಾರೇಜ್ರೋಲಿಂಗ್ ಘಟಕಗಳುಐಡ್ಲರ್ ಗ್ರೂಪ್‌ಗಳು368-9791: ಐಡ್ಲರ್ ಗ್ರೂಪ್
368-9791: ಐಡ್ಲರ್ ಗ್ರೂಪ್

ಹೆವಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಐಡ್ಲರ್ ಗ್ರೂಪ್

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಉತ್ಪನ್ನದ ಚಿತ್ರಗಳು
368-9791: ಐಡ್ಲರ್ ಗ್ರೂಪ್
368-9791: ಐಡ್ಲರ್ ಗ್ರೂಪ್
368-9791: ಐಡ್ಲರ್ ಗ್ರೂಪ್
368-9791: ಐಡ್ಲರ್ ಗ್ರೂಪ್
368-9791: ಐಡ್ಲರ್ ಗ್ರೂಪ್

ಹೆವಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಐಡ್ಲರ್ ಗ್ರೂಪ್

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
ರೇಖಾಚಿತ್ರವಿವರಣೆನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳುಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 368-9791 ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷಣಗಳು

ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು

USಮೆಟ್ರಿಕ್
ವ್ಯಾಸ (mm): 554.0
ಫ್ಲೇಂಜ್ ವ್ಯಾಸ (in): 21.8
ಅಂಡರ್‌ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಅಗಲ (mm): 388.5
ಫ್ಲೇಂಜ್ ವ್ಯಾಸ (mm): 554.0
ಟ್ರೆಡ್ ವ್ಯಾಸ (in): 19.921
ಟ್ರೆಡ್ ವ್ಯಾಸ (mm): 506.0
ಫ್ಲೇಂಜ್ ಪ್ರಕಾರ: ಸೆಂಟರ್ ಫ್ಲೇಂಜ್
ಶಾಫ್ಟ್ ವ್ಯಾಸ (mm): 53.9
Application: Standard Application
Machine Side: Interchangeable
Shaft OD (in): 2.123
Shaft OD (mm): 53.92
Center Flange Width (mm): 86
Material: Anti-Sieze Compound Mixed: Metal,Sealants / Adhesives Adhesive
UC System: HD
Shaft Protrusion Length (mm): 88.8
Center Flange Width (in): 3.386
Shaft Protrusion Length (in): 3.496
Idler Rim Width (in): 6.496
Center Flange Diameter (mm): 554
Idler Rim Width (mm): 165
Tread Type: Conventional Tread
Shaft Length (mm): 337.5
Shaft Length (in): 13.287
Center Flange Diameter (in): 21.811
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 368-9791 ಗಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮಾದರಿಗಳು

ಪೈಪ್ಲೇಯರ್

PL61

ಟ್ರ್ಯಾಕ್-ಟೈಪ್ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್

D6K2 XL D6K2 D6K2 LGP D4 D6K D6K XL D6K LGP

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಕೀಕೀ
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟ್

ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ