ಹೋಮ್ಜೋಡಣೆಗಳುಹಿಮ ನೇಗಿಲುಗಳು479-8108: 3.7 m (12 ft), Fusion™ Coupler
ಹೋಮ್
ಜೋಡಣೆಗಳುಹಿಮ ನೇಗಿಲುಗಳು
479-8108: 3.7 m (12 ft), Fusion™ Coupler
479-8108: 3.7 m (12 ft), Fusion™ Coupler

Robust design for moving snow with maximum efficiency and power.

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಉತ್ಪನ್ನದ ಚಿತ್ರಗಳು
479-8108: 3.7 m (12 ft), Fusion™ Coupler
479-8108: 3.7 m (12 ft), Fusion™ Coupler
479-8108: 3.7 m (12 ft), Fusion™ Coupler
479-8108: 3.7 m (12 ft), Fusion™ Coupler
479-8108: 3.7 m (12 ft), Fusion™ Coupler
479-8108: 3.7 m (12 ft), Fusion™ Coupler
479-8108: 3.7 m (12 ft), Fusion™ Coupler
479-8108: 3.7 m (12 ft), Fusion™ Coupler
479-8108: 3.7 m (12 ft), Fusion™ Coupler
479-8108: 3.7 m (12 ft), Fusion™ Coupler

Robust design for moving snow with maximum efficiency and power.

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಈ ಭಾಗವು ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ದುರಸ್ತಿ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆಯೇ ಎಂದು ನೋಡಲು ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.
ಇದು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆಯೇ?ಈ ಭಾಗವು ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ದುರಸ್ತಿ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆಯೇ ಎಂದು ನೋಡಲು ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.
ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ
ಇದು ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ರಿಪೇರಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕುತ್ತಿದೆಯೇ? ಈ ಭಾಗವು ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ದುರಸ್ತಿ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆಯೇ ಎಂದು ನೋಡಲು ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.
ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ನಿಮ್ಮಗ್ರಾಹಕರಬೆಲೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲುಲಾಗಿನ್ಮಾಡಿ
ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
ವಿವರಣೆ
ವಿವರಣೆ

Cat® Snow Plows are designed for snow removal applications in parking lots, driveways, airport runways and storage lots. The design of the plow scrapes the surface and can angle to windrow material to one side. The trip edge system protects your machine and tool from unseen obstacles by retracting when objects such as a manhole cover or large rocks are hit.

Cat® Snow Plows are designed for snow removal applications in parking lots, driveways, airport runways and storage lots. The design of the plow scrapes the surface and can angle to windrow material to one side. The trip edge system protects your machine and tool from unseen obstacles by retracting when objects such as a manhole cover or large rocks are hit.

ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳು
ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳು
ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು USಮೆಟ್ರಿಕ್
Width: 3658 mm
Width: 144 in
Angled Width: 118 in
Angled Width: 2996 mm
Weight: 3362 lb
Weight: 1525 kg
Overall Height: 1065 mm
Overall Height: 41.9 in
Blade Height: 1073 mm
Blade Height: 42.2 in
Length: 1775 mm
Length: 69.9 in
Hydraulic Angling - Left/Right of Center: ±35 Degrees
Float: ±5 Degrees
Interface Type: Fusion™ Coupler
Trip Edge Type: Steel
Trip Edge Height: 194 mm
Trip Edge Height: 7.6 in
Trip Edge Quantity: 2
ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು USಮೆಟ್ರಿಕ್
Width: 3658 mm
Width: 144 in
Angled Width: 118 in
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
ವ್ಹೀಲ್ ಡೋಜರ್
938K938M924K926M930K930M
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ವ್ಹೀಲ್ ಡೋಜರ್
938K938M924K926M930K930M
ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
Parts Diagrams
No Equipmentಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಸಲಕರಣೆಗಳ ಸರಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಅಥವಾ ಹಿಂದೆ ಸೇರಿಸಲಾದ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿ.
ಸಲಕರಣೆಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ
ರೇಖಾಚಿತ್ರವಿವರಣೆನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳುಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
479-8108 ಗಾಗಿ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರ
ವಿವರವಾದ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 479-8108 ಗಾಗಿ ವಿವರಣೆ

Cat® Snow Plows are designed for snow removal applications in parking lots, driveways, airport runways and storage lots. The design of the plow scrapes the surface and can angle to windrow material to one side. The trip edge system protects your machine and tool from unseen obstacles by retracting when objects such as a manhole cover or large rocks are hit.

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 479-8108 ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷಣಗಳು

ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು

USಮೆಟ್ರಿಕ್
Width: 3658 mm
Width: 144 in
Angled Width: 118 in
Angled Width: 2996 mm
Weight: 3362 lb
Weight: 1525 kg
Overall Height: 1065 mm
Overall Height: 41.9 in
Blade Height: 1073 mm
Blade Height: 42.2 in
Length: 1775 mm
Length: 69.9 in
Hydraulic Angling - Left/Right of Center: ±35 Degrees
Float: ±5 Degrees
Interface Type: Fusion™ Coupler
Trip Edge Type: Steel
Trip Edge Height: 194 mm
Trip Edge Height: 7.6 in
Trip Edge Quantity: 2
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 479-8108 ಗಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮಾದರಿಗಳು

ವ್ಹೀಲ್ ಡೋಜರ್

938K 938M 924K 926M 930K 930M

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸಂಬಂಧಿತಭಾಗಗಳು
451-1411
451-1411: 3.2 m3 (4.2 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge
ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
477-9891
477-9891: 3.66 m (12 ft), Fusion™ Coupler, Steel Trip Edge
ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
417-4935
417-4935: 3.5 m3 (4.5 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge
ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ಕೀಕೀ
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟ್

ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿ