Caterpillar

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
ಯಾವುದೇ ಸೂಚಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಲ್ಲ

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

Caterpillar

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕಿ

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಹೋಮ್ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್, ಸೀಲುಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಭೋಗ್ಯ ವಸ್ತುಗಳುಬಾರ್‌ಗಳು, ಪ್ಲೇಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಆಂಗಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್‌ಗಳುಆಂಗಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್‌ಗಳು519-8942: 12ಮಿಮೀ ದಪ್ಪ ಗಾರ್ಡ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್
ಹೋಮ್ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್, ಸೀಲುಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಭೋಗ್ಯ ವಸ್ತುಗಳುಬಾರ್‌ಗಳು, ಪ್ಲೇಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಆಂಗಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್‌ಗಳುಆಂಗಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್‌ಗಳು519-8942: 12ಮಿಮೀ ದಪ್ಪ ಗಾರ್ಡ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್
519-8942: 12ಮಿಮೀ ದಪ್ಪ ಗಾರ್ಡ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್

Cat® ಸ್ಟೀಲ್ ಗಾರ್ಡ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಉತ್ಪನ್ನದ ಚಿತ್ರಗಳು
519-8942: 12ಮಿಮೀ ದಪ್ಪ ಗಾರ್ಡ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್
519-8942: 12ಮಿಮೀ ದಪ್ಪ ಗಾರ್ಡ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್
519-8942: 12ಮಿಮೀ ದಪ್ಪ ಗಾರ್ಡ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್
519-8942: 12ಮಿಮೀ ದಪ್ಪ ಗಾರ್ಡ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್
519-8942: 12ಮಿಮೀ ದಪ್ಪ ಗಾರ್ಡ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್

Cat® ಸ್ಟೀಲ್ ಗಾರ್ಡ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
ರೇಖಾಚಿತ್ರವಿವರಣೆನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳುಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 519-8942 ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷಣಗಳು

ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು

USಮೆಟ್ರಿಕ್
ಎತ್ತರ (in): 1.97
ಎತ್ತರ (mm): 50.0
ಉದ್ದ (in): 5.12
ಉದ್ದ (mm): 130.0
ವಸ್ತು: ಸ್ಟೀಲ್
ದಪ್ಪ (in): 0.47
ದಪ್ಪ (mm): 12.0
ಅಗಲ (in): 2.46
ಅಗಲ (mm): 62.4
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 519-8942 ಗಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮಾದರಿಗಳು

ಲ್ಯಾಂಡ್‌ಫಿಲ್‌ ಕಾಂಪಾಕ್ಟರ್

826 826K 836K 836

ವೀಲ್ ಲೋಡರ್

966H 972H

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಕೀಕೀ
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟ್

ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ