ಹೋಮ್ಇಂಜಿನ್ಗಳುಇಂಜಿನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಕ್‌ಗಳುಸಿಲಿಂಡರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಘಟಕಗಳುಸ್ಲೀವ್ ಬೇರಿಂಗ್ಗಳು6W-6662: 21ಮಿಮೀ ಉದ್ದದ ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಫ್ಲೇಂಜ್ ಗೈಡ್
ಹೋಮ್ಇಂಜಿನ್ಗಳುಇಂಜಿನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಕ್‌ಗಳುಸಿಲಿಂಡರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಘಟಕಗಳುಸ್ಲೀವ್ ಬೇರಿಂಗ್ಗಳು6W-6662: 21ಮಿಮೀ ಉದ್ದದ ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಫ್ಲೇಂಜ್ ಗೈಡ್
6W-6662: 21ಮಿಮೀ ಉದ್ದದ ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಫ್ಲೇಂಜ್ ಗೈಡ್

Cat® ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಫ್ಲೇಂಜ್ ಗೈಡ್ಸ್ ಟು ಹೋಲ್ಡ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಉತ್ಪನ್ನದ ಚಿತ್ರಗಳು
6W-6662: 21ಮಿಮೀ ಉದ್ದದ ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಫ್ಲೇಂಜ್ ಗೈಡ್
6W-6662: 21ಮಿಮೀ ಉದ್ದದ ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಫ್ಲೇಂಜ್ ಗೈಡ್
6W-6662: 21ಮಿಮೀ ಉದ್ದದ ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಫ್ಲೇಂಜ್ ಗೈಡ್
6W-6662: 21ಮಿಮೀ ಉದ್ದದ ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಫ್ಲೇಂಜ್ ಗೈಡ್
6W-6662: 21ಮಿಮೀ ಉದ್ದದ ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಫ್ಲೇಂಜ್ ಗೈಡ್

Cat® ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಫ್ಲೇಂಜ್ ಗೈಡ್ಸ್ ಟು ಹೋಲ್ಡ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
ರೇಖಾಚಿತ್ರವಿವರಣೆನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳುಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 6W-6662 ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷಣಗಳು

ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು

USಮೆಟ್ರಿಕ್
ವಸ್ತು ವಿವರಣೆ: ಸ್ಟೀಲ್
ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಾಸ (mm): 35.0
ಒಳಗಿನ ವ್ಯಾಸ (mm): 18.0
ಉದ್ದ (mm): 21.0
ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಾಸ (in): 1.377
ಒಳಗಿನ ವ್ಯಾಸ (in): 0.708
ಉದ್ದ (in): 0.826
Material: Carbon Steel,Alloy Zinc
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 6W-6662 ಗಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮಾದರಿಗಳು

ವ್ಹೀಲ್ ಡೋಜರ್

814B 824G 824C

ವೀಲ್-ಮಾದರಿಯ ಸ್ಕಿಡ್ಡರ್

535B 525B

ವೀಲ್-ಮಾದರಿಯ ಲೋಡರ್

950B/950E 936 916 928F 918F 936E 926E 938F 924F 966D 936F 966E G936 950B 966G 926 950E 950G 960F 972G 950F 962G 980C 980G 990 950F II

ಎರ್ತ್ಮೂವಿಂಗ್ ಕಾಂಪಾಕ್ಟರ್

825G 826G

ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಟೂಲ್‌ಕ್ಯಾರಿಯರ್

IT62G IT24F IT18F IT38F IT28F IT18B IT28B

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಕೀಕೀ
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟ್

ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ