Cat® ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ ಪಿಸ್ಟನ್
CAT® ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೆಶರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವಾಲ್ವ್ ಸ್ಪೇಸರ್ ದಕ್ಷ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಒತ್ತಡ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಿಖರವಾದ ವಾಲ್ವ್ ಜೋಡಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ
Cat® ಶಿಮ್ (ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವಾಲ್ವ್)
Cat® ಗ್ರೇ ಐರನ್ ಕಾಸ್ಟೆಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ ಬಾಡಿ - ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ವಾಲ್ವ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ
ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೆಶರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವಾಲ್ವ್ಗಳಿಗಾಗಿ Cat® ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆರಿಫೈಸ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲಗ್
ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೆಶರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವಾಲ್ವ್ಗಾಗಿ ನಿಖರವಾದ ಅಂತರ ಮತ್ತು ಜೋಡಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು Cat® ಸ್ಪೇಸರ್
ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವಾಲ್ವ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ ವಾಲ್ವ್ಗಳಿಗಾಗಿ Cat® ಥ್ರಸ್ಟ್ ರೇಸ್
CAT® ಮೋಟಾರ್ ಗ್ರೇಡರ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೆಶರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವಾಲ್ವ್ ಗಾಗಿ ಬ್ರೌನ್ ಓರಿಫೈಸ್
Cat® Selector Pressure Control Valve used in Transmission Hydraulic Control
ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೆಶರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವಾಲ್ವ್ಗಾಗಿ ನಿಖರವಾದ ಅಂತರ ಮತ್ತು ಜೋಡಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು Cat® ಸ್ಪೇಸರ್
ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೆಶರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವಾಲ್ವ್ಗಾಗಿ ನಿಖರವಾದ ಅಂತರ ಮತ್ತು ಜೋಡಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು Cat® ಸ್ಪೇಸರ್
CAT® ಮೋಟಾರ್ ಗ್ರೇಡರ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೆಶರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವಾಲ್ವ್ ಗಾಗಿ ಬ್ರೌನ್ ಓರಿಫೈಸ್
Cat® Selector And Pressure Control Valve directs hydraulic fluid to different actuators, allowing operators to control different functions
Cat® ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ ವಾಲ್ವ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ರಿಟೇನರ್
Cat® Selector and Pressure Control Transmission Valve provides precise hydraulic pressure control within the transmission system
ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ ವಾಲ್ವ್ಗಾಗಿ Cat® ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಹಾರ್ನೆಸ್
231 ರಲ್ಲಿ 1 - 16 ವೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ
ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು
ಕಿಟ್
ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ
231ರಲ್ಲಿ1-16 ಫಲಿತಾಂಶಗಳು
231ರಲ್ಲಿ1-16 ಫಲಿತಾಂಶಗಳು
Cat
ವಸ್ತು ವಿವರಣೆ
ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ
Diameter (in)
1.19
ಉದ್ದ (in)
2.95
ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಾಸ (in)
1.186
Material
Aluminum,Alloy Aluminum
Weight (lb)
0.1
Cat
ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಾಸ (in)
0.81
ದಪ್ಪ (in)
0.06
ವಸ್ತು ವಿವರಣೆ
ಸ್ಟೀಲ್
Material
Carbon Steel
Cat
ದಪ್ಪ (in)
0.03
ವ್ಯಾಸ (in)
0.59
ವಸ್ತು ವಿವರಣೆ
ಸ್ಟೀಲ್
Material
Carbon Steel,Alloy Zinc,Oil Fluid
Cat
ವಸ್ತು ವಿವರಣೆ
ಕಾಸ್ಟ್ ಐರನ್
ಒಟ್ಟಾರೆ ಉದ್ದ (in)
11.06
ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಗಲ (in)
9.96
ಒಟ್ಟಾರೆ ಎತ್ತರ (in)
2.36
Material
Gray (Flake) Iron,Oil Fluid
Cat
ಒಟ್ಟಾರೆ ಎತ್ತರ (in)
0.53
ಒಟ್ಟಾರೆ ಉದ್ದ (in)
1.01
Cat
ಪ್ರಕಾರ
ಸೆಂಟರ್ ಹೋಲ್-ಸ್ಲಾಟ್
Washer Type
Flat
ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಾಸ (in)
0.812
ವಸ್ತು
ಶಿಮ್ ಸ್ಟೀಲ್,ಕಾರ್ಬನ್ ಸ್ಟೀಲ್
ಉದ್ದ (in)
0.062
ಒಳಗಿನ ವ್ಯಾಸ (in)
0.125
ಸೆಂಟರ್ ಹೋಲ್ ಫಾರ್ಮ್
ನಾನ್-ಥ್ರೆಡೆಡ್
Thickness (in)
0.063
Cat
ಎತ್ತರ (in)
0.03
ಒಳಗಿನ ವ್ಯಾಸ (in)
2.5
ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಾಸ (in)
3.5
Material
Alloy Steel
Cat
ವಸ್ತು ವಿವರಣೆ
ಸ್ಟೀಲ್
ಪ್ರಮಾಣಿತ ಬಣ್ಣ
ಹಸಿರು
ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಾಸ (in)
0.433
ಉದ್ದ (in)
1.374
Material
Carbon Steel
Cat
Cat
ಪ್ರಕಾರ
ಸೆಂಟರ್ ಹೋಲ್-ಸ್ಲಾಟ್
Washer Type
Flat
ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಾಸ (in)
0.812
ವಸ್ತು
ಶಿಮ್ ಸ್ಟೀಲ್,ಕಾರ್ಬನ್ ಸ್ಟೀಲ್
ಉದ್ದ (in)
0.009
Coating
Zinc Plated
ಒಳಗಿನ ವ್ಯಾಸ (in)
0.125
ಸೆಂಟರ್ ಹೋಲ್ ಫಾರ್ಮ್
ನಾನ್-ಥ್ರೆಡೆಡ್
Thickness (in)
0.01
Cat
ಪ್ರಕಾರ
ಸೆಂಟರ್ ಹೋಲ್-ಸ್ಲಾಟ್
Washer Type
Flat
ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಾಸ (in)
0.812
ವಸ್ತು
ಶಿಮ್ ಸ್ಟೀಲ್,ಕಾರ್ಬನ್ ಸ್ಟೀಲ್
ಉದ್ದ (in)
0.035
Coating
Zinc Plated
ಒಳಗಿನ ವ್ಯಾಸ (in)
0.125
ಸೆಂಟರ್ ಹೋಲ್ ಫಾರ್ಮ್
ನಾನ್-ಥ್ರೆಡೆಡ್
Thickness (in)
0.035
Cat
ವಸ್ತು ವಿವರಣೆ
ಸ್ಟೀಲ್
ಪ್ರಮಾಣಿತ ಬಣ್ಣ
ಕಂದು
ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಾಸ (in)
0.433
ಉದ್ದ (in)
1.374
Material
Carbon Steel
Cat
Material
Anti-Sieze Compound Mixed: Metal
Cat
ವಸ್ತು
ಸ್ಟೀಲ್
ಒಳಗಿನ ವ್ಯಾಸ (in)
0.51
ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಾಸ (in)
0.73
ಒಟ್ಟಾರೆ ಉದ್ದ (in)
0.516
ಫ್ಲೇಂಜ್ ವ್ಯಾಸ (in)
1.161
ಲಿಪ್ ದಪ್ಪ (in)
0.12
Sleeve Outside Diameter (in)
0.728
Cross Holes
No
Sleeve Inside Diameter (in)
0.511
Unique Features
No
Cat
Cat