Caterpillar

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
ಯಾವುದೇ ಸೂಚಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಲ್ಲ

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ.
ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಮಾಡಿ
Caterpillar
ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ.

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ದರ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕಿ

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ.
ಹೋಮ್ಇಂಜಿನ್ಗಳುಎಂಜಿನ್ ಘಟಕಗಳುಪಿಸ್ಟನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಪಿಸ್ಟನ್ ಘಟಕಗಳುಸಿಲಿಂಡರ್ ಪ್ಯಾಕ್​ಗಳು0R-1697: ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ
ಹೋಮ್ಇಂಜಿನ್ಗಳುಎಂಜಿನ್ ಘಟಕಗಳುಪಿಸ್ಟನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಪಿಸ್ಟನ್ ಘಟಕಗಳುಸಿಲಿಂಡರ್ ಪ್ಯಾಕ್​ಗಳು0R-1697: ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ
0R-1697: ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ

Cat® Reman 15.0:1 ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಅನುಪಾತ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪ್ಯಾಕ್

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್:

Cat® Reman
Cat Reman ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಸ ಗುಣಮಟ್ಟದಂತೆ ತಲುಪಿಸುವ ನಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ನಿಂದ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ನಿಯಂತ್ರಣದವರೆಗೆ, ನಮ್ಮ 8,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು Cat Reman ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲು ನಮ್ಮ ಉನ್ನತ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ -- ಎಲ್ಲಾ ಹೊಸ ರೀತಿಯ, 12-ತಿಂಗಳ Caterpillar ಭಾಗಗಳ ಖಾತರಿಯಿಂದ ಬೆಂಬಲಿತವಾಗಿದೆ †.

† ಮಿತಿಗಳು ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು. ಅನ್ವಯವಾಗುವ Caterpillar ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವಾರಂಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ, ಅಧಿಕೃತ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

Cat® Reman
Cat Reman
Cat Reman ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಸ ಗುಣಮಟ್ಟದಂತೆ ತಲುಪಿಸುವ ನಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ನಿಂದ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ನಿಯಂತ್ರಣದವರೆಗೆ, ನಮ್ಮ 8,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು Cat Reman ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲು ನಮ್ಮ ಉನ್ನತ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ -- ಎಲ್ಲಾ ಹೊಸ ರೀತಿಯ, 12-ತಿಂಗಳ Caterpillar ಭಾಗಗಳ ಖಾತರಿಯಿಂದ ಬೆಂಬಲಿತವಾಗಿದೆ †.
† ಮಿತಿಗಳು ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು. ಅನ್ವಯವಾಗುವ Caterpillar ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವಾರಂಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ, ಅಧಿಕೃತ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

ಉತ್ಪನ್ನದ ಚಿತ್ರಗಳು
0R-1697: ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ
0R-1697: ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ
0R-1697: ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ
0R-1697: ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ
0R-1697: ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ

Cat® Reman 15.0:1 ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಅನುಪಾತ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪ್ಯಾಕ್

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್:

Cat® Reman
Cat Reman ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಸ ಗುಣಮಟ್ಟದಂತೆ ತಲುಪಿಸುವ ನಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ನಿಂದ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ನಿಯಂತ್ರಣದವರೆಗೆ, ನಮ್ಮ 8,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು Cat Reman ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲು ನಮ್ಮ ಉನ್ನತ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ -- ಎಲ್ಲಾ ಹೊಸ ರೀತಿಯ, 12-ತಿಂಗಳ Caterpillar ಭಾಗಗಳ ಖಾತರಿಯಿಂದ ಬೆಂಬಲಿತವಾಗಿದೆ †.

† ಮಿತಿಗಳು ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು. ಅನ್ವಯವಾಗುವ Caterpillar ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವಾರಂಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ, ಅಧಿಕೃತ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

Cat® Reman
Cat Reman
Cat Reman ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಸ ಗುಣಮಟ್ಟದಂತೆ ತಲುಪಿಸುವ ನಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ನಿಂದ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ನಿಯಂತ್ರಣದವರೆಗೆ, ನಮ್ಮ 8,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು Cat Reman ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲು ನಮ್ಮ ಉನ್ನತ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ -- ಎಲ್ಲಾ ಹೊಸ ರೀತಿಯ, 12-ತಿಂಗಳ Caterpillar ಭಾಗಗಳ ಖಾತರಿಯಿಂದ ಬೆಂಬಲಿತವಾಗಿದೆ †.
† ಮಿತಿಗಳು ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು. ಅನ್ವಯವಾಗುವ Caterpillar ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವಾರಂಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ, ಅಧಿಕೃತ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

Cat ನ ನಿಜವಾದ ಭಾಗ ಲಭ್ಯವಿದೆ
ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
ಈ ಕಿಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ

ಪ್ರಸ್ತುತಈಕಿಟ್‌ಗೆಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇಭಾಗಗಳಿಲ್ಲ.

ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾಹಿತಿ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮಡೀಲರ್ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ನಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಮಾಡಿ

ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕ ಫಾರ್ಮ್ ಬಳಸಿ
.

ವಿವರಣೆನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳುಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 0R-1697 ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷಣಗಳು

ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು

USಮೆಟ್ರಿಕ್
ತೂಕ (kg): 11.57
ತೂಕ (lb): 25.5
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 0R-1697 ಗಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮಾದರಿಗಳು

ಬೂಮ್

120C

ಪೈಪ್ಲೇಯರ್

572G 571G

ವೀಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌

615 621S 615C 627B 627E 627F 615C II

ವಿಂಚ್

528 518 57H 57 55 56H

ರಿಪ್ಪರ್

7 6 5 963

ಟ್ರ್ಯಾಕ್-ಟೈಪ್ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್

D6H XL D6H XR D6G SR D7G D7H D6D SR D6GC D6H II D4E D5B D5H D6E SR D6D D6H

ವೈಬ್ರೇಟರಿ ಕಾಂಪಾಕ್ಟರ್‌

CP-643 CP-653 CS-653 CS-643

ಲ್ಯಾಂಡ್‌ಫಿಲ್‌ ಕಾಂಪಾಕ್ಟರ್

816B

ಮುಂಭಾಗದ ಶಾವೆಲ್

235C

ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎಂಜಿನ್

3304 3306 3304B 3306B

ಜನರಲ್ ಸೆಟ್-ಮಿಲಿಟರಿ

3608

ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಸ್ಕಿಡ್ಡರ್

527

ಫೆಲ್ಲರ್ ಬಂಚರ್

FB518

ಜನರೇಟರ್ ಸೆಟ್‌

3306B

ಆರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಟ್ರಕ್

D250E D250B D25D D25C D350D D350C D30C D30D D250E II D35C D300E D300D D300B D300E II

ಗ್ರ್ಯಾಪಲ್

120C 518 125C

ವೀಲ್ ಡೋಜರ್​

814B

ಎಂಜಿನ್ - ಮೆಷಿನ್

3304 3306

ಟ್ರಕ್ ಎಂಜಿನ್

3126 3306B 3306

ಬುಲ್ಡೋಜರ್

6 5A 5P 5S 7SU 6A 6S 7A 7S 7U 6SU 7S LGP

ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್

143 141 140

ಗ್ಯಾಸ್‌ ಸೆಟ್‌ ಎಂಜಿನ್

3406C 3306 3304 3406B 3508 3304B 3516 3306B

ಮೋಟಾರ್ ಗ್ರೇಡರ್

14H NA

ವೀಲ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪರ್

637E 637G 637D 627F 639D 627B 627E 615C 621E

ವೀಲ್ ಸ್ಕಿಡ್ಡರ್

525 518 515 528 518C 528B 530B

ಸಾಯಿಲ್ ಕಾಂಪಾಕ್ಟರ್

815B

ಮೆರೇನ್ ಆಕ್ಸಿಲರಿ

3608

ಅಗೆಯುವ ಯಂತ್ರ

229 225 215B 215C 215D 235 E300 E300B 225B 225D 219 215 E240 EL240 219D 235B 235C 235D EL300 229D EL300B

CHALLENGER

65C 65B 65D 70C 65

ಮೆರೇನ್ ಎಂಜಿನ್

3508 3306B 3304 3306 3304B 3412

ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಲೋಡರ್

963 973

ವೀಲ್ ಲೋಡರ್

966F II 972G 950B/950E 950B 950E 936E 936 966D 966F 966E G936 966G 970F

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಕೀಕೀ
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟ್

ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ