Caterpillar

ಸಲಕರಣೆಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
ಯಾವುದೇ ಸೂಚಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಲ್ಲ ಪುನಃ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಮಾಡಿ
Caterpillar

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕಿ

ಸಲಕರಣೆಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಹೋಮ್ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ಸ್ಇತರ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಘಟಕಗಳು131-2171: 61.70ಮಿಮೀ ಉದ್ದ ನೇರ ಅಡಾಪ್ಟರ್
ಹೋಮ್
ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ಸ್ಇತರ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಘಟಕಗಳು
131-2171: 61.70ಮಿಮೀ ಉದ್ದ ನೇರ ಅಡಾಪ್ಟರ್
131-2171: 61.70ಮಿಮೀ ಉದ್ದ ನೇರ ಅಡಾಪ್ಟರ್

ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಉತ್ಪನ್ನದ ಚಿತ್ರಗಳು
131-2171: 61.70ಮಿಮೀ ಉದ್ದ ನೇರ ಅಡಾಪ್ಟರ್
131-2171: 61.70ಮಿಮೀ ಉದ್ದ ನೇರ ಅಡಾಪ್ಟರ್
131-2171: 61.70ಮಿಮೀ ಉದ್ದ ನೇರ ಅಡಾಪ್ಟರ್
131-2171: 61.70ಮಿಮೀ ಉದ್ದ ನೇರ ಅಡಾಪ್ಟರ್
131-2171: 61.70ಮಿಮೀ ಉದ್ದ ನೇರ ಅಡಾಪ್ಟರ್

ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ನಿಮ್ಮಗ್ರಾಹಕರಬೆಲೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲುಲಾಗಿನ್ಮಾಡಿ
ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
ರೇಖಾಚಿತ್ರವಿವರಣೆನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳುಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
131-2171 ಗಾಗಿ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರ
ವಿವರವಾದ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 131-2171 ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷಣಗಳು
ಪ್ರಸರಣ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ತೈಲ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಸೀಲ್: 2M-9780 (7/8-14)
ತೈಲ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಸೀಲ್: 238-5081 (7/8-14)
ಕೂಲಂಟ್ ಮತ್ತು ಯೂರಿಯಾ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಸೀಲ್: 6V-3251 (7/8-14)
ವಸ್ತು ವಿವರಣೆ: ಲೇಪಿತ ಸ್ಟೀಲ್
Material: Carbon Steel,Alloy Steel
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 131-2171 ಗಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮಾದರಿಗಳು

ವ್ಹೀಲ್ ಡೋಜರ್

814K 814

ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್

TH0642

ಆರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಡಂಪ್ ಟ್ರಕ್

730C2 EJ 730C 730C2 730C

ಇಂಜಿನ್ - ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್

CPT372 SBF214 SUF557 3176C 3196 C-12 C-10

ರೋಡ್ ರಿಕ್ಲೈಮರ್

RM400 RM400

ಎಕ್ಸ್‌ಕವೇಟರ್

352F 349 349F LXE 352 355 349E L 349E L VG 352F XE VG 349F L 352F-VG 349E 349F 349E L HVG 349E 352FMHPU 352F OEM

ಪೇವಿಂಗ್ ಕಾಂಪಾಕ್ಟರ್

CW16 CS11 GC CS512 GC CP11 GC CS10 GC CP12 GC C13 MARINE MG630 CW-16

ಎರ್ತ್ಮೂವಿಂಗ್ ಕಾಂಪಾಕ್ಟರ್

CS12 GC CS10 GC CP12 GC 815K 815 CP11 CP13 CS10 CS11 CS12 CP13 GC CS13 CS13 GC CS11 GC 816K 816

ಟ್ರ್ಯಾಕ್-ಮಾದರಿಯ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್

D9 D9 GC

ಮೋಟಾರ್ ಗ್ರೇಡರ್

160H 163H 140H 16H 143H 14H

ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ

MEC500

ಮೆರೈನ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

D350GC D400GC

ಟೆಲಿಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್

TH1255 TH0842 TH82 TH83 TH1055 TH62 TH63

ಬ್ಯಾಕ್‌ಹೋ ಲೋಡರ್

427F2 416F2 430F 420F2 428F2 426 424 432F2 444F2 426 F2 422F 434F 422F2 428F 416F 444F 432F 430F2 434F2 415F2 420F 415F2 IL

ಆಸ್ಫಾಲ್ಟ್ ಪೇವರ್

AP500F AP400 AP455 AP555F

ಇಂಜಿನ್ - ಟ್ರಕ್

C-10 C-12

ಅರಣ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

SAT323 SAT422DB SAT322 SAT322T SAT318TSC SAT318 SAT318T SAT223 SAT223T SAT323TSC SAT323T SAT322TSC

ಟ್ರ್ಯಾಕ್-ಮಾದರಿಯ ಲೋಡರ್

973

ಮಿನಿ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಎಕ್ಸ್‌ಕವೇಟರ್

302.5C

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸಂಬಂಧಿತಭಾಗಗಳು
2M-9780
2M-9780: 19.18 ಮಿಮೀ ಒಳಗೆ ವ್ಯಾಸದ ಸೀಲ್-O-ರಿಂಗ್
ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
6V-3251
6V-3251: 19.18ಮಿಮೀ ಆಂತರಿಕ ವ್ಯಾಸದ ರಬ್ಬರ್ O-ರಿಂಗ್ ಸೀಲ್
ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
238-5081
238-5081: 19.18ಮಿಮೀ ಆಂತರಿಕ ವ್ಯಾಸ O-ರಿಂಗ್ ಸೀಲ್
ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ಕೀಕೀ
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟ್

ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿ