Caterpillar

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
ಯಾವುದೇ ಸೂಚಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಲ್ಲ

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

Caterpillar

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕಿ

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಹೋಮ್ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್, ಸೀಲುಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಭೋಗ್ಯ ವಸ್ತುಗಳುಲಿಂಕೇಜ್ ಪಿನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಲೀವ್ ಬೇರಿಂಗ್‌ಗಳುಲಿಂಕ್ ಪಿನ್ಗಳು136-4381: 50.77ಮಿಮೀ ಹೊರ ವ್ಯಾಸದ ಬೆಲ್ಟ್ ಟೆನ್ಷನರ್ ಪಿನ್
ಹೋಮ್ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್, ಸೀಲುಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಭೋಗ್ಯ ವಸ್ತುಗಳುಲಿಂಕೇಜ್ ಪಿನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಲೀವ್ ಬೇರಿಂಗ್‌ಗಳುಲಿಂಕ್ ಪಿನ್ಗಳು136-4381: 50.77ಮಿಮೀ ಹೊರ ವ್ಯಾಸದ ಬೆಲ್ಟ್ ಟೆನ್ಷನರ್ ಪಿನ್
136-4381: 50.77ಮಿಮೀ ಹೊರ ವ್ಯಾಸದ ಬೆಲ್ಟ್ ಟೆನ್ಷನರ್ ಪಿನ್

Cat® ಬೆಲ್ಟ್ ಟೆನ್ಷನರ್ ಪಿನ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಬದಲಿ ಅಥವಾ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಟ್ ಟೆನ್ಷನರ್ ಅನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಉತ್ಪನ್ನದ ಚಿತ್ರಗಳು
136-4381: 50.77ಮಿಮೀ ಹೊರ ವ್ಯಾಸದ ಬೆಲ್ಟ್ ಟೆನ್ಷನರ್ ಪಿನ್
136-4381: 50.77ಮಿಮೀ ಹೊರ ವ್ಯಾಸದ ಬೆಲ್ಟ್ ಟೆನ್ಷನರ್ ಪಿನ್
136-4381: 50.77ಮಿಮೀ ಹೊರ ವ್ಯಾಸದ ಬೆಲ್ಟ್ ಟೆನ್ಷನರ್ ಪಿನ್
136-4381: 50.77ಮಿಮೀ ಹೊರ ವ್ಯಾಸದ ಬೆಲ್ಟ್ ಟೆನ್ಷನರ್ ಪಿನ್
136-4381: 50.77ಮಿಮೀ ಹೊರ ವ್ಯಾಸದ ಬೆಲ್ಟ್ ಟೆನ್ಷನರ್ ಪಿನ್

Cat® ಬೆಲ್ಟ್ ಟೆನ್ಷನರ್ ಪಿನ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಬದಲಿ ಅಥವಾ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಟ್ ಟೆನ್ಷನರ್ ಅನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
ರೇಖಾಚಿತ್ರವಿವರಣೆನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳುಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 136-4381 ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷಣಗಳು

ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು

USಮೆಟ್ರಿಕ್
ವಸ್ತು: ಸ್ಟೀಲ್
ಪಿನ್ ವ್ಯಾಸ (mm): 50.77
ಪಿನ್ ವ್ಯಾಸ (in): 1.998
ಪಿನ್ ಪ್ರಕಾರ: ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಪಿನ್
ಪ್ಲೇಟಿಂಗ್: ಹಾರ್ಡ್ ಕ್ರೋಮ್ ಲೇಪಿತ
ಉದ್ದ (mm): 164.0
ಉದ್ದ (in): 6.46
ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಸಹಾಯ / ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ: ಪುಲ್ಲರ್ ಹೋಲ್ ಇಲ್ಲ
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 136-4381 ಗಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮಾದರಿಗಳು

ಛಾಲೆಂಜರ್

65E 85E 75E 95E

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಕೀಕೀ
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟ್

ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ