Earn up to $150 value in Cat® Credits

Details
Caterpillar

ಸಲಕರಣೆಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
ಯಾವುದೇ ಸೂಚಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಲ್ಲ ಪುನಃ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಮಾಡಿ
Caterpillar

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕಿ

ಸಲಕರಣೆಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಹೋಮ್ಮೆತುನೀರ್ನಾಳಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಳವೆಗಳುಅಡಾಪ್ಟರ್‌ಗಳು, ಕಪ್ಲಿಂಗ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳುಕಪ್ಲಿಂಗ್ಸ್153-0874: ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಕೂಪ್ಲಿಂಗ್
ಹೋಮ್
ಮೆತುನೀರ್ನಾಳಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಳವೆಗಳುಅಡಾಪ್ಟರ್‌ಗಳು, ಕಪ್ಲಿಂಗ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳುಕಪ್ಲಿಂಗ್ಸ್
153-0874: ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಕೂಪ್ಲಿಂಗ್
153-0874: ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಕೂಪ್ಲಿಂಗ್

Cat® XT ಸ್ಪೈರಲ್ ಮರುಬಳಸಬಹುದಾದ ಕಪ್ಲಿಂಗ್ CAT ಫ್ಲೇಂಜ್ – 22.5 ಡಿಗ್ರಿ

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಉತ್ಪನ್ನದ ಚಿತ್ರಗಳು
153-0874: ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಕೂಪ್ಲಿಂಗ್
153-0874: ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಕೂಪ್ಲಿಂಗ್
153-0874: ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಕೂಪ್ಲಿಂಗ್
153-0874: ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಕೂಪ್ಲಿಂಗ್
153-0874: ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಕೂಪ್ಲಿಂಗ್

Cat® XT ಸ್ಪೈರಲ್ ಮರುಬಳಸಬಹುದಾದ ಕಪ್ಲಿಂಗ್ CAT ಫ್ಲೇಂಜ್ – 22.5 ಡಿಗ್ರಿ

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಈ ಭಾಗವು ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ದುರಸ್ತಿ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆಯೇ ಎಂದು ನೋಡಲು ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.
ಇದು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆಯೇ?ಈ ಭಾಗವು ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ದುರಸ್ತಿ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆಯೇ ಎಂದು ನೋಡಲು ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.
ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ
ಇದು ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ರಿಪೇರಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕುತ್ತಿದೆಯೇ? ಈ ಭಾಗವು ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ದುರಸ್ತಿ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆಯೇ ಎಂದು ನೋಡಲು ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.
ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ನಿಮ್ಮಗ್ರಾಹಕರಬೆಲೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲುಲಾಗಿನ್ಮಾಡಿ
ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
ರೇಖಾಚಿತ್ರವಿವರಣೆನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳುಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
153-0874 ಗಾಗಿ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರ
ವಿವರವಾದ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 153-0874 ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷಣಗಳು

ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು

USಮೆಟ್ರಿಕ್
ಕನೆಕ್ಟರ್: ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ
ವಸ್ತು: ಸ್ಟೀಲ್
ಲೇಪನ: ಝಿಂಕ್ ಪ್ಲೇಟೆಡ್
ಆಕಾರ: 22.5 ಡಿಗ್ರಿ
ಕನೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಕಾರ: -20 CAT ಫ್ಲೇಂಜ್
ಡ್ರಾಪ್ ಉದ್ದ (mm): 17
ಡ್ರಾಪ್ ಉದ್ದ (in): 0.67
ಉದ್ದ (mm): 182
ಉದ್ದ (in): 7.17
ಕಟ್-ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ (mm): 106
ಕಟ್-ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ (in): 4.17
ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ ಹೋಸ್ ಗಾತ್ರ (mm): 31.8
ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ ಹೋಸ್ ಗಾತ್ರ (in): 1.25
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ: SAE 100R12
ಸೀಲ್ ಪ್ರಕಾರ: NBR 1P-3704, FKM 235-2475
ವಿವರಣೆ: ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಕಪ್ಲಿಂಗ್ 20XT6ES-R
ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು: ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಹೋಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಕಪಲಿಂಗ್. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ CAT ಸ್ಥಳೀಯ ವಿತರಕರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 153-0874 ಗಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮಾದರಿಗಳು

ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ.

ಕೀಕೀ
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟ್

ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿ