Caterpillar

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
ಯಾವುದೇ ಸೂಚಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಲ್ಲ

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

Caterpillar

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕಿ

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಹೋಮ್ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್, ಸೀಲುಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಭೋಗ್ಯ ವಸ್ತುಗಳುಲಿಂಕೇಜ್ ಪಿನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಲೀವ್ ಬೇರಿಂಗ್‌ಗಳುಲಿಂಕ್ ಪಿನ್ಗಳು160-1014: ಮುಂಭಾಗದ ಆಕ್ಸಲ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಪಿನ್
ಹೋಮ್ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್, ಸೀಲುಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಭೋಗ್ಯ ವಸ್ತುಗಳುಲಿಂಕೇಜ್ ಪಿನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಲೀವ್ ಬೇರಿಂಗ್‌ಗಳುಲಿಂಕ್ ಪಿನ್ಗಳು160-1014: ಮುಂಭಾಗದ ಆಕ್ಸಲ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಪಿನ್
160-1014: ಮುಂಭಾಗದ ಆಕ್ಸಲ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಪಿನ್

Cat® ಫ್ಲಾಗ್ ಪಿನ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಉತ್ಪನ್ನದ ಚಿತ್ರಗಳು
160-1014: ಮುಂಭಾಗದ ಆಕ್ಸಲ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಪಿನ್
160-1014: ಮುಂಭಾಗದ ಆಕ್ಸಲ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಪಿನ್
160-1014: ಮುಂಭಾಗದ ಆಕ್ಸಲ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಪಿನ್
160-1014: ಮುಂಭಾಗದ ಆಕ್ಸಲ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಪಿನ್
160-1014: ಮುಂಭಾಗದ ಆಕ್ಸಲ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಪಿನ್

Cat® ಫ್ಲಾಗ್ ಪಿನ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
ರೇಖಾಚಿತ್ರವಿವರಣೆನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳುಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 160-1014 ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷಣಗಳು

ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು

USಮೆಟ್ರಿಕ್
ವಸ್ತು: ಸ್ಟೀಲ್
ಪಿನ್ ವ್ಯಾಸ (mm): 40.0
ಆಂತರಿಕ ಗ್ರೂವ್: ಪಿನ್ ಮೂಲಕ ಗ್ರೀಸ್
ಪಿನ್ ವ್ಯಾಸ (in): 1.5748
ಪಿನ್ ಪ್ರಕಾರ: ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಪಿನ್
ಪ್ಲೇಟಿಂಗ್: ಲೇಪವಿಲ್ಲದ
ಉದ್ದ (mm): 223.0
ಉದ್ದ (in): 8.78
ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಸಹಾಯ / ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ: ಪುಲ್ಲರ್ ಹೋಲ್ ಇಲ್ಲ
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 160-1014 ಗಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮಾದರಿಗಳು

ಬ್ಯಾಕ್‌ಹೋ ಲೋಡರ್

424D 436C 420D 430D 416C 426B 416D 426C 436B 416B 428C

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಕೀಕೀ
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟ್

ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ