Earn up to $150 value in Cat® Credits

Details
Caterpillar

ಸಲಕರಣೆಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
ಯಾವುದೇ ಸೂಚಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಲ್ಲ ಪುನಃ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಮಾಡಿ
Caterpillar

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕಿ

ಸಲಕರಣೆಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಹೋಮ್ಇಂಜಿನ್ಗಳುಎಂಜಿನ್ ಘಟಕಗಳುಏರ್ ಕಂಪ್ರೆಸರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳುಏರ್ ಕಂಪ್ರೆಸರ್ಗಳು198-8262: ಕವರ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ
ಹೋಮ್
ಇಂಜಿನ್ಗಳುಎಂಜಿನ್ ಘಟಕಗಳುಏರ್ ಕಂಪ್ರೆಸರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳುಏರ್ ಕಂಪ್ರೆಸರ್ಗಳು
198-8262: ಕವರ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ
198-8262: ಕವರ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ

Cat® ಕವರ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ (PTO ಬ್ಲಾಂಕಿಂಗ್)

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಉತ್ಪನ್ನದ ಚಿತ್ರಗಳು
198-8262: ಕವರ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ
198-8262: ಕವರ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ
198-8262: ಕವರ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ
198-8262: ಕವರ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ
198-8262: ಕವರ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ

Cat® ಕವರ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ (PTO ಬ್ಲಾಂಕಿಂಗ್)

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಈ ಭಾಗವು ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ದುರಸ್ತಿ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆಯೇ ಎಂದು ನೋಡಲು ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.
ಇದು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆಯೇ?ಈ ಭಾಗವು ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ದುರಸ್ತಿ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆಯೇ ಎಂದು ನೋಡಲು ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.
ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ
ಇದು ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ರಿಪೇರಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕುತ್ತಿದೆಯೇ? ಈ ಭಾಗವು ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ದುರಸ್ತಿ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆಯೇ ಎಂದು ನೋಡಲು ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.
ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ನಿಮ್ಮಗ್ರಾಹಕರಬೆಲೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲುಲಾಗಿನ್ಮಾಡಿ
ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
ರೇಖಾಚಿತ್ರವಿವರಣೆನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳುಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
198-8262 ಗಾಗಿ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರ
ವಿವರವಾದ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 198-8262 ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷಣಗಳು

ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು

USಮೆಟ್ರಿಕ್
ಒಟ್ಟಾರೆ ಉದ್ದ (mm): 129.54
ಒಟ್ಟಾರೆ ಎತ್ತರ (mm): 17.78
ಒಟ್ಟಾರೆ ಉದ್ದ (in): 5.1
ಒಟ್ಟಾರೆ ಎತ್ತರ (in): 0.7
ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಗಲ (mm): 93.98
ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಗಲ (in): 3.7
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಮಯವಿದೆಯೆ?

ನಾವಿದನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆ

ಉಪಕರಣ ವಿಧಗಳಾದ 250, 500, ಮತ್ತು 1,000-ಗಂಟೆ ಮಧ್ಯಂತರಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ.

ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 198-8262 ಗಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮಾದರಿಗಳು

ವ್ಹೀಲ್ ಡೋಜರ್

950GC 950 GC

ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್

MH3022 MH3024

ಇಂಜಿನ್ - ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್

3054E C6.6 3054B 3054C C7.1 C3.3 3056E C4.4 3054 3056

ವೀಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್‌ಕವೇಟರ್

M323F M315D2 M322D2 MH3026 M315 MH3024 M322F M320 M318F M319 M317 M317D2 M320F M316F M320D2 M324D2 MH M322D2 MH M314F

ಎಕ್ಸ್‌ಕವೇಟರ್

M315F FM538 M317F M318F

ಪೇವಿಂಗ್ ಕಾಂಪಾಕ್ಟರ್

CB10 CB7 CW12 CB8 CCS9 CB10 CB10 CS78B CB-54B CS-56B CS-68B CS54B CB7 CP54B CP-74B CS-54B CS-66B CS-78B CP76B CP12 CS-64B CS-76B CS74B CP74B CP-54B CS68B CS56B CS-74B CS12 CB-44B CS14 CS79B CP-56B CP-68B CP68B CP56B

ಎರ್ತ್ಮೂವಿಂಗ್ ಕಾಂಪಾಕ್ಟರ್

CS56B CS68B CP68B CP56B CS66B CS78B CS54B CP11 CP12 CP14 CP16 CP17 CS20 CS64B CS76B CS11 CS12 CS13 CS14 CS16 CS17 CS19 CS74B CP74B

ಟ್ರ್ಯಾಕ್-ಮಾದರಿಯ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್

D4K2 LGP D3K2 XL D5K2 LGP D3K2 LGP D5K2 XL D4K2 XL

ಮೋಟಾರ್ ಗ್ರೇಡರ್

12M 120M

ಆಸ್ಫಾಲ್ಟ್ ಪೇವರ್

AP500F AP1055 AP-1055F AP-1055E AP655 AP655F AP-1000E AP-1000F AP-300D BG1000E BG1055E AP655F L AP600 AP600F AP555F AP1000

ಟೆಲಿಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್

TH210 TH215

ಅರಣ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

550B 560B 538

ಇಂಜಿನ್ - ಜನರೇಟರ್ ಸೆಟ್

C7.1

ಇಂಜಿನ್ - ಯಂತ್ರ

C4.4 C6.6

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಕೀಕೀ
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟ್

ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿ