Caterpillar

ಸಲಕರಣೆಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
ಯಾವುದೇ ಸೂಚಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಲ್ಲ ಪುನಃ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಮಾಡಿ
Caterpillar

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕಿ

ಸಲಕರಣೆಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಹೋಮ್ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್, ಸೀಲುಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಭೋಗ್ಯ ವಸ್ತುಗಳುಲಿಂಕೇಜ್ ಪಿನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಲೀವ್ ಬೇರಿಂಗ್‌ಗಳುಸ್ಲೀವ್ ಬೇರಿಂಗ್ಗಳು1T-1047: 100.254ಮಿಮೀ ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಾಸದ ಸ್ಲೀವ್ ಬೇರಿಂಗ್
ಹೋಮ್
ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್, ಸೀಲುಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಭೋಗ್ಯ ವಸ್ತುಗಳುಲಿಂಕೇಜ್ ಪಿನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಲೀವ್ ಬೇರಿಂಗ್‌ಗಳುಸ್ಲೀವ್ ಬೇರಿಂಗ್ಗಳು
1T-1047: 100.254ಮಿಮೀ ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಾಸದ ಸ್ಲೀವ್ ಬೇರಿಂಗ್
1T-1047: 100.254ಮಿಮೀ ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಾಸದ ಸ್ಲೀವ್ ಬೇರಿಂಗ್

ಟಾರ್ಕ್ ಪರಿವರ್ತಕದಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವ್ ಗೇರ್‌ಗಾಗಿ Cat® 100.254 ಮಿಮೀ ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಾಸ 25.4 ಮಿಮೀ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಲೀವ್ ಬೇರಿಂಗ್

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಉತ್ಪನ್ನದ ಚಿತ್ರಗಳು
1T-1047: 100.254ಮಿಮೀ ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಾಸದ ಸ್ಲೀವ್ ಬೇರಿಂಗ್
1T-1047: 100.254ಮಿಮೀ ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಾಸದ ಸ್ಲೀವ್ ಬೇರಿಂಗ್
1T-1047: 100.254ಮಿಮೀ ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಾಸದ ಸ್ಲೀವ್ ಬೇರಿಂಗ್
1T-1047: 100.254ಮಿಮೀ ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಾಸದ ಸ್ಲೀವ್ ಬೇರಿಂಗ್
1T-1047: 100.254ಮಿಮೀ ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಾಸದ ಸ್ಲೀವ್ ಬೇರಿಂಗ್

ಟಾರ್ಕ್ ಪರಿವರ್ತಕದಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವ್ ಗೇರ್‌ಗಾಗಿ Cat® 100.254 ಮಿಮೀ ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಾಸ 25.4 ಮಿಮೀ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಲೀವ್ ಬೇರಿಂಗ್

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ನಿಮ್ಮಗ್ರಾಹಕರಬೆಲೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲುಲಾಗಿನ್ಮಾಡಿ
ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
ರೇಖಾಚಿತ್ರವಿವರಣೆನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳುಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
1T-1047 ಗಾಗಿ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರ
ವಿವರವಾದ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 1T-1047 ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷಣಗಳು

ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು

USಮೆಟ್ರಿಕ್
ಪ್ರಕಾರ: ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಸ್ಲೀವ್
ವಸ್ತು: ಸ್ಟೀಲ್-ಹಿಂಬದಿಯ ಕಂಚು
ಒಳಗಿನ ವ್ಯಾಸ (mm): 95
ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಾಸ (mm): 100
ಒಟ್ಟಾರೆ ಉದ್ದ (mm): 25
ಆಂತರಿಕ ಗ್ರೂವ್: ಹೌದು
ಬಾಹ್ಯ ಗ್ರೂವ್: ಸಂಖ್ಯೆ
ಕ್ರಾಸ್ ಹೋಲ್‌ಗಳು: ಸಂಖ್ಯೆ
ಒಳಗಿನ ವ್ಯಾಸ (in): 3.74
ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಾಸ (in): 3.95
ಒಟ್ಟಾರೆ ಉದ್ದ (in): 1.00
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 1T-1047 ಗಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮಾದರಿಗಳು

ವ್ಹೀಲ್ ಡೋಜರ್

814 960F 950F 950F II

ವೀಲ್-ಮಾದರಿಯ ಸ್ಕಿಡ್ಡರ್

528 518C 528B 530B

ಟ್ರ್ಯಾಕ್-ಮಾದರಿಯ ಸ್ಕಿಡ್ಡರ್

528

ಎರ್ತ್ಮೂವಿಂಗ್ ಕಾಂಪಾಕ್ಟರ್

815 816

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಕೀಕೀ
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟ್

ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿ