Caterpillar

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
ಯಾವುದೇ ಸೂಚಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಲ್ಲ

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಮಾಡಿ
Caterpillar

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ದರ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕಿ

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಹೋಮ್ಮೆತುನೀರ್ನಾಳಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಳವೆಗಳುಟ್ಯೂಬ್‌ಗಳು, ಟ್ಯೂಬ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ಯೂಬ್ ಘಟಕಗಳುಪೈಪ್ಸ್237-2715: ಫ್ಯೂಯೆಲ್ ಪ್ರೈಮಿಂಗ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ
ಹೋಮ್ಮೆತುನೀರ್ನಾಳಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಳವೆಗಳುಟ್ಯೂಬ್‌ಗಳು, ಟ್ಯೂಬ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ಯೂಬ್ ಘಟಕಗಳುಪೈಪ್ಸ್237-2715: ಫ್ಯೂಯೆಲ್ ಪ್ರೈಮಿಂಗ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ
237-2715: ಫ್ಯೂಯೆಲ್ ಪ್ರೈಮಿಂಗ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ

Cat® 12.58mm Inner Diameter Fuel Priming Tube Assembly facilitates the priming of the fuel system and ensures the continuous supply of fuel to the engine

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಉತ್ಪನ್ನದ ಚಿತ್ರಗಳು
237-2715: ಫ್ಯೂಯೆಲ್ ಪ್ರೈಮಿಂಗ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ
237-2715: ಫ್ಯೂಯೆಲ್ ಪ್ರೈಮಿಂಗ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ

Cat® 12.58mm Inner Diameter Fuel Priming Tube Assembly facilitates the priming of the fuel system and ensures the continuous supply of fuel to the engine

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ರೇಖಾಚಿತ್ರವಿವರಣೆನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳುಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 237-2715 ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷಣಗಳು

ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸುವಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.

ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 237-2715 ಗಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮಾದರಿಗಳು

ಗ್ಯಾಸ್‌ ಸೆಟ್‌ ಎಂಜಿನ್

3508 3512 3512B 3508B 3516 3516B

ಜನರೇಟರ್

SR4 SR5 SR4B SR4BHV

ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌

3508

ಮೆರೇನ್ ಆಕ್ಸಿಲರಿ

3512C 3516C 3512B 3508B 3508C 3516B 3512 3508

ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಎಂಜಿನ್

3516 3512 3516C 3516B 3512C 3512B

ಮೆರೇನ್ ಎಂಜಿನ್

3512C 3516 3512E 3512 3508 3508C 3508B 3516B 3516C 3512B 3516E

ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎಂಜಿನ್

3512E 3512B 3516B 3516C 3508 3512 3516

ಪವರ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್

3516C PM3516 PM3512 XQ2280 PP3516 XQC1600 PM3508

ಎಂಜಿನ್

3512E 3508PETROL 3512PETROL 3516C 3516E 3512C 3516PETROLEUM

ಜನರೇಟರ್ ಸೆಟ್‌

SR5 3508 3516C GEN 3516B GEN 3512B GENS 3516 3516C 3516B 3516C GEN SET 3508B 3512 3516E 3512C 3512B

ಎಂಜಿನ್ - ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್

3512B 3516B 3561B LD700E

ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಜನ್ ಸೆಟ್‌

3512B 3512C

ಆಫ್ ಹೈವೇ ಟ್ರಕ್​

3508B

ಲೋಕೋಮೋಟಿವ್ ಎಂಜಿನ್

3508C 3516C 3516B 3508B 3512E 3512C 3512B

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಕೀಕೀ
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟ್

ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ