ಹೋಮ್ಮೆತುನೀರ್ನಾಳಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಳವೆಗಳುಟ್ಯೂಬ್‌ಗಳು, ಟ್ಯೂಬ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ಯೂಬ್ ಘಟಕಗಳುಪೈಪ್ಸ್239-1986: 34 ಮಿಮೀ ಹೊರ ವ್ಯಾಸದ ಬಕೆಟ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಲೈನ್ ಟ್ಯೂಬ್
ಹೋಮ್ಮೆತುನೀರ್ನಾಳಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಳವೆಗಳುಟ್ಯೂಬ್‌ಗಳು, ಟ್ಯೂಬ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ಯೂಬ್ ಘಟಕಗಳುಪೈಪ್ಸ್239-1986: 34 ಮಿಮೀ ಹೊರ ವ್ಯಾಸದ ಬಕೆಟ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಲೈನ್ ಟ್ಯೂಬ್
239-1986: 34 ಮಿಮೀ ಹೊರ ವ್ಯಾಸದ ಬಕೆಟ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಲೈನ್ ಟ್ಯೂಬ್

ಒತ್ತಡಕ್ಕೊಳಗಾದ ದ್ರವವನ್ನು ಬಕೆಟ್ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗೆ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ಚಲನೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ರವಾನಿಸಲು Cat® ಸಿಲಿಂಡರ್ ಲೈನ್ಸ್ ಟ್ಯೂಬ್

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಉತ್ಪನ್ನದ ಚಿತ್ರಗಳು
239-1986: 34 ಮಿಮೀ ಹೊರ ವ್ಯಾಸದ ಬಕೆಟ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಲೈನ್ ಟ್ಯೂಬ್
239-1986: 34 ಮಿಮೀ ಹೊರ ವ್ಯಾಸದ ಬಕೆಟ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಲೈನ್ ಟ್ಯೂಬ್
239-1986: 34 ಮಿಮೀ ಹೊರ ವ್ಯಾಸದ ಬಕೆಟ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಲೈನ್ ಟ್ಯೂಬ್
239-1986: 34 ಮಿಮೀ ಹೊರ ವ್ಯಾಸದ ಬಕೆಟ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಲೈನ್ ಟ್ಯೂಬ್
239-1986: 34 ಮಿಮೀ ಹೊರ ವ್ಯಾಸದ ಬಕೆಟ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಲೈನ್ ಟ್ಯೂಬ್

ಒತ್ತಡಕ್ಕೊಳಗಾದ ದ್ರವವನ್ನು ಬಕೆಟ್ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗೆ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ಚಲನೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ರವಾನಿಸಲು Cat® ಸಿಲಿಂಡರ್ ಲೈನ್ಸ್ ಟ್ಯೂಬ್

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
ರೇಖಾಚಿತ್ರವಿವರಣೆನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳುಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 239-1986 ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷಣಗಳು

ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು

USಮೆಟ್ರಿಕ್
ಉದ್ದ (in): 56.0
ಎತ್ತರ (in): 2.0
ಉದ್ದ (mm): 1,422.4
ಅಗಲ (mm): 76.2
ಎತ್ತರ (mm): 50.8
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 239-1986 ಗಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮಾದರಿಗಳು

ಅರಣ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

568

ಎಕ್ಸ್‌ಕವೇಟರ್

336E LN 340 340F 336E LH 330D MH 385C L 329D LN 336F LNXE 329F L 336D2 XE 329D L 325D L 336D2 LXE 336D 324D 336E 324E 336F 336F LN XE 326D2 395 336D2 L 336F LN 330D LN 329E LN 326D L 340D2 L 324E L 326F L 336F L 336D L 336F XE 336D2 330F 336F L XE 568 FM 345C L 330D2 336E LNH 330 GC 329E L 329D2 L 330D 324D LN 336D LN 330 329D2 336D2 GC 340D L 340MHPU 330D2 L 336D2 L XE 336 333 340F L UHD 324E LN 329D 330F L 329E 326D2 L 330F LN FM568 324D L 330D L 330GC 336E L 330D FM 326F LN 325D 336E H 330D 330D L 336FMHPU 325D 385C 336E 336D L 336E HVG

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಕೀಕೀ
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟ್

ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ