Caterpillar
ಯಾವುದೇ ಸೂಚಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಲ್ಲ ಪುನಃ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಮಾಡಿ

Caterpillar

ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕಿ
ಹೋಮ್ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ಸ್ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಪಂಪ್‌ಗಳು, ಮೋಟಾರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳುಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಪಂಪ್‌ಗಳು248-5605: 11.00Cc ಡಿಸ್‌ಪ್ಲೇಸ್‌ಮೆಂಟ್ ಗೇರ್ ಪಂಪ್
ಹೋಮ್
ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ಸ್ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಪಂಪ್‌ಗಳು, ಮೋಟಾರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳುಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಪಂಪ್‌ಗಳು
248-5605: 11.00Cc ಡಿಸ್‌ಪ್ಲೇಸ್‌ಮೆಂಟ್ ಗೇರ್ ಪಂಪ್
248-5605: 11.00Cc ಡಿಸ್‌ಪ್ಲೇಸ್‌ಮೆಂಟ್ ಗೇರ್ ಪಂಪ್

ಗೇರ್ ಪಂಪ್

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಉತ್ಪನ್ನದ ಚಿತ್ರಗಳು
248-5605: 11.00Cc ಡಿಸ್‌ಪ್ಲೇಸ್‌ಮೆಂಟ್ ಗೇರ್ ಪಂಪ್
248-5605: 11.00Cc ಡಿಸ್‌ಪ್ಲೇಸ್‌ಮೆಂಟ್ ಗೇರ್ ಪಂಪ್
248-5605: 11.00Cc ಡಿಸ್‌ಪ್ಲೇಸ್‌ಮೆಂಟ್ ಗೇರ್ ಪಂಪ್
248-5605: 11.00Cc ಡಿಸ್‌ಪ್ಲೇಸ್‌ಮೆಂಟ್ ಗೇರ್ ಪಂಪ್
248-5605: 11.00Cc ಡಿಸ್‌ಪ್ಲೇಸ್‌ಮೆಂಟ್ ಗೇರ್ ಪಂಪ್

ಗೇರ್ ಪಂಪ್

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ನಿಮ್ಮಗ್ರಾಹಕರಬೆಲೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲುಲಾಗಿನ್ಮಾಡಿ
ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
Cat Reman ಭಾಗಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ
ಕೆಳಗಿನ ಭಾಗಗಳು ಪರ್ಯಾಯ Cat® Reman
Cat Reman ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಸ ಗುಣಮಟ್ಟದಂತೆ ತಲುಪಿಸುವ ನಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ನಿಂದ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ನಿಯಂತ್ರಣದವರೆಗೆ, ನಮ್ಮ 8,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು Cat Reman ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲು ನಮ್ಮ ಉನ್ನತ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ -- ಎಲ್ಲಾ ಹೊಸ ರೀತಿಯ, 12-ತಿಂಗಳ Caterpillar ಭಾಗಗಳ ಖಾತರಿಯಿಂದ ಬೆಂಬಲಿತವಾಗಿದೆ †.

† ಮಿತಿಗಳು ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು. ಅನ್ವಯವಾಗುವ Caterpillar ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವಾರಂಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ, ಅಧಿಕೃತ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

ಭಾಗಗಳಾಗಿವೆ.
ಕೆಳಗಿನ ಭಾಗಗಳು ಪರ್ಯಾಯ Cat® Reman
Cat Reman
Cat Reman ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಸ ಗುಣಮಟ್ಟದಂತೆ ತಲುಪಿಸುವ ನಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ನಿಂದ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ನಿಯಂತ್ರಣದವರೆಗೆ, ನಮ್ಮ 8,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು Cat Reman ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲು ನಮ್ಮ ಉನ್ನತ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ -- ಎಲ್ಲಾ ಹೊಸ ರೀತಿಯ, 12-ತಿಂಗಳ Caterpillar ಭಾಗಗಳ ಖಾತರಿಯಿಂದ ಬೆಂಬಲಿತವಾಗಿದೆ †.
† ಮಿತಿಗಳು ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು. ಅನ್ವಯವಾಗುವ Caterpillar ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವಾರಂಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ, ಅಧಿಕೃತ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
ಭಾಗಗಳಾಗಿವೆ.
11R-1851
11R-1851 : Cat® Reman ಹೊಸ ಕೋರ್ (NWC) ಗೇರ್ ಪಂಪ್
ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ಪರ್ಯಾಯ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ
248-5605
ಈ ಭಾಗ:
248-5605: 11.00Cc ಡಿಸ್‌ಪ್ಲೇಸ್‌ಮೆಂಟ್ ಗೇರ್ ಪಂಪ್
ಉದ್ದ (in)

8.3

ಎತ್ತರ (in)

5

ವಿವರಣೆ

ಗೇರ್ ಪಂಪ್

11R-1851
ಈ ಭಾಗ:
11R-1851: Cat® Reman ಹೊಸ ಕೋರ್ (NWC) ಗೇರ್ ಪಂಪ್
Length (in)

7.99

Weight (lb)

12.68

ವಿವರಣೆ

Cat Reman ಗೇರ್ ಪಂಪ್ (NWC)

ಕೀಕೀ
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟ್

ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿ