Caterpillar

ಸಲಕರಣೆಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
ಯಾವುದೇ ಸೂಚಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಲ್ಲ ಪುನಃ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಮಾಡಿ
Caterpillar

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕಿ

ಸಲಕರಣೆಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಹೋಮ್ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್, ಸೀಲುಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಭೋಗ್ಯ ವಸ್ತುಗಳುಲಿಂಕೇಜ್ ಪಿನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಲೀವ್ ಬೇರಿಂಗ್‌ಗಳುಸ್ಲೀವ್ ಬೇರಿಂಗ್ಗಳು250-6457: 159.8mm ಹೊರ ವ್ಯಾಸದ ಸ್ಲೀವ್ ಫ್ಲೇಂಜ್
ಹೋಮ್
ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್, ಸೀಲುಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಭೋಗ್ಯ ವಸ್ತುಗಳುಲಿಂಕೇಜ್ ಪಿನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಲೀವ್ ಬೇರಿಂಗ್‌ಗಳುಸ್ಲೀವ್ ಬೇರಿಂಗ್ಗಳು
250-6457: 159.8mm ಹೊರ ವ್ಯಾಸದ ಸ್ಲೀವ್ ಫ್ಲೇಂಜ್
250-6457: 159.8mm ಹೊರ ವ್ಯಾಸದ ಸ್ಲೀವ್ ಫ್ಲೇಂಜ್

ಅಡ್ಜಸ್ಟರ್ ಬಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕೇಜ್‌ಗಾಗಿ Cat® 159.8mm ಹೊರ ವ್ಯಾಸ 107.4mm ಉದ್ದದ ಸ್ಲೀವ್ ಫ್ಲೇಂಜ್

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಉತ್ಪನ್ನದ ಚಿತ್ರಗಳು
250-6457: 159.8mm ಹೊರ ವ್ಯಾಸದ ಸ್ಲೀವ್ ಫ್ಲೇಂಜ್
250-6457: 159.8mm ಹೊರ ವ್ಯಾಸದ ಸ್ಲೀವ್ ಫ್ಲೇಂಜ್
250-6457: 159.8mm ಹೊರ ವ್ಯಾಸದ ಸ್ಲೀವ್ ಫ್ಲೇಂಜ್
250-6457: 159.8mm ಹೊರ ವ್ಯಾಸದ ಸ್ಲೀವ್ ಫ್ಲೇಂಜ್
250-6457: 159.8mm ಹೊರ ವ್ಯಾಸದ ಸ್ಲೀವ್ ಫ್ಲೇಂಜ್

ಅಡ್ಜಸ್ಟರ್ ಬಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕೇಜ್‌ಗಾಗಿ Cat® 159.8mm ಹೊರ ವ್ಯಾಸ 107.4mm ಉದ್ದದ ಸ್ಲೀವ್ ಫ್ಲೇಂಜ್

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಈ ಭಾಗವು ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ದುರಸ್ತಿ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆಯೇ ಎಂದು ನೋಡಲು ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.
ಇದು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆಯೇ?ಈ ಭಾಗವು ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ದುರಸ್ತಿ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆಯೇ ಎಂದು ನೋಡಲು ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.
ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ
ಇದು ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ರಿಪೇರಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕುತ್ತಿದೆಯೇ? ಈ ಭಾಗವು ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ದುರಸ್ತಿ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆಯೇ ಎಂದು ನೋಡಲು ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.
ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ನಿಮ್ಮಗ್ರಾಹಕರಬೆಲೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲುಲಾಗಿನ್ಮಾಡಿ
ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
ರೇಖಾಚಿತ್ರವಿವರಣೆನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳುಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
250-6457 ಗಾಗಿ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರ
ವಿವರವಾದ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 250-6457 ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷಣಗಳು

ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು

USಮೆಟ್ರಿಕ್
ಫ್ಲೇಂಜ್ ವ್ಯಾಸ (in): 8.58
ಫ್ಲೇಂಜ್ ವ್ಯಾಸ (mm): 218
ಒಳಗಿನ ವ್ಯಾಸ (in): 3.94
ಒಳಗಿನ ವ್ಯಾಸ (mm): 100
ಆಂತರಿಕ ಗ್ರೂವ್: ಬೇರಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಗ್ರೀಸ್ ಹೋಲ್ ಇಲ್ಲ
ಲಿಪ್ ದಪ್ಪ (in): 0.35
ಲಿಪ್ ದಪ್ಪ (mm): 9
ವಸ್ತು: ಸ್ಟೀಲ್
ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಾಸ (in): 6.29
ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಾಸ (mm): 160
ಒಟ್ಟಾರೆ ಉದ್ದ (in): 4.23
ಒಟ್ಟಾರೆ ಉದ್ದ (mm): 107
ಪ್ರಕಾರ: ಫ್ಲಾಂಗ್ಡ್ ಸ್ಲೀವ್
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 250-6457 ಗಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮಾದರಿಗಳು

ವರ್ಕ್ ಟೂಲ್

BUCKET HYD BUCKET

ಎಕ್ಸ್‌ಕವೇಟರ್

336E LN 340 340F 336E LH 336 GC 328D LCR 329D LN 336D2 XE 329D L 325D L 336D2 LXE 336D 324D 336E 324E 336F 336F LN XE 326D2 336D2 L 336F LN 330D LN 329E LN 326D L 340D2 L 324E L 326F L 336F L 336D L 336F XE 336D2 330F 336F L XE 330D2 336E LNH 330 GC 329E L 329D2 L 330D 324D LN 336D LN 330 329D2 336D2 GC 340D L 330D2 L 336D2 L XE 336 333 324E LN 329D 329E 326D2 L 324D L 330D L 330GC 336E L 326F LN 325D 336E H 336D L

ಮೆರೈನ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

3512B

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಕೀಕೀ
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟ್

ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿ