ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ.
ಹೋಮ್ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಸರಬರಾಜುಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಮಹಡಿ ಮ್ಯಾಟ್ಸ್261-0114: ಮ್ಯಾಟ್-ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ
ಹೋಮ್ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಸರಬರಾಜುಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಮಹಡಿ ಮ್ಯಾಟ್ಸ್261-0114: ಮ್ಯಾಟ್-ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ
261-0114: ಮ್ಯಾಟ್-ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ

ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಮ್ಯಾಟ್ (53.06 ಲೀ) (14 ಗ್ಯಾಲನ್)

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಉತ್ಪನ್ನದ ಚಿತ್ರಗಳು
261-0114: ಮ್ಯಾಟ್-ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ
261-0114: ಮ್ಯಾಟ್-ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ

ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಮ್ಯಾಟ್ (53.06 ಲೀ) (14 ಗ್ಯಾಲನ್)

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
ವಿವರಣೆನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 261-0114 ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷಣಗಳು

ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು

USಮೆಟ್ರಿಕ್
ವಸ್ತು: ಪಾಲಿಪ್ರೊಪಿಲೀನ್
ಉದ್ದ (mm): 15,250.0
ಅಗಲ (mm): 7,620.0
ತೂಕ (kg): 5.0
ಉದ್ದ (in): 600.0
ಅಗಲ (in): 30.0
ತೂಕ (lb): 11.0
ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ/ಬಾಕ್ಸ್/ರೋಲ್ (L): 53.06
ಗಾತ್ರ (ft): 2.5 ಅಗಲ 50 ಉದ್ದ
ಗಾತ್ರ (m): .762 ಅಗಲ 15.25 ಉದ್ದ
ಗಾತ್ರ (cm): 76.2
ಪ್ಲೈ: 8.0
ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ/ಬಾಕ್ಸ್/ರೋಲ್ (gal): 14.0
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಕೀಕೀ
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟ್

ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ