Caterpillar

ಸಲಕರಣೆಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
ಯಾವುದೇ ಸೂಚಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಲ್ಲ ಪುನಃ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಮಾಡಿ
Caterpillar

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕಿ

ಸಲಕರಣೆಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಹೋಮ್ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್, ಸೀಲುಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಭೋಗ್ಯ ವಸ್ತುಗಳುಲಿಂಕೇಜ್ ಪಿನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಲೀವ್ ಬೇರಿಂಗ್‌ಗಳುಸ್ಲೀವ್ ಬೇರಿಂಗ್ಗಳು267-9555: 25.463mm ಹೊರ ವ್ಯಾಸದ ಸ್ಲೀವ್ ಬೇರಿಂಗ್
ಹೋಮ್
ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್, ಸೀಲುಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಭೋಗ್ಯ ವಸ್ತುಗಳುಲಿಂಕೇಜ್ ಪಿನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಲೀವ್ ಬೇರಿಂಗ್‌ಗಳುಸ್ಲೀವ್ ಬೇರಿಂಗ್ಗಳು
267-9555: 25.463mm ಹೊರ ವ್ಯಾಸದ ಸ್ಲೀವ್ ಬೇರಿಂಗ್
267-9555: 25.463mm ಹೊರ ವ್ಯಾಸದ ಸ್ಲೀವ್ ಬೇರಿಂಗ್

ಸ್ಟೀರಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಕನ್ಸೋಲ್ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ Cat® 25.463mm ಹೊರ ವ್ಯಾಸ 38.1mm ಉದ್ದನೆಯ ಸ್ಲೀವ್ ಬೇರಿಂಗ್

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಉತ್ಪನ್ನದ ಚಿತ್ರಗಳು
267-9555: 25.463mm ಹೊರ ವ್ಯಾಸದ ಸ್ಲೀವ್ ಬೇರಿಂಗ್
267-9555: 25.463mm ಹೊರ ವ್ಯಾಸದ ಸ್ಲೀವ್ ಬೇರಿಂಗ್

ಸ್ಟೀರಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಕನ್ಸೋಲ್ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ Cat® 25.463mm ಹೊರ ವ್ಯಾಸ 38.1mm ಉದ್ದನೆಯ ಸ್ಲೀವ್ ಬೇರಿಂಗ್

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ನಿಮ್ಮಗ್ರಾಹಕರಬೆಲೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲುಲಾಗಿನ್ಮಾಡಿ
ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
ರೇಖಾಚಿತ್ರವಿವರಣೆನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳುಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
267-9555 ಗಾಗಿ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರ
ವಿವರವಾದ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 267-9555 ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷಣಗಳು

ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು

USಮೆಟ್ರಿಕ್
ಒಳಗಿನ ವ್ಯಾಸ (mm): 19
ಒಳಗಿನ ವ್ಯಾಸ (in): 0.75
ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಾಸ (mm): 25
ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಾಸ (in): 1
ಒಟ್ಟಾರೆ ಉದ್ದ (mm): 38
ಒಟ್ಟಾರೆ ಉದ್ದ (in): 1.5
ವಸ್ತು: ಪೌಡರ್ ಮಾಡಿದ ಮೆಟಲ್,P/M ಕಂಚು
ಪ್ರಕಾರ: ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಸ್ಲೀವ್
ಅಂದಾಜು ಒಟ್ಟಾರೆ ಉದ್ದ (mm): 38
ಅಂದಾಜು ಒಳಗಿನ ವ್ಯಾಸ (mm): 19
ಆಂತರಿಕ ಗ್ರೂವ್: ಸಂಖ್ಯೆ
ಕ್ರಾಸ್ ಹೋಲ್‌ಗಳು: ಸಂಖ್ಯೆ
ಅಂದಾಜು ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಾಸ (mm): 25
ಬಾಹ್ಯ ಗ್ರೂವ್: ಸಂಖ್ಯೆ
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 267-9555 ಗಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮಾದರಿಗಳು

ವೀಲ್-ಮಾದರಿಯ ಸ್ಕಿಡ್ಡರ್

535D 545D 555D 525D

ವ್ಹೀಲ್ ಡೋಜರ್

834 844 834K 854 824K 814K 854K 814 824 844K 980 XE 962M Z 962 982XE 980K HLG 966 972K 988 XE 972M 972 950M Z 972 XE 814K 966 XE 986 966XE 966K XE 980 982 988GC 988 950K 986K 962K 950M 995 962M 990K 990 993 992 972M XE 993K 966M XE 980XE 988K XE 988K 980K 992K 972XE 980M 966H 966K 966M 994K 994H 950 982 XE 982M

ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಮೈನಿಂಗ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

MD6640

ಅರಣ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

2570D 573D 563D 2670D

ಪೈಪ್‌ಲೇಯರ್

PL61

ಎರ್ತ್ಮೂವಿಂಗ್ ಕಾಂಪಾಕ್ಟರ್

825 825K 815K 815 816K 836 826 836K 816 826K

ಟ್ರ್ಯಾಕ್-ಮಾದರಿಯ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್

D5K LGP D4K LGP D10T2 D6K XL D4K XL D5K XL D10T D3K XL D11T D6K D7E LGP D7E D3K LGP D6K LGP

ಟ್ರ್ಯಾಕ್-ಮಾದರಿಯ ಲೋಡರ್

973D 963D 963K 953D

ಡ್ರಿಲ್

MD6250 MD6380 MD6310 MD6200

ನಿಯಂತ್ರಣ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

COMMAND

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಕೀಕೀ
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟ್

ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿ