Caterpillar

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
ಯಾವುದೇ ಸೂಚಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಲ್ಲ

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಮಾಡಿ
Caterpillar

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ದರ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕಿ

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಹೋಮ್ಇಂಜಿನ್ಗಳುಇಂಜಿನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಕ್‌ಗಳುಇಂಜಿನ್ಗಳು283-3531: ಎಂಜಿನ್ AR-CO
ಹೋಮ್ಇಂಜಿನ್ಗಳುಇಂಜಿನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಕ್‌ಗಳುಇಂಜಿನ್ಗಳು283-3531: ಎಂಜಿನ್ AR-CO
283-3531: ಎಂಜಿನ್ AR-CO

ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಂಜಿನ್

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

fallback-image
283-3531: ಎಂಜಿನ್ AR-CO

ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಂಜಿನ್

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
ರೇಖಾಚಿತ್ರವಿವರಣೆನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳುಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 283-3531 ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷಣಗಳು

ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು

USಮೆಟ್ರಿಕ್
ಉದ್ದ (in): 77.5
ಎತ್ತರ (in): 48.0
ಉದ್ದ (mm): 1,968.5
ಅಗಲ (mm): 1,511.3
ಎತ್ತರ (mm): 1,219.2
Material: Corrosion Preventative Fluid
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 283-3531 ಗಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮಾದರಿಗಳು

ವೀಲ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪರ್

657E

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಕೀಕೀ
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟ್

ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ