Caterpillar

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
ಯಾವುದೇ ಸೂಚಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಲ್ಲ

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಮಾಡಿ
Caterpillar

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ದರ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕಿ

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಹೋಮ್ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್, ಸೀಲುಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಭೋಗ್ಯ ವಸ್ತುಗಳುಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ಫಾಸ್ಟೆನರ್ಗಳುಬೀಜಗಳು2H-3786: 1''-14 ಹೆಕ್ಸ್ ಜ್ಯಾಮ್ ನಟ್
ಹೋಮ್ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್, ಸೀಲುಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಭೋಗ್ಯ ವಸ್ತುಗಳುಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ಫಾಸ್ಟೆನರ್ಗಳುಬೀಜಗಳು2H-3786: 1''-14 ಹೆಕ್ಸ್ ಜ್ಯಾಮ್ ನಟ್
2H-3786: 1''-14 ಹೆಕ್ಸ್ ಜ್ಯಾಮ್ ನಟ್

ಹೆಕ್ಸ್ ನಟ್

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಉತ್ಪನ್ನದ ಚಿತ್ರಗಳು
2H-3786: 1''-14 ಹೆಕ್ಸ್ ಜ್ಯಾಮ್ ನಟ್
2H-3786: 1''-14 ಹೆಕ್ಸ್ ಜ್ಯಾಮ್ ನಟ್
2H-3786: 1''-14 ಹೆಕ್ಸ್ ಜ್ಯಾಮ್ ನಟ್
2H-3786: 1''-14 ಹೆಕ್ಸ್ ಜ್ಯಾಮ್ ನಟ್
2H-3786: 1''-14 ಹೆಕ್ಸ್ ಜ್ಯಾಮ್ ನಟ್

ಹೆಕ್ಸ್ ನಟ್

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
ರೇಖಾಚಿತ್ರವಿವರಣೆನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳುಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 2H-3786 ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷಣಗಳು

ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು

USಮೆಟ್ರಿಕ್
ವಸ್ತು: ಸ್ಟೀಲ್,ಕಾರ್ಬನ್ ಸ್ಟೀಲ್,ಮಿಶ್ರಲೋಹ ಸತು
Thickness (mm): 13.89
Thickness (in): 0.547
ಎತ್ತರ (in): 0.55
ನಟ್ ಪ್ರಕಾರ: ಹೆಕ್ಸ್ ನಟ್
ಡ್ರೈವ್ (in): 1 1/2
ಥ್ರೆಡ್ ಗಾತ್ರ (in - TPI) (in): 1/1-14
ವಸ್ತು ವಿವರಣೆ: ಎಸ್ಎಇ J995 ಗ್ರೇಡ್ 5
ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಿದೆ: ಸಂಖ್ಯೆ
ನಟ್ ಅಗಲ - 3 (in): 1 1/2
ಥ್ರೆಡ್: ಫೈನ್ ಥ್ರೆಡ್ ಯುಎನ್ಎಫ್
Thread Size (in): 0.039
Thread Size (mm): 1.000
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1.000x14
Coating: Zinc
Drive (mm): 38.1
Class or Grade: SAE J995 Grade 5 (120 ksi)
Hand of Thread: RH
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 2H-3786 ಗಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮಾದರಿಗಳು

ವೀಲ್-ಮಾದರಿಯ ಸ್ಕಿಡ್ಡರ್

535C 535B 525 515 545C 545 525C 525B

ವ್ಹೀಲ್ ಡೋಜರ್

834

ವರ್ಕ್ ಟೂಲ್

PM-565

ಆರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಡಂಪ್ ಟ್ರಕ್

D400E II

ಆಫ್-ಹೈವೇ ಟ್ರಕ್

769 769B

ಟ್ರ್ಯಾಕ್-ಮಾದರಿಯ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್

192 191 181 182 165 163 161 143 153 151 141 D5K LGP D2 D1 D3 D4K LGP D4K2 LGP D10 D6K XL D3K2 XL D4K XL D5K2 LGP D6K2 XL D6K2 D3G D3K2 LGP D6K2 LGP D4G D5K XL D11N D5K2 XL D3K XL D5G D4K2 XL D6K D3K LGP D6K LGP 11 10 10C 11U 10S 10U 11SU

ಮೋಟಾರ್ ಗ್ರೇಡರ್

12H 12G 12K 120H 120G 120B 120 160K 160H 120K 160G 120 GC 135H 160H NA 140 GC 160H ES 12H NA 163H 135H NA 12H ES 120H ES 160 140K 163H NA 140H 140G 120H NA 140H NA 130G 140K 2 140H ES 140 143H 120K 2 14G

ಮೆರೈನ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

C18 7271 C18 C15 C30 C32 3412E 3406E

ಆಸ್ಫಾಲ್ಟ್ ಪೇವರ್

AP-1000 AP-1050 AP-1200

ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಮೈನಿಂಗ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

R1300G R3000H R1700 II R2900G R2900 XE R1300G II R1700G R1300 R2900

ಪೈಪ್‌ಲೇಯರ್

571G 561B 561D 561C

ಅಂಡರ್‌ಗ್ರೌಂಡ್ ಆರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಟ್ರಕ್

AE40 AD60 AD55 AD55B AD45 AD40

ಇಂಜಿನ್ - ಜನರೇಟರ್ ಸೆಟ್

3608 3606

ವೀಲ್-ಮಾದರಿಯ ಲೋಡರ್

988B 992C

ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

C18

ವ್ಹೀಲ್ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್-ಸ್ಕ್ರೇಪರ್

621B 621E 621 627G 615 621 627 651B 623B 641B 637E 637B 637D 630B 630A 666 666B 631D 631C 631E 627G 631B 627B 627E 637 641 621E 633E 657 621B 651 657B

RIPPER SCARIFIER

12G 130G 140G

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಕೀಕೀ
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟ್

ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ