ಹೋಮ್ಇಂಜಿನ್ಗಳುಇಂಜಿನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಕ್‌ಗಳುಸಿಲಿಂಡರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಘಟಕಗಳುಸ್ಲೀವ್ ಬೇರಿಂಗ್ಗಳು2M-0132: ಶೀವ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಸ್ಲೀವ್ ಬೇರಿಂಗ್
ಹೋಮ್ಇಂಜಿನ್ಗಳುಇಂಜಿನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಕ್‌ಗಳುಸಿಲಿಂಡರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಘಟಕಗಳುಸ್ಲೀವ್ ಬೇರಿಂಗ್ಗಳು2M-0132: ಶೀವ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಸ್ಲೀವ್ ಬೇರಿಂಗ್
2M-0132: ಶೀವ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಸ್ಲೀವ್ ಬೇರಿಂಗ್

ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಸ್ಲೀವ್ ಬೇರಿಂಗ್

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಉತ್ಪನ್ನದ ಚಿತ್ರಗಳು
2M-0132: ಶೀವ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಸ್ಲೀವ್ ಬೇರಿಂಗ್
2M-0132: ಶೀವ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಸ್ಲೀವ್ ಬೇರಿಂಗ್
2M-0132: ಶೀವ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಸ್ಲೀವ್ ಬೇರಿಂಗ್
2M-0132: ಶೀವ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಸ್ಲೀವ್ ಬೇರಿಂಗ್
2M-0132: ಶೀವ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಸ್ಲೀವ್ ಬೇರಿಂಗ್

ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಸ್ಲೀವ್ ಬೇರಿಂಗ್

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
ರೇಖಾಚಿತ್ರವಿವರಣೆನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳುಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 2M-0132 ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷಣಗಳು
ಅಂದಾಜು ಒಟ್ಟಾರೆ ಉದ್ದ (mm): 62.0
ವಸ್ತು: ಕಾಸ್ಟ್
ಆಂತರಿಕ ಗ್ರೂವ್: ಹೌದು
ಕ್ರಾಸ್ ಹೋಲ್‌ಗಳು: ಸಂಖ್ಯೆ
ಅಂದಾಜು ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಾಸ (mm): 70.0
ಬಾಹ್ಯ ಗ್ರೂವ್: ಸಂಖ್ಯೆ
ಅಂದಾಜು ಒಳಗಿನ ವ್ಯಾಸ (mm): 57.0
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 2M-0132 ಗಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮಾದರಿಗಳು

ಪೈಪ್ಲೇಯರ್

583K PL72 583H 594H 572G 572R II 572R 594

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಕೀಕೀ
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟ್

ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ