Caterpillar

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
ಯಾವುದೇ ಸೂಚಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಲ್ಲ

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ.
ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಮಾಡಿ
Caterpillar
ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ.

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ದರ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕಿ

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ.
ಹೋಮ್ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಸರಬರಾಜುಪರಿಕರಗಳುವ್ರೆಂಚ್ಗಳು305-3129: ವ್ರೆಂಚ್ ಸೆಟ್
ಹೋಮ್ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಸರಬರಾಜುಪರಿಕರಗಳುವ್ರೆಂಚ್ಗಳು305-3129: ವ್ರೆಂಚ್ ಸೆಟ್
305-3129: ವ್ರೆಂಚ್ ಸೆಟ್

Cat® ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲೇರ್ ನಟ್ ಕ್ರೌಫೂಟ್ ವ್ರೆಂಚ್ ಸೆಟ್ (ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡ್ರೈವ್‌ನಲ್ಲಿ 3/8) (14 ಪೀಸ್)

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಉತ್ಪನ್ನದ ಚಿತ್ರಗಳು
305-3129: ವ್ರೆಂಚ್ ಸೆಟ್
305-3129: ವ್ರೆಂಚ್ ಸೆಟ್

Cat® ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲೇರ್ ನಟ್ ಕ್ರೌಫೂಟ್ ವ್ರೆಂಚ್ ಸೆಟ್ (ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡ್ರೈವ್‌ನಲ್ಲಿ 3/8) (14 ಪೀಸ್)

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
ವಿವರಣೆನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 305-3129 ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷಣಗಳು

ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು

USಮೆಟ್ರಿಕ್
Weight (kg): 0.113
Weight (lb): 0.249
ಡ್ರೈವ್ (in): 3/8
ಗಾತ್ರ (in): 0.354 - 0.866
ವಸ್ತು ವಿವರಣೆ: ಸ್ಟೀಲ್
ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ: ಕ್ರೋಮ್
ಗಾತ್ರ (mm): 9 - 22
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಕೀಕೀ
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟ್

ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ