Caterpillar

ಸಲಕರಣೆಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
ಯಾವುದೇ ಸೂಚಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಲ್ಲ ಪುನಃ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಮಾಡಿ
Caterpillar

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕಿ

ಸಲಕರಣೆಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಹೋಮ್ಇಂಜಿನ್ಗಳುಇಂಧನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಇಂಧನ ರೇಖೆಗಳು/ಅಧಿಕ ಒತ್ತಡದ ರೇಖೆಗಳು333-4732: ಟ್ಯೂಬ್-ಫ್ಯೂಯೆಲ್‌ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್
ಹೋಮ್
ಇಂಜಿನ್ಗಳುಇಂಧನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಇಂಧನ ರೇಖೆಗಳು/ಅಧಿಕ ಒತ್ತಡದ ರೇಖೆಗಳು
333-4732: ಟ್ಯೂಬ್-ಫ್ಯೂಯೆಲ್‌ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್
333-4732: ಟ್ಯೂಬ್-ಫ್ಯೂಯೆಲ್‌ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್

Cat® ಫ್ಯೂಯೆಲ್‌ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಟ್ಯೂಬ್ (ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 3)

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಉತ್ಪನ್ನದ ಚಿತ್ರಗಳು
333-4732: ಟ್ಯೂಬ್-ಫ್ಯೂಯೆಲ್‌ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್
333-4732: ಟ್ಯೂಬ್-ಫ್ಯೂಯೆಲ್‌ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್

Cat® ಫ್ಯೂಯೆಲ್‌ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಟ್ಯೂಬ್ (ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 3)

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ನಿಮ್ಮಗ್ರಾಹಕರಬೆಲೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲುಲಾಗಿನ್ಮಾಡಿ
ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
ರೇಖಾಚಿತ್ರವಿವರಣೆನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳುಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
333-4732 ಗಾಗಿ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರ
ವಿವರವಾದ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 333-4732 ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷಣಗಳು

ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು

USಮೆಟ್ರಿಕ್
ಒಟ್ಟಾರೆ ಉದ್ದ (mm): 127
ಒಟ್ಟಾರೆ ಎತ್ತರ (mm): 30.48
ಒಟ್ಟಾರೆ ಉದ್ದ (in): 5
ಒಟ್ಟಾರೆ ಎತ್ತರ (in): 1.2
ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಗಲ (mm): 114.3
ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಗಲ (in): 4.5
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಮಯವಿದೆಯೆ?

ನಾವಿದನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆ

ಉಪಕರಣ ವಿಧಗಳಾದ 250, 500, ಮತ್ತು 1,000-ಗಂಟೆ ಮಧ್ಯಂತರಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ.

ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 333-4732 ಗಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮಾದರಿಗಳು

ವೀಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್‌ಕವೇಟರ್

M313D M315D M315D2 M317D2

ಇಂಜಿನ್ - ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್

SPF343C C4.4

ಪೇವಿಂಗ್ ಕಾಂಪಾಕ್ಟರ್

CW-34 CP-44 CS-54 CS-64B CS-54B CB-54B CB-54 CB-44B CP-54 CS-44 CB-64 CP-54B

ಟ್ರ್ಯಾಕ್-ಮಾದರಿಯ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್

D3K XL D5K LGP D4K XL D4K LGP D5K XL D3K LGP

ಜನರೇಟರ್

LC30XX LC20XX

ಮೆರೈನ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

C4.4DE110E C4.4 C4.4DE88E0 C4.4DE65E3 C4.4DE88E3 C4.4DE110E2

ಆಸ್ಫಾಲ್ಟ್ ಪೇವರ್

AP-500E BG555E AP-555E BG500E

ಟೆಲಿಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್

TL943C TH407C TH337C

ಬ್ಯಾಕ್‌ಹೋ ಲೋಡರ್

420E 450E 430E

ಇಂಜಿನ್ - ಜನರೇಟರ್ ಸೆಟ್

POWER SYS

ವೀಲ್-ಮಾದರಿಯ ಲೋಡರ್

914G 914G2

ಇಂಜಿನ್ - ಯಂತ್ರ

C4.4

ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಟೂಲ್‌ಕ್ಯಾರಿಯರ್

IT14G IT14G2

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಕೀಕೀ
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟ್

ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿ