Caterpillar

ಸಲಕರಣೆಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
ಯಾವುದೇ ಸೂಚಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಲ್ಲ ಪುನಃ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಮಾಡಿ
Caterpillar

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕಿ

ಸಲಕರಣೆಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಹೋಮ್ಡ್ರೈವ್ ಟ್ರೈನ್ಬ್ರೇಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳುಬ್ರೇಕ್ಗಳು348-6962: 7/8-14 ಥ್ರೆಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ವೇರ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಗೇಜ್
ಹೋಮ್
ಡ್ರೈವ್ ಟ್ರೈನ್ಬ್ರೇಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳುಬ್ರೇಕ್ಗಳು
348-6962: 7/8-14 ಥ್ರೆಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ವೇರ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಗೇಜ್
348-6962: 7/8-14 ಥ್ರೆಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ವೇರ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಗೇಜ್

Cat® ಫ್ರಂಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ವೇರ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಗೇಜ್ ಸರ್ವೀಸ್ ಬ್ರೇಕ್‌ಗಾಗಿ

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಉತ್ಪನ್ನದ ಚಿತ್ರಗಳು
348-6962: 7/8-14 ಥ್ರೆಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ವೇರ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಗೇಜ್
348-6962: 7/8-14 ಥ್ರೆಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ವೇರ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಗೇಜ್
348-6962: 7/8-14 ಥ್ರೆಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ವೇರ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಗೇಜ್
348-6962: 7/8-14 ಥ್ರೆಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ವೇರ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಗೇಜ್
348-6962: 7/8-14 ಥ್ರೆಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ವೇರ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಗೇಜ್

Cat® ಫ್ರಂಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ವೇರ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಗೇಜ್ ಸರ್ವೀಸ್ ಬ್ರೇಕ್‌ಗಾಗಿ

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಈ ಭಾಗವು ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ದುರಸ್ತಿ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆಯೇ ಎಂದು ನೋಡಲು ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.
ಇದು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆಯೇ?ಈ ಭಾಗವು ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ದುರಸ್ತಿ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆಯೇ ಎಂದು ನೋಡಲು ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.
ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ
ಇದು ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ರಿಪೇರಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕುತ್ತಿದೆಯೇ? ಈ ಭಾಗವು ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ದುರಸ್ತಿ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆಯೇ ಎಂದು ನೋಡಲು ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.
ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ನಿಮ್ಮಗ್ರಾಹಕರಬೆಲೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲುಲಾಗಿನ್ಮಾಡಿ
ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
ಆಗಾಗ್ಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಖರೀದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ
348-6962348-6962
6M-91556M-9155
337-1943337-1943
ಎಲ್ಲಾ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳನ್ನು ನೋಡಿ
ರೇಖಾಚಿತ್ರವಿವರಣೆನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳುಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
348-6962 ಗಾಗಿ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರ
ವಿವರವಾದ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 348-6962 ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷಣಗಳು

ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು

USಮೆಟ್ರಿಕ್
ಒಟ್ಟಾರೆ ಉದ್ದ (mm): 189.5
ಒಟ್ಟಾರೆ ಉದ್ದ (in): 7.46
Material: Carbon Steel,Alloy Zinc
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 348-6962 ಗಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮಾದರಿಗಳು

ಆಫ್-ಹೈವೇ ಟ್ರಕ್

793D 793F 793F CMD 793F OEM 793F XQ 793 793D 793F

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಕೀಕೀ
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟ್

ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿ