ಯಾವುದೇ ಸೂಚಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಲ್ಲ ಪುನಃ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ದರ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು

ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕಿ

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

348-7070: 7/16"-20, 3/4"-16, ಫ್ಲೇರ್ಡ್ ಓ-ರಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಟರ್
ಹೋಮ್ಮೆತುನೀರ್ನಾಳಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಳವೆಗಳುಅಡಾಪ್ಟರ್‌ಗಳು, ಕಪ್ಲಿಂಗ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳುಅಡಾಪ್ಟರುಗಳು ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳು348-7070: 7/16"-20, 3/4"-16, ಫ್ಲೇರ್ಡ್ ಓ-ರಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಟರ್

348-7070: 7/16"-20, 3/4"-16, ಫ್ಲೇರ್ಡ್ ಓ-ರಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಟರ್

Cat® O-ರಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಟರ್ ಕೊಳವೆಗಳ ನಡುವೆ ಸೋರಿಕೆ-ನಿರೋಧಕ ಲಗತ್ತನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದ್ರವ ಸೋರಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಉತ್ಪನ್ನದ ಚಿತ್ರಗಳು

348-7070: 7/16"-20, 3/4"-16, ಫ್ಲೇರ್ಡ್ ಓ-ರಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಟರ್
348-7070: 7/16"-20, 3/4"-16, ಫ್ಲೇರ್ಡ್ ಓ-ರಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಟರ್
348-7070: 7/16"-20, 3/4"-16, ಫ್ಲೇರ್ಡ್ ಓ-ರಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಟರ್
348-7070: 7/16"-20, 3/4"-16, ಫ್ಲೇರ್ಡ್ ಓ-ರಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಟರ್

348-7070: 7/16"-20, 3/4"-16, ಫ್ಲೇರ್ಡ್ ಓ-ರಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಟರ್

Cat® O-ರಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಟರ್ ಕೊಳವೆಗಳ ನಡುವೆ ಸೋರಿಕೆ-ನಿರೋಧಕ ಲಗತ್ತನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದ್ರವ ಸೋರಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಸಂಬಂಧಿತಭಾಗಗಳು

214-7566: 8.92mm ಆಂತರಿಕ ವ್ಯಾಸದ ರಬ್ಬರ್ O-ರಿಂಗ್ ಸೀಲ್

Cat® O-ರಿಂಗ್ ಸೀಲ್, 7/16-20" STOR ಕನೆಕ್ಟರ್ ಎಂಡ್‌ಗಾಗಿ

238-5080: 16.36mm ಆಂತರಿಕ ವ್ಯಾಸದ ರಬ್ಬರ್ O-ರಿಂಗ್ ಸೀಲ್

Cat® O-ರಿಂಗ್ ಸೀಲ್, 3/4-16" STOR ಕನೆಕ್ಟರ್ ಎಂಡ್‌ಗಾಗಿ

3J-7354: 1.83 x 8.92mm 90A NBR O-ರಿಂಗ್

Cat® ಸ್ಟೋರ್ O ರಿಂಗ್ ಸೀಲ್ (SAE 7/16-20)

3K-0360: 2.21 x 16.36mm 90A NBR O-ರಿಂಗ್

Cat® ಭಾಗ 3k-0360 ನೇರ ಥ್ರೆಡ್ o-ರಿಂಗ್ SAE SAE 3/4-16 ಥ್ರೆಡ್ (ಲೈನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್, ಎಂಜಿನ್) ಅನ್ನು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ. ಈ STOR o-ರಿಂಗ್ ಸೀಲ್ ಅನ್ನು ಸವೆತ ನಿರೋಧಕ ಸ್ಥಿರ ಸೀಲಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

6V-6609: 16.36ಮಿಮೀ ಆಂತರಿಕ ವ್ಯಾಸ O-ರಿಂಗ್ ಸೀಲ್

1/16-12" STOR ಕನೆಕ್ಟರ್ ಎಂಡ್‌ಗಾಗಿ Cat® ರಬ್ಬರ್ O-ರಿಂಗ್ ಸೀಲ್

6V-9027: 8.92ಮಿಮೀ ಆಂತರಿಕ ವ್ಯಾಸ O-ರಿಂಗ್ ಸೀಲ್

Cat® ರಬ್ಬರ್ O-ರಿಂಗ್ ಸೀಲ್ 7/16-20" ಸ್ಟೋರ್ ಕನೆಕ್ಟರ್ ಎಂಡ್

3J-7354
3K-0360

ಕೀ

ಕೀ

ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟ್

ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ