Caterpillar

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
ಯಾವುದೇ ಸೂಚಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಲ್ಲ

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಮಾಡಿ
Caterpillar

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ದರ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕಿ

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಹೋಮ್ಇಂಜಿನ್ಗಳುಎಂಜಿನ್ ಘಟಕಗಳುಪಿಸ್ಟನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಪಿಸ್ಟನ್ ಘಟಕಗಳುಇತರ ಪಿಸ್ಟನ್ ಘಟಕಗಳು359-5232: 71cc ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಪಂಪ್ ಪಿಸ್ಟನ್ ರಾಡ್
ಹೋಮ್ಇಂಜಿನ್ಗಳುಎಂಜಿನ್ ಘಟಕಗಳುಪಿಸ್ಟನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಪಿಸ್ಟನ್ ಘಟಕಗಳುಇತರ ಪಿಸ್ಟನ್ ಘಟಕಗಳು359-5232: 71cc ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಪಂಪ್ ಪಿಸ್ಟನ್ ರಾಡ್
359-5232: 71cc ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಪಂಪ್ ಪಿಸ್ಟನ್ ರಾಡ್

Cat® 71cc ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಪಂಪ್ ಪಿಸ್ಟನ್ ರಾಡ್ ಅನ್ನು ಪಂಪ್ ಹೌಸಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಉತ್ಪನ್ನದ ಚಿತ್ರಗಳು
359-5232: 71cc ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಪಂಪ್ ಪಿಸ್ಟನ್ ರಾಡ್
359-5232: 71cc ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಪಂಪ್ ಪಿಸ್ಟನ್ ರಾಡ್
359-5232: 71cc ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಪಂಪ್ ಪಿಸ್ಟನ್ ರಾಡ್
359-5232: 71cc ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಪಂಪ್ ಪಿಸ್ಟನ್ ರಾಡ್
359-5232: 71cc ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಪಂಪ್ ಪಿಸ್ಟನ್ ರಾಡ್

Cat® 71cc ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಪಂಪ್ ಪಿಸ್ಟನ್ ರಾಡ್ ಅನ್ನು ಪಂಪ್ ಹೌಸಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
ರೇಖಾಚಿತ್ರವಿವರಣೆನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳುಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 359-5232 ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷಣಗಳು

ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು

USಮೆಟ್ರಿಕ್
ಉದ್ದ (mm): 90.04
ವಸ್ತು ವಿವರಣೆ: ಸ್ಟೀಲ್
ಉದ್ದ (in): 3.55
ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಾಸ (in): 0.897
ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಾಸ (mm): 22.8
ಒಟ್ಟಾರೆ ವ್ಯಾಸ (mm): 22.8
ಒಟ್ಟಾರೆ ವ್ಯಾಸ (in): 0.9
ಪಿನ್ ಹೋಲ್ ವ್ಯಾಸ (in): 0.38
ಅಂದಾಜು ತೂಕ (kg): 0.09
ಅಂದಾಜು ತೂಕ (lb): 0.19
ವಸ್ತು: ಸ್ಟೀಲ್
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 359-5232 ಗಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮಾದರಿಗಳು

ಬ್ಯಾಕ್‌ಹೋ ಲೋಡರ್

414E 416E 422E 428E

ಆಸ್ಫಾಲ್ಟ್ ಪೇವರ್‍

AP-600D AP-655D AP-1000E BG600D BG655D BG1000E

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಕೀಕೀ
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟ್

ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ