Caterpillar
ಯಾವುದೇ ಸೂಚಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಲ್ಲ ಪುನಃ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ.
Caterpillar
ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ.

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ದರ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು

ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕಿ

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ.
360-3680: 3/4-16 ಥ್ರೆಡ್ ಹೆಕ್ಸ್-ಡ್ರೈವ್ ಪ್ಲಗ್
ಹೋಮ್ಮೆತುನೀರ್ನಾಳಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಳವೆಗಳುಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲಗ್‌ಗಳುಪ್ಲಗ್ಗಳು360-3680: 3/4-16 ಥ್ರೆಡ್ ಹೆಕ್ಸ್-ಡ್ರೈವ್ ಪ್ಲಗ್

360-3680: 3/4-16 ಥ್ರೆಡ್ ಹೆಕ್ಸ್-ಡ್ರೈವ್ ಪ್ಲಗ್

ಒ-ರಿಂಗ್ ಸೀಲಿಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ ಥ್ರೆಡ್ ಪ್ಲಗ್

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಉತ್ಪನ್ನದ ಚಿತ್ರಗಳು

360-3680: 3/4-16 ಥ್ರೆಡ್ ಹೆಕ್ಸ್-ಡ್ರೈವ್ ಪ್ಲಗ್
360-3680: 3/4-16 ಥ್ರೆಡ್ ಹೆಕ್ಸ್-ಡ್ರೈವ್ ಪ್ಲಗ್
360-3680: 3/4-16 ಥ್ರೆಡ್ ಹೆಕ್ಸ್-ಡ್ರೈವ್ ಪ್ಲಗ್
360-3680: 3/4-16 ಥ್ರೆಡ್ ಹೆಕ್ಸ್-ಡ್ರೈವ್ ಪ್ಲಗ್

360-3680: 3/4-16 ಥ್ರೆಡ್ ಹೆಕ್ಸ್-ಡ್ರೈವ್ ಪ್ಲಗ್

ಒ-ರಿಂಗ್ ಸೀಲಿಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ ಥ್ರೆಡ್ ಪ್ಲಗ್

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಸಂಬಂಧಿತಭಾಗಗಳು

238-5080: 16.36mm ಆಂತರಿಕ ವ್ಯಾಸದ ರಬ್ಬರ್ O-ರಿಂಗ್ ಸೀಲ್

Cat® O-ರಿಂಗ್ ಸೀಲ್, 3/4-16" STOR ಕನೆಕ್ಟರ್ ಎಂಡ್‌ಗಾಗಿ

3K-0360: 2.21 x 16.36mm 90A NBR O-ರಿಂಗ್

Cat® ಭಾಗ 3k-0360 ನೇರ ಥ್ರೆಡ್ o-ರಿಂಗ್ SAE SAE 3/4-16 ಥ್ರೆಡ್ (ಲೈನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್, ಎಂಜಿನ್) ಅನ್ನು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ. ಈ STOR o-ರಿಂಗ್ ಸೀಲ್ ಅನ್ನು ಸವೆತ ನಿರೋಧಕ ಸ್ಥಿರ ಸೀಲಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

6V-6609: 16.36ಮಿಮೀ ಆಂತರಿಕ ವ್ಯಾಸ O-ರಿಂಗ್ ಸೀಲ್

1/16-12" STOR ಕನೆಕ್ಟರ್ ಎಂಡ್‌ಗಾಗಿ Cat® ರಬ್ಬರ್ O-ರಿಂಗ್ ಸೀಲ್

3K-0360

ಕೀ

ಕೀ

ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟ್

ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ