Caterpillar

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
ಯಾವುದೇ ಸೂಚಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಲ್ಲ

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಮಾಡಿ
Caterpillar

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ದರ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕಿ

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಹೋಮ್ಇಂಜಿನ್ಗಳುಎಂಜಿನ್ ಫಿಲ್ಟರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ದ್ರವಗಳುಎಂಜಿನ್ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಕಿಟ್‌ಗಳುಎಂಜಿನ್ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಕಿಟ್​ಗಳು360-7989: 1.6mm ಗಾತ್ರದ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಫ್ಲೇಂಜ್ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್
ಹೋಮ್ಇಂಜಿನ್ಗಳುಎಂಜಿನ್ ಫಿಲ್ಟರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ದ್ರವಗಳುಎಂಜಿನ್ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಕಿಟ್‌ಗಳುಎಂಜಿನ್ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಕಿಟ್​ಗಳು360-7989: 1.6mm ಗಾತ್ರದ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಫ್ಲೇಂಜ್ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್
360-7989: 1.6mm ಗಾತ್ರದ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಫ್ಲೇಂಜ್ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್

ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಲೈನ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ Cat® 1.6mm ಗಾತ್ರದ ಫ್ಲೇಂಜ್ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಉತ್ಪನ್ನದ ಚಿತ್ರಗಳು
360-7989: 1.6mm ಗಾತ್ರದ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಫ್ಲೇಂಜ್ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್
360-7989: 1.6mm ಗಾತ್ರದ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಫ್ಲೇಂಜ್ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್
360-7989: 1.6mm ಗಾತ್ರದ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಫ್ಲೇಂಜ್ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್
360-7989: 1.6mm ಗಾತ್ರದ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಫ್ಲೇಂಜ್ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್
360-7989: 1.6mm ಗಾತ್ರದ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಫ್ಲೇಂಜ್ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್

ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಲೈನ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ Cat® 1.6mm ಗಾತ್ರದ ಫ್ಲೇಂಜ್ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
ರೇಖಾಚಿತ್ರವಿವರಣೆನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳುಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 360-7989 ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷಣಗಳು

ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು

USಮೆಟ್ರಿಕ್
ಪ್ರಕಾರ: 4 ಹೋಲ್ ಫ್ಲಾಂಜ್
ಶೈಲಿ: ಫ್ಲಾಟ್
ವಸ್ತು: ಸ್ಟೀಲ್/ಗ್ರ್ಯಾಫೈಟ್
ಒಳಗಿನ ವ್ಯಾಸ (mm): 81.0
ದಪ್ಪ (mm): 1.6
ಹೋಲ್ ಗಾತ್ರ (mm): 17.0 (4X)
ಫ್ಲೇಂಜ್ ಹೋಲ್‌ಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರ (mm): 106.4; 62.0
ಒಳಗಿನ ವ್ಯಾಸ (in): 3.19
ದಪ್ಪ (in): 0.06
ಹೋಲ್ ಗಾತ್ರ (in): 0.67 (4X)
ಫ್ಲೇಂಜ್ ಹೋಲ್‌ಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರ (in): 4.19; 2.44
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 360-7989 ಗಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮಾದರಿಗಳು

ಇಂಜಿನ್ - ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್

G3512E G3516E G3516C

ಇಂಜಿನ್ - ಜನರೇಟರ್ ಸೆಟ್

PMG3516 G3516C

ಜನರೇಟರ್

SR4B SR4BHV

ಮೆರೈನ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

G3520C G3512E G3520E G3516C G3516E

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಕೀಕೀ
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟ್

ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ