Caterpillar

ಸಲಕರಣೆಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
ಯಾವುದೇ ಸೂಚಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಲ್ಲ ಪುನಃ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಮಾಡಿ
Caterpillar

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕಿ

ಸಲಕರಣೆಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಹೋಮ್ಇಂಜಿನ್ಗಳುಎಂಜಿನ್ ಘಟಕಗಳುಪಿಸ್ಟನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಪಿಸ್ಟನ್ ಘಟಕಗಳುಇತರ ಪಿಸ್ಟನ್ ಘಟಕಗಳು361-5603: ಗೇರ್-ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಡ್ರೈವ್
ಹೋಮ್
ಇಂಜಿನ್ಗಳುಎಂಜಿನ್ ಘಟಕಗಳುಪಿಸ್ಟನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಪಿಸ್ಟನ್ ಘಟಕಗಳುಇತರ ಪಿಸ್ಟನ್ ಘಟಕಗಳು
361-5603: ಗೇರ್-ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಡ್ರೈವ್
361-5603: ಗೇರ್-ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಡ್ರೈವ್

Cat® ಆಕ್ಸಿಲಿಯರಿ ಡ್ರೈವ್ ಗೇರ್

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಉತ್ಪನ್ನದ ಚಿತ್ರಗಳು
361-5603: ಗೇರ್-ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಡ್ರೈವ್
361-5603: ಗೇರ್-ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಡ್ರೈವ್
361-5603: ಗೇರ್-ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಡ್ರೈವ್
361-5603: ಗೇರ್-ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಡ್ರೈವ್
361-5603: ಗೇರ್-ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಡ್ರೈವ್

Cat® ಆಕ್ಸಿಲಿಯರಿ ಡ್ರೈವ್ ಗೇರ್

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ನಿಮ್ಮಗ್ರಾಹಕರಬೆಲೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲುಲಾಗಿನ್ಮಾಡಿ
ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
ರೇಖಾಚಿತ್ರವಿವರಣೆನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳುಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
361-5603 ಗಾಗಿ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರ
ವಿವರವಾದ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 361-5603 ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷಣಗಳು

ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು

USಮೆಟ್ರಿಕ್
ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಾಸ (mm): 113.8
ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಾಸ (in): 4.48
ಎತ್ತರ (in): 3.6
ವಸ್ತು ವಿವರಣೆ: ಸ್ಟೀಲ್
ಎತ್ತರ (mm): 90.8
Material: Low Alloy Steel
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಮಯವಿದೆಯೆ?

ನಾವಿದನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆ

ಉಪಕರಣ ವಿಧಗಳಾದ 250, 500, ಮತ್ತು 1,000-ಗಂಟೆ ಮಧ್ಯಂತರಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ.

ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 361-5603 ಗಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮಾದರಿಗಳು

ವ್ಹೀಲ್ ಡೋಜರ್

980 XE 982XE 980XE 980L 980M 980 982 980GC 982 XE 982M

ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್

MH3260

OEM ಸೊಲ್ಯುಶನ್ಸ್

3412C TR43M44-C13B TR43E44-C13BL

ಆರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಡಂಪ್ ಟ್ರಕ್

730C2 EJ 730C 730 EJECTOR 725 730C2 730 730C 735

ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಮೈನಿಂಗ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

R1700

ಇಂಜಿನ್ - ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್

C13

ಎಕ್ಸ್‌ಕವೇಟರ್

352F OEM 352F 349 349F L 349F LXE 352 352F-VG 355 349E L 349E L VG 352F XE VG 349E 349F 352 UHD 349E L HVG 349E 352FMHPU

ಇಂಜಿನ್ - ಜನರೇಟರ್ ಸೆಟ್

OEM POWER C13B POWER SYS 3508B

ಮೋಟಾರ್ ಗ್ರೇಡರ್

18M3 16M3 14M3 16 14 18

ವ್ಹೀಲ್ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್-ಸ್ಕ್ರೇಪರ್

621K OEM 627K 623K 627 623 621 621K

ಮೆರೈನ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

XQ425 C13 XQ375

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಕೀಕೀ
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟ್

ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿ