Caterpillar

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
ಯಾವುದೇ ಸೂಚಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಲ್ಲ

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ.
ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಮಾಡಿ
Caterpillar
ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ.

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ದರ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕಿ

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ.
ಹೋಮ್ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಮತ್ತು ರಿಪೇರಿ ಕಿಟ್‌ಗಳುಕಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿಕಾವಲು377-4109: ಹಿಂದಿನ ರೇಡಿಯೇಟರ್ ಗಾರ್ಡ್
ಹೋಮ್ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಮತ್ತು ರಿಪೇರಿ ಕಿಟ್‌ಗಳುಕಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿಕಾವಲು377-4109: ಹಿಂದಿನ ರೇಡಿಯೇಟರ್ ಗಾರ್ಡ್
377-4109: ಹಿಂದಿನ ರೇಡಿಯೇಟರ್ ಗಾರ್ಡ್

ಯಂತ್ರದ ಹಿಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಕೂಲಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಕೂಲಿಂಗ್ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಿಂಗ್ ಔಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾಕ್ಕಾಗಿ ಮೌಂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಉತ್ಪನ್ನದ ಚಿತ್ರಗಳು
377-4109: ಹಿಂದಿನ ರೇಡಿಯೇಟರ್ ಗಾರ್ಡ್
377-4109: ಹಿಂದಿನ ರೇಡಿಯೇಟರ್ ಗಾರ್ಡ್
377-4109: ಹಿಂದಿನ ರೇಡಿಯೇಟರ್ ಗಾರ್ಡ್
377-4109: ಹಿಂದಿನ ರೇಡಿಯೇಟರ್ ಗಾರ್ಡ್

ಯಂತ್ರದ ಹಿಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಕೂಲಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಕೂಲಿಂಗ್ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಿಂಗ್ ಔಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾಕ್ಕಾಗಿ ಮೌಂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
ಈ ಕಿಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ

ಯಾವುದೇ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.

204-4060: ವಾಷರ್
204-4060: ವಾಷರ್ಪ್ರಮಾಣ: 2
423-4380: ಪ್ಲೇಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ
423-4380: ಪ್ಲೇಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಪ್ರಮಾಣ: 2
438-2661: ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ
438-2661: ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಪ್ರಮಾಣ: 1
437-8719: ಹಿಂಭಾಗದ ಲೈಟಿಂಗ್ ಗಾರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟ್
437-8719: ಹಿಂಭಾಗದ ಲೈಟಿಂಗ್ ಗಾರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ಪ್ರಮಾಣ: 1
268-8643: 6102.8mm ಉದ್ದದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕೇಬಲ್
268-8643: 6102.8mm ಉದ್ದದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕೇಬಲ್ಪ್ರಮಾಣ: 1
215-2901: M12-1.75 x 50ಮಿಮೀ ಹೆಕ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಬೋಲ್ಟ್
215-2901: M12-1.75 x 50ಮಿಮೀ ಹೆಕ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಬೋಲ್ಟ್ಪ್ರಮಾಣ: 2
7X-2567: BOLT
7X-2567: BOLTಪ್ರಮಾಣ: 4
7X-0633: 4ಮಿಮೀ ದಪ್ಪ ಫ್ಲಾಟ್ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಷರ್
7X-0633: 4ಮಿಮೀ ದಪ್ಪ ಫ್ಲಾಟ್ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಷರ್ಪ್ರಮಾಣ: 2
6V-0292: ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಲೈನರ್ ಪ್ಲಗ್
6V-0292: ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಲೈನರ್ ಪ್ಲಗ್ಪ್ರಮಾಣ: 1
316-9351: ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಫರ್ ಟ್ರೀ ಮೌಂಟ್
316-9351: ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಫರ್ ಟ್ರೀ ಮೌಂಟ್ಪ್ರಮಾಣ: 1
5C-9553: M6-1 x 16ಮಿಮೀ ಹೆಕ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಬೋಲ್ಟ್
5C-9553: M6-1 x 16ಮಿಮೀ ಹೆಕ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಬೋಲ್ಟ್ಪ್ರಮಾಣ: 2
8T-4121: 11mm ಒಳ ವ್ಯಾಸದ ವಾಷರ್
8T-4121: 11mm ಒಳ ವ್ಯಾಸದ ವಾಷರ್ಪ್ರಮಾಣ: 2
8T-4201: M10-1.5 x 20ಮಿ.ಮೀ ಹೆಕ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಬೋಲ್ಟ್
8T-4201: M10-1.5 x 20ಮಿ.ಮೀ ಹೆಕ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಬೋಲ್ಟ್ಪ್ರಮಾಣ: 4
3B-8489: 1/8-27 ಪಿಟಿಎಫ್ ಹೆಕ್ಸ್ ಹೆಡ್ ವಿಶೇಷ ಗ್ರೀಸ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್
3B-8489: 1/8-27 ಪಿಟಿಎಫ್ ಹೆಕ್ಸ್ ಹೆಡ್ ವಿಶೇಷ ಗ್ರೀಸ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ಪ್ರಮಾಣ: 2
6V-7687: M12 x 1.75ಮಿಮೀ ಕೋನ್ ಲಾಕ್ ನಟ್
6V-7687: M12 x 1.75ಮಿಮೀ ಕೋನ್ ಲಾಕ್ ನಟ್ಪ್ರಮಾಣ: 8
377-1554: ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ-L
377-1554: ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ-Lಪ್ರಮಾಣ: 1
437-8718: ಹಿಂಭಾಗದ ಲೈಟಿಂಗ್ ಗಾರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟ್
437-8718: ಹಿಂಭಾಗದ ಲೈಟಿಂಗ್ ಗಾರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ಪ್ರಮಾಣ: 1
362-9221: ಡೋರ್ ಹೋಲ್ ಪ್ಲಗ್
362-9221: ಡೋರ್ ಹೋಲ್ ಪ್ಲಗ್ಪ್ರಮಾಣ: 1
362-9220: 1.5mm ದಪ್ಪದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪ್ಲೇಟ್
362-9220: 1.5mm ದಪ್ಪದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪ್ಲೇಟ್ಪ್ರಮಾಣ: 1
8U-7803: ಪ್ಯಾನ್ ಹೆಡ್ ನೀಡಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಕ್ರೂ
8U-7803: ಪ್ಯಾನ್ ಹೆಡ್ ನೀಡಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಕ್ರೂಪ್ರಮಾಣ: 1
3E-6600: 10ಮಿಮೀ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಗಲ ಬೃಹತ್ ಸೀಲ್
3E-6600: 10ಮಿಮೀ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಗಲ ಬೃಹತ್ ಸೀಲ್ಪ್ರಮಾಣ: 11
7D-7496: 57.50ಮಿಮೀ ಲಾಂಗ್ ಲಿಂಚ್ ಪಿನ್
7D-7496: 57.50ಮಿಮೀ ಲಾಂಗ್ ಲಿಂಚ್ ಪಿನ್ಪ್ರಮಾಣ: 1
8T-4167: 4mm ದಪ್ಪದ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಷರ್
8T-4167: 4mm ದಪ್ಪದ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಷರ್ಪ್ರಮಾಣ: 1
7X-0590: 13.5mm ಒಳ ವ್ಯಾಸದ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಷರ್
7X-0590: 13.5mm ಒಳ ವ್ಯಾಸದ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಷರ್ಪ್ರಮಾಣ: 10
8T-4226: 3 ಮಿಮೀ ದಪ್ಪದ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಷರ್
8T-4226: 3 ಮಿಮೀ ದಪ್ಪದ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಷರ್ಪ್ರಮಾಣ: 6
8T-4205: 2mm ದಪ್ಪದ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಷರ್
8T-4205: 2mm ದಪ್ಪದ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಷರ್ಪ್ರಮಾಣ: 2
8T-6466: M10-1.5 x 60ಮಿಮೀ ಹೆಕ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಬೋಲ್ಟ್
8T-6466: M10-1.5 x 60ಮಿಮೀ ಹೆಕ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಬೋಲ್ಟ್ಪ್ರಮಾಣ: 2
7K-1181: 387.00mm ಉದ್ದದ ಕೇಬಲ್ ಪಟ್ಟಿ
7K-1181: 387.00mm ಉದ್ದದ ಕೇಬಲ್ ಪಟ್ಟಿಪ್ರಮಾಣ: 33
8T-4136: M10-1.5 x 25ಮಿಮೀ ಹೆಕ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಬೋಲ್ಟ್
8T-4136: M10-1.5 x 25ಮಿಮೀ ಹೆಕ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಬೋಲ್ಟ್ಪ್ರಮಾಣ: 2
357-4967: ROD
357-4967: RODಪ್ರಮಾಣ: 1
377-1576: ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ-R
377-1576: ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ-Rಪ್ರಮಾಣ: 1
437-8715: ಪ್ಲೇಟ್
437-8715: ಪ್ಲೇಟ್ಪ್ರಮಾಣ: 1
42ರಲ್ಲಿ1ರಿಂದ32ವರೆಗೆತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಇನ್ನಷ್ಟು ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
ವಿವರಣೆನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳುಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 377-4109 ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷಣಗಳು

ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸುವಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.

ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 377-4109 ಗಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮಾದರಿಗಳು

ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ವೀಲ್ ಲೋಡರ್

930

ವೀಲ್ ಲೋಡರ್

930 930K 930M

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಕೀಕೀ
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟ್

ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ