Caterpillar

ಸಲಕರಣೆಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
ಯಾವುದೇ ಸೂಚಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಲ್ಲ ಪುನಃ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಮಾಡಿ
Caterpillar

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕಿ

ಸಲಕರಣೆಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಹೋಮ್383-0818: MTO TRACK GP
ಹೋಮ್383-0818: MTO TRACK GP
383-0818: MTO TRACK GP

ಹೆವಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೂಪ್ (ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಸೇವೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಗ್ರೌಸರ್)

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಉತ್ಪನ್ನದ ಚಿತ್ರಗಳು
383-0818: MTO TRACK GP
383-0818: MTO TRACK GP

ಹೆವಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೂಪ್ (ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಸೇವೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಗ್ರೌಸರ್)

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ನಿಮ್ಮಗ್ರಾಹಕರಬೆಲೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲುಲಾಗಿನ್ಮಾಡಿ
ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
ಪರ್ಯಾಯ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ
383-0818
ಈ ಭಾಗ:
383-0818: MTO TRACK GP
ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಪಿಚ್ (in)

8.5

ಬೋಲ್ಟ್ ಗಾತ್ರ (in)

7/8

ಶೂ ಅಗಲ (in)

24.016

ವಿವರಣೆ

ಹೆವಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೂಪ್ (ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಸೇವೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಗ್ರೌಸರ್)

422-1129
ಈ ಭಾಗ:
422-1129: ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಜಿಪಿ 40 ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಧ್ಯಮ ಸೇವಾ ಶೂ –24" (610 mm)
ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಪಿಚ್ (in)

8.5

ಬೋಲ್ಟ್ ಗಾತ್ರ (in)

7/8

ಶೂ ಅಗಲ (in)

24.016

ವಿವರಣೆ

Cat® ಜನರಲ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ GP 40 ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಧ್ಯಮ ಸೇವಾ ಶೂ –24" (610 mm)

ಸಂಬಂಧಿತಭಾಗಗಳು
115-6307
115-6307: MTO-TRK-GRP
ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
136-3601
136-3601: TRACK GP
ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
115-6312
115-6312: MTO-TRK-GRP
ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
115-6314
115-6314: MTO-TRK-GRP
ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ಕೀಕೀ
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟ್

ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿ