Caterpillar

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
ಯಾವುದೇ ಸೂಚಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಲ್ಲ

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ.
ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಮಾಡಿ
Caterpillar
ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ.

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ದರ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕಿ

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ.
ಹೋಮ್ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಮತ್ತು ರಿಪೇರಿ ಕಿಟ್‌ಗಳುದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಕಿಟ್‌ಗಳುಇಂಜಿನ್ಗಳುಸಾಮಾನ್ಯ ಎಂಜಿನ್ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಕಿಟ್‌ಗಳು436-1073: ಪಿಸ್ಟನ್ ಕಿಟ್
ಹೋಮ್ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಮತ್ತು ರಿಪೇರಿ ಕಿಟ್‌ಗಳುದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಕಿಟ್‌ಗಳುಇಂಜಿನ್ಗಳುಸಾಮಾನ್ಯ ಎಂಜಿನ್ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಕಿಟ್‌ಗಳು436-1073: ಪಿಸ್ಟನ್ ಕಿಟ್
436-1073: ಪಿಸ್ಟನ್ ಕಿಟ್

C3.3 ಎಂಜಿನ್ ಗಾಗಿ Cat® ಪಿಸ್ಟನ್ ಕಿಟ್, +0.5mm ಅತಿಗಾತ್ರ

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಉತ್ಪನ್ನದ ಚಿತ್ರಗಳು
436-1073: ಪಿಸ್ಟನ್ ಕಿಟ್
436-1073: ಪಿಸ್ಟನ್ ಕಿಟ್

C3.3 ಎಂಜಿನ್ ಗಾಗಿ Cat® ಪಿಸ್ಟನ್ ಕಿಟ್, +0.5mm ಅತಿಗಾತ್ರ

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
ಈ ಕಿಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ

ಯಾವುದೇ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.

393-2894: ಪಿಸ್ಟನ್ ರಾಡ್ ಬೇರಿಂಗ್
393-2894: ಪಿಸ್ಟನ್ ರಾಡ್ ಬೇರಿಂಗ್ಪ್ರಮಾಣ: 2
393-2889: ರಿಂಗ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ-PIST
393-2889: ರಿಂಗ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ-PISTಪ್ರಮಾಣ: 1
387-9838: ಆಂತರಿಕ ಸರ್ಕ್ಲಿಪ್ (ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ರಿಂಗ್)
387-9838: ಆಂತರಿಕ ಸರ್ಕ್ಲಿಪ್ (ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ರಿಂಗ್)ಪ್ರಮಾಣ: 2
393-2891: ಎಂಜಿನ್ ಪಿಸ್ಟನ್ ಪಿನ್
393-2891: ಎಂಜಿನ್ ಪಿಸ್ಟನ್ ಪಿನ್ಪ್ರಮಾಣ: 1
436-1074: ಪಿಸ್ಟನ್
436-1074: ಪಿಸ್ಟನ್ಪ್ರಮಾಣ: 1
5ರಲ್ಲಿ1ರಿಂದ5ವರೆಗೆತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
ವಿವರಣೆನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳುಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 436-1073 ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷಣಗಳು
Material: Carbon Steel
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 436-1073 ಗಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮಾದರಿಗಳು

ಮಲ್ಟಿ ಟೆರೈನ್ ಲೋಡರ್

257D3 257D 277D 287D

ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ವೀಲ್ ಲೋಡರ್

908M 906M 907M

ಮೊಬೈಲ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್‌ ಪವರ್ ಯುನಿಟ್‌

308E2

ಕಾಂಪಾಕ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಲೋಡರ್

259D 289D 279D 289D3 259D3 279D3

ಸ್ಕಿಡ್ ಸ್ಟೀರ್ ಲೋಡರ್

242D3 246D3 246D 236D 262D3 236D3 242D 262D

ಆಸ್ಫಾಲ್ಟ್ ಪೇವರ್‍

AP355 AP300F AP300 AP355F

ವೀಲ್ ಲೋಡರ್

908M OEM

ಮಿನಿ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್‌ ಅಗೆಯುವ ಯಂತ್ರ

308.5 308 309 308E2 SR 308E2SR 308E2CR 308E2 CR 310

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಕೀಕೀ
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟ್

ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ