Caterpillar

ಸಲಕರಣೆಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
ಯಾವುದೇ ಸೂಚಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಲ್ಲ ಪುನಃ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಮಾಡಿ
Caterpillar

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕಿ

ಸಲಕರಣೆಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಹೋಮ್454-7959: ಆಯಿಲ್ ಕೂಲರ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ
ಹೋಮ್454-7959: ಆಯಿಲ್ ಕೂಲರ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ
454-7959: ಆಯಿಲ್ ಕೂಲರ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ

Cat® ಆಯಿಲ್ ಕೂಲರ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ (ಕೂಲಿಂಗ್ ಕಿಟ್)

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

fallback-image
454-7959: ಆಯಿಲ್ ಕೂಲರ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ

Cat® ಆಯಿಲ್ ಕೂಲರ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ (ಕೂಲಿಂಗ್ ಕಿಟ್)

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ನಿಮ್ಮಗ್ರಾಹಕರಬೆಲೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲುಲಾಗಿನ್ಮಾಡಿ
ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
ವಿವರಣೆ
ವಿವರಣೆ

Description:
Cat® Oil cooler assemblies maintain the temperature of fluids in your Cat machine.
It includes cooler seal and cooler connection adapter.

Application:
Cat® Oil cooler assembly maintains the temperature of oil. Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Description:
Cat® Oil cooler assemblies maintain the temperature of fluids in your Cat machine.
It includes cooler seal and cooler connection adapter.

Application:
Cat® Oil cooler assembly maintains the temperature of oil. Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.

ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳು
ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳು
ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು USಮೆಟ್ರಿಕ್
ಒಟ್ಟಾರೆ ಉದ್ದ (mm): 600
ಒಟ್ಟಾರೆ ಉದ್ದ (in): 23.62
ಒಟ್ಟಾರೆ ಎತ್ತರ (mm): 589
ಒಟ್ಟಾರೆ ಎತ್ತರ (in): 23.19
ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಗಲ (mm): 57.2
ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಗಲ (in): 2.25
ಬೋಲ್ಟ್ ಥ್ರೆಡ್ (mm): M8x1.25
ಅಂದಾಜು ತೂಕ (kg): 11.5
ಅಂದಾಜು ತೂಕ (lb): 25.35
Material: Alloy Aluminum,Carbon Steel
ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು USಮೆಟ್ರಿಕ್
ಒಟ್ಟಾರೆ ಉದ್ದ (mm): 600
ಒಟ್ಟಾರೆ ಉದ್ದ (in): 23.62
ಒಟ್ಟಾರೆ ಎತ್ತರ (mm): 589
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
ಬ್ಯಾಕ್‌ಹೋ ಲೋಡರ್
424B424B HD424B2
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಬ್ಯಾಕ್‌ಹೋ ಲೋಡರ್
424B424B HD424B2
ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
Parts Diagrams
No Equipmentಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಸಲಕರಣೆಗಳ ಸರಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಅಥವಾ ಹಿಂದೆ ಸೇರಿಸಲಾದ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿ.
ಸಲಕರಣೆಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ
ಕೀಕೀ
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟ್

ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿ