Caterpillar

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
ಯಾವುದೇ ಸೂಚಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಲ್ಲ

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಮಾಡಿ
Caterpillar

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ದರ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕಿ

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಹೋಮ್ಮೆತುನೀರ್ನಾಳಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಳವೆಗಳುಹೈಬ್ರಿಡ್ ಹೋಸ್ ಮತ್ತು ಟ್ಯೂಬ್ ಅಸೆಂಬ್ಲೀಸ್456-9178: ಫ್ಯೂಯೆಲ್ ಲೈನ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಲೈನ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ
ಹೋಮ್ಮೆತುನೀರ್ನಾಳಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಳವೆಗಳುಹೈಬ್ರಿಡ್ ಹೋಸ್ ಮತ್ತು ಟ್ಯೂಬ್ ಅಸೆಂಬ್ಲೀಸ್456-9178: ಫ್ಯೂಯೆಲ್ ಲೈನ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಲೈನ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ
456-9178: ಫ್ಯೂಯೆಲ್ ಲೈನ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಲೈನ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ

9/16" 37° ಫ್ಲೇರ್ ನಟ್ X 9/16 " 37° ಫ್ಲೇರ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಕಪ್ಲಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ Cat® ಫ್ಯೂಯಲ್ ಲೈನ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಉತ್ಪನ್ನದ ಚಿತ್ರಗಳು
456-9178: ಫ್ಯೂಯೆಲ್ ಲೈನ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಲೈನ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ
456-9178: ಫ್ಯೂಯೆಲ್ ಲೈನ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಲೈನ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ
456-9178: ಫ್ಯೂಯೆಲ್ ಲೈನ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಲೈನ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ
456-9178: ಫ್ಯೂಯೆಲ್ ಲೈನ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಲೈನ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ
456-9178: ಫ್ಯೂಯೆಲ್ ಲೈನ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಲೈನ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ

9/16" 37° ಫ್ಲೇರ್ ನಟ್ X 9/16 " 37° ಫ್ಲೇರ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಕಪ್ಲಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ Cat® ಫ್ಯೂಯಲ್ ಲೈನ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
ರೇಖಾಚಿತ್ರವಿವರಣೆನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳುಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 456-9178 ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷಣಗಳು

ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು

USಮೆಟ್ರಿಕ್
ಕನೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಕಾರ: ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ (ಎರಡೂ ತುದಿಗಳು)
ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಗಾತ್ರ (in): -6 ಫೀಮೇಲ್ 37° ಫ್ಲೇರ್
ಹೋಸ್ ಗಾತ್ರ, ID ಕನಿಷ್ಠ (in): 0.31
ಹೋಸ್ ಗಾತ್ರ, ID ಕನಿಷ್ಠ (mm): 8.0
ವಸ್ತು: ತುಕ್ಕಹಿಡಿಯದ ಉಕ್ಕು; ಮಧ್ಯಮ ಒತ್ತಡದ ಇಂಧನ ಮತ್ತು ತೈಲ ಹೋಸ್
ನಟ್ ಪ್ರಕಾರ: ಫ್ಲೇರ್ಡ್
ಥ್ರೆಡ್: 9/16-18
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 456-9178 ಗಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮಾದರಿಗಳು

ಟ್ರ್ಯಾಕ್-ಟೈಪ್ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್

D11T D10T2

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಕೀಕೀ
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟ್

ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ