Caterpillar
ಯಾವುದೇ ಸೂಚಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಲ್ಲ ಪುನಃ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

Caterpillar

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ದರ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು

ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕಿ

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

461-5016: ಲಿಂಕ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ
ಹೋಮ್ಅಂಡರ್ ಕ್ಯಾರೇಜ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಘಟಕಗಳುಲಿಂಕ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗಳು461-5016: ಲಿಂಕ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ

461-5016: ಲಿಂಕ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ

ಜನರಲ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಲಿಂಕ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಉತ್ಪನ್ನದ ಚಿತ್ರಗಳು

461-5016: ಲಿಂಕ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ
461-5016: ಲಿಂಕ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ
461-5016: ಲಿಂಕ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ
461-5016: ಲಿಂಕ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ

461-5016: ಲಿಂಕ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ

ಜನರಲ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಲಿಂಕ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಈ ಕಿಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ

ಪ್ರಸ್ತುತಈಕಿಟ್‌ಗೆಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇಭಾಗಗಳಿಲ್ಲ.

ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾಹಿತಿ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು

.

ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 461-5016 ಗಾಗಿ ವಿವರಣೆ

ವಿವರಣೆ:
Cat® ಜನರಲ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಭಾಗಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಆರಂಭಿಕ ಖರೀದಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಿತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯಮ ಮಾನದಂಡಗಳೊಂದಿಗೆ ನೀಡುತ್ತವೆ.

ವಿಶೇಷಣಗಳು:
ಜನರಲ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ Cat® ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ವಾರಂಟಿಯಿಂದ ಬೆಂಬಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಜನರಲ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಭಾಗಗಳು ಬಾಳಿಕೆ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಉದ್ಯಮದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತವೆ.

ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್:
ಜನರಲ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಲಘು ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾಲೀಕರ ಕೈಪಿಡಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

ಎಚ್ಚರಿಕೆ:ಈ ಉತ್ಪನ್ನವು ಸೀಸ ಮತ್ತು ಸೀಸದ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಡ್ಡಬಹುದು, ಇದು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಜನ್ಮ ದೋಷಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ www.P65Warnings.ca.gov ಗೆ ಹೋಗಿ

ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 461-5016 ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷಣಗಳು

ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು

    Pin Retention System:

    Press Fit

    Track Pitch (in):

    7.985

    Shoe Bolt Hole Spacing A (in):

    2.835

    Shoe Bolt Hole Spacing C (in):

    7.047

    Rail To Bushing OD (in):

    1.26

    Bushing OD (in):

    2.52

    Link Outside Spread (in):

    7.295

    Number of Sections:

    48

    Track Bolt Thread:

    M20

    UC System:

    GD, GD

    Grease Track Type:

    GLT

    Seal And Lube Type:

    SALT

    Rail To Pin Boss OD (in):

    1.354

    Wear Sensor:

    No

    Bolt Hole Diameter (in):

    0.827

    Shoe Bolt Hole Spacing B (in):

    5.079

    Rotating Bushing Track (Rbt):

    No

    Link Inside Spread Sprocket (in):

    3.346

    Pin Length (in):

    9.055

    Link Height (in):

    4.528

    Master Bolt Thread:

    M20

    Number of Track Sections:

    48.0

    Track Stiffening System:

    Not Applicable

    Link Inside Spread Roller (in):

    4.083

    Master Link Type:

    Slip Fit Master

ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 461-5016 ಗಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮಾದರಿಗಳು

ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ.

ಕೀ

ಕೀ

ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟ್

ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ