Caterpillar
ಯಾವುದೇ ಸೂಚಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಲ್ಲ ಪುನಃ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ.
Caterpillar
ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ.

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ದರ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು

ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕಿ

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ.
461-7752: Sflg ರೋಲರ್ ಗ್ರೂಪ್
ಹೋಮ್ಅಂಡರ್ ಕ್ಯಾರೇಜ್ರೋಲಿಂಗ್ ಘಟಕಗಳುಟ್ಯ್ರಾಕ್ ರೋಲರ್ ಗ್ರೂಪ್‌ಗಳು461-7752: Sflg ರೋಲರ್ ಗ್ರೂಪ್

461-7752: Sflg ರೋಲರ್ ಗ್ರೂಪ್

Cat® ಸಿಂಗಲ್ ಫ್ಲಾಂಜ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ರೋಲರ್ ಗ್ರೂಪ್

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಉತ್ಪನ್ನದ ಚಿತ್ರಗಳು

461-7752: Sflg ರೋಲರ್ ಗ್ರೂಪ್
461-7752: Sflg ರೋಲರ್ ಗ್ರೂಪ್
461-7752: Sflg ರೋಲರ್ ಗ್ರೂಪ್
461-7752: Sflg ರೋಲರ್ ಗ್ರೂಪ್

461-7752: Sflg ರೋಲರ್ ಗ್ರೂಪ್

Cat® ಸಿಂಗಲ್ ಫ್ಲಾಂಜ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ರೋಲರ್ ಗ್ರೂಪ್

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಈ ಕಿಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ

ಪ್ರಸ್ತುತಈಕಿಟ್‌ಗೆಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇಭಾಗಗಳಿಲ್ಲ.

ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾಹಿತಿ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು

.

ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 461-7752 ಗಾಗಿ ವಿವರಣೆ

ವಿವರಣೆ:
ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ನಲ್ಲಿ ರೋಲರ್ ಗಳು, ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿ.

ಎಚ್ಚರಿಕೆ:ಈ ಉತ್ಪನ್ನವು ಸೀಸ ಮತ್ತು ಸೀಸದ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಡ್ಡಬಹುದು, ಇದು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಜನ್ಮ ದೋಷಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ www.P65Warnings.ca.gov ಗೆ ಹೋಗಿ

ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 461-7752 ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷಣಗಳು

ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು

    ಟ್ರೆಡ್ ವ್ಯಾಸ (in):

    5.906

    ಫ್ಲೇಂಜ್ ವ್ಯಾಸ (in):

    7.28

    ಅಗಲ (in):

    6.93

    Mounting Cap Bolt Hole Diameter (in):

    0.846

    Application:

    Standard Application, Standard Application

    Shaft OD (in):

    2.358

    Link Outside Spread (in):

    8.465

    Mounting Cap Bolt Thread Size:

    M20

    Material:

    Sealants / Adhesives Adhesive

    UC System:

    HD, HD

    Mounting Bolt Traverse Spacing (in):

    3.858

    Mounting Bolt Axial Spacing (in):

    11.654

    Inside Spread (in):

    3.386

    Mounting Width (in):

    9.526

    Carrier Roller Compatible:

    No

    Flange Type:

    SINGLE FLANGE

    Shaft Length (in):

    12.559

    Outer Flange Diameter (in):

    7.283

ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 461-7752 ಗಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮಾದರಿಗಳು

ಮೊಬೈಲ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್‌ ಪವರ್ ಯುನಿಟ್‌

C7.1 325D 329D L

ಅಂಡರ್‌ಕ್ಯಾರೇಜ್

OEMS

ಅಗೆಯುವ ಯಂತ್ರ

320 320D L 323 GX 323

ಕೀ

ಕೀ

ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟ್

ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ