Caterpillar

ಸಲಕರಣೆಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
ಯಾವುದೇ ಸೂಚಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಲ್ಲ ಪುನಃ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಮಾಡಿ
Caterpillar

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕಿ

ಸಲಕರಣೆಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಹೋಮ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಂಗೇಜಿಂಗ್ ಪರಿಕರಗಳುಬಕೆಟ್ ಟೀತ್ ಮತ್ತು ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ಅಡಾಪ್ಟರುಗಳು472-7749: ಬಕೆಟ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್
ಹೋಮ್
ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಂಗೇಜಿಂಗ್ ಪರಿಕರಗಳುಬಕೆಟ್ ಟೀತ್ ಮತ್ತು ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ಅಡಾಪ್ಟರುಗಳು
472-7749: ಬಕೆಟ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್
472-7749: ಬಕೆಟ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್

Cat® ವೆಲ್ಡ್-ಆನ್ K110 ARM ಎರಡು ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ - LH

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಉತ್ಪನ್ನದ ಚಿತ್ರಗಳು
472-7749: ಬಕೆಟ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್
472-7749: ಬಕೆಟ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್
472-7749: ಬಕೆಟ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್
472-7749: ಬಕೆಟ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್
472-7749: ಬಕೆಟ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್
472-7749: ಬಕೆಟ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್

Cat® ವೆಲ್ಡ್-ಆನ್ K110 ARM ಎರಡು ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ - LH

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ನಿಮ್ಮಗ್ರಾಹಕರಬೆಲೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲುಲಾಗಿನ್ಮಾಡಿ
ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
ರೇಖಾಚಿತ್ರವಿವರಣೆನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳುಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
472-7749 ಗಾಗಿ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರ
ವಿವರವಾದ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 472-7749 ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷಣಗಳು

ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು

USಮೆಟ್ರಿಕ್
ತೂಕ (kg): 23.2
ತೂಕ (lb): 51.15
Series: K Series
Size: K110
Overall Length (mm): 478
Width (in): 6.181
Wear or Durability: ARM
Overall Length (in): 18.819
Width (mm): 157
Base Edge Thickness Class: 50
Bevel Angle: 22.5
Position: LH
Hole Quantity: 0
Bottom Strap Length (in): 5.866
Corner Kickout Angle: 0
Bottom Strap Length (mm): 149
Type: Two Strap
Material: Alloy Mixed: Metal
Attachment Method: Weld-On
Hole Spacing (mm): 0
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 472-7749 ಗಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮಾದರಿಗಳು

ವ್ಹೀಲ್ ಡೋಜರ್

980K 980G II 980H

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸಂಬಂಧಿತಭಾಗಗಳು
472-0813
472-0813: ಎರಡು ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಎಡಬದಿ
ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
472-0811
472-0811: ಎರಡು ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಸೆಂಟರ್
ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
472-0812
472-0812: ಎರಡು ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಬಲ ಭಾಗ
ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
472-7748
472-7748: ಎರಡು ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಬಲ ಭಾಗದ ಆರ್ಮ್
ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ಕೀಕೀ
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟ್

ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿ