ಸೈನ್ ಇನ್
Cat® ಡೀಸೆಲ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ (DEF) ಟ್ಯಾಂಕ್, 3.6 L (0.9 GAL) ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat
Cat® ಡೀಸೆಲ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ (DEF) ಟ್ಯಾಂಕ್, 3.6 L (0.9 GAL) ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat
Description:
Part # 474-9849 provides a tank for storage of urea liquid used to reduce NOx level in the (SCR) Selective Catalytic Reduction systems. Diesel Exhaust Fluid (DEF) is non-toxic, non-flammable and safe to handle, but can be corrosive against some metals. Because of this, DEF is stored in a special DEF tank on board the vehicle. The DEF tank is typically located behind the cab, next to the diesel fuel tank. Most DEF tanks are made of high-density polyethylene (HDPE) and are identifiable by their light blue caps.
Attributes:
• Molded polyethylene plastic reservoir
• Capacity: 3.6 L (0.9 Gal)
• Length: 336mm (13.23 in)
• Width: 393mm (15.46 in)
• Height: 329mm (12.95 in)
Application:
Consult your Owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.
ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ
ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು
ಕಿಟ್
ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ
ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ
ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು
ಕಿಟ್
ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ