Caterpillar

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
ಯಾವುದೇ ಸೂಚಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಲ್ಲ

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ.
ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಮಾಡಿ
Caterpillar
ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ.

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ದರ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕಿ

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ.
ಹೋಮ್ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಮತ್ತು ರಿಪೇರಿ ಕಿಟ್‌ಗಳುದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಕಿಟ್‌ಗಳುಇಂಜಿನ್ಗಳುಎಂಜಿನ್ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಕಿಟ್​ಗಳು479-8076: ಫ್ಲೈವೀಲ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಕಿಟ್
ಹೋಮ್ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಮತ್ತು ರಿಪೇರಿ ಕಿಟ್‌ಗಳುದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಕಿಟ್‌ಗಳುಇಂಜಿನ್ಗಳುಎಂಜಿನ್ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಕಿಟ್​ಗಳು479-8076: ಫ್ಲೈವೀಲ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಕಿಟ್
479-8076: ಫ್ಲೈವೀಲ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಕಿಟ್

ಹಿಂಭಾಗದ ರಚನೆ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಕಿಟ್

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಉತ್ಪನ್ನದ ಚಿತ್ರಗಳು
479-8076: ಫ್ಲೈವೀಲ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಕಿಟ್
479-8076: ಫ್ಲೈವೀಲ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಕಿಟ್

ಹಿಂಭಾಗದ ರಚನೆ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಕಿಟ್

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
ಈ ಕಿಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ

ಯಾವುದೇ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.

155-5619: ಹಿಂಭಾಗದ ಕವರ್ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್
155-5619: ಹಿಂಭಾಗದ ಕವರ್ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ಪ್ರಮಾಣ: 1
234-8937: 2.23mm ಟೂಲ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಕವರ್ - ಬಾಂಡೆಡ್ ಸೀಲ್ ಸಮೇತವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ
234-8937: 2.23mm ಟೂಲ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಕವರ್ - ಬಾಂಡೆಡ್ ಸೀಲ್ ಸಮೇತವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆಪ್ರಮಾಣ: 1
6L-3397: 0.03"ದಪ್ಪ ಫ್ಲೇಂಜ್ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್
6L-3397: 0.03"ದಪ್ಪ ಫ್ಲೇಂಜ್ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ಪ್ರಮಾಣ: 1
2A-1162: 4.5ಮಿಮೀ ದಪ್ಪದ ಫ್ಲೈವೀಲ್ ವಸತಿ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್
2A-1162: 4.5ಮಿಮೀ ದಪ್ಪದ ಫ್ಲೈವೀಲ್ ವಸತಿ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ಪ್ರಮಾಣ: 3
9Y-6089: 0.8mm ದಪ್ಪ ಫ್ಲೈವೀಲ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್
9Y-6089: 0.8mm ದಪ್ಪ ಫ್ಲೈವೀಲ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ಪ್ರಮಾಣ: 1
4H-7869: 0.8 ಎಂಎಂ ದಪ್ಪ ಎಂಜಿನ್ ಹಿಂಭಾಗದ ಕವರ್ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್
4H-7869: 0.8 ಎಂಎಂ ದಪ್ಪ ಎಂಜಿನ್ ಹಿಂಭಾಗದ ಕವರ್ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ಪ್ರಮಾಣ: 1
142-5868: 154.18ಮಿಮೀ ಒಳ ವ್ಯಾಸದ ಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ಶಾಫ್ಟ್ ಸೀಲ್
142-5868: 154.18ಮಿಮೀ ಒಳ ವ್ಯಾಸದ ಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ಶಾಫ್ಟ್ ಸೀಲ್ಪ್ರಮಾಣ: 1
5H-0244: ಫ್ಲೈವೀಲ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಕವರ್ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್
5H-0244: ಫ್ಲೈವೀಲ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಕವರ್ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ಪ್ರಮಾಣ: 1
8ರಲ್ಲಿ1ರಿಂದ8ವರೆಗೆತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
ವಿವರಣೆನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳುಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 479-8076 ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷಣಗಳು

ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸುವಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.

ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 479-8076 ಗಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮಾದರಿಗಳು

ಲ್ಯಾಂಡ್‌ಫಿಲ್‌ ಕಾಂಪಾಕ್ಟರ್

836K

ವೀಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌

621B 637G 627E 623B 627F 631K 621E 621F 623E 623F 657G 631G

ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎಂಜಿನ್

3406B 3406C

ಗ್ಯಾಸ್‌ ಸೆಟ್‌ ಎಂಜಿನ್

3306 3408B 3304 3408C 3406B 3408 3412C 3412 3304B

ವೀಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್-ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪರ್

637K 631K

ವೀಲ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪರ್

621E 637K 623E

ಜನರೇಟರ್ ಸೆಟ್‌

3406C

ಜನರೇಟರ್

SR4 SR4B

ಎಂಜಿನ್ - ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್

3406C

ವೀಲ್ ಲೋಡರ್

988K 980H

ವೀಲ್ ಡೋಜರ್​

834K

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಕೀಕೀ
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟ್

ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ