Caterpillar

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
ಯಾವುದೇ ಸೂಚಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಲ್ಲ

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಮಾಡಿ
Caterpillar

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ದರ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕಿ

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಹೋಮ್ಕ್ಯಾಬ್​ಗಳುಇತರ ಕ್ಯಾಬ್ ಘಟಕಗಳು481-8296: ರೇಡಿಯೇಟರ್ ಕೌಲಿಂಗ್
ಹೋಮ್ಕ್ಯಾಬ್​ಗಳುಇತರ ಕ್ಯಾಬ್ ಘಟಕಗಳು481-8296: ರೇಡಿಯೇಟರ್ ಕೌಲಿಂಗ್
481-8296: ರೇಡಿಯೇಟರ್ ಕೌಲಿಂಗ್

Cat® ರೇಡಿಯೇಟರ್ ಗಾರ್ಡ್ ಕೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಫೋಲ್ಡ್ ಡೌನ್ ರೋಡಿಂಗ್ ಲೈಟಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಮೋಟಾರ್ ಗ್ರೇಡರ್‌ಗಾಗಿಯೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಉತ್ಪನ್ನದ ಚಿತ್ರಗಳು
481-8296: ರೇಡಿಯೇಟರ್ ಕೌಲಿಂಗ್
481-8296: ರೇಡಿಯೇಟರ್ ಕೌಲಿಂಗ್
481-8296: ರೇಡಿಯೇಟರ್ ಕೌಲಿಂಗ್
481-8296: ರೇಡಿಯೇಟರ್ ಕೌಲಿಂಗ್
481-8296: ರೇಡಿಯೇಟರ್ ಕೌಲಿಂಗ್

Cat® ರೇಡಿಯೇಟರ್ ಗಾರ್ಡ್ ಕೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಫೋಲ್ಡ್ ಡೌನ್ ರೋಡಿಂಗ್ ಲೈಟಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಮೋಟಾರ್ ಗ್ರೇಡರ್‌ಗಾಗಿಯೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
ರೇಖಾಚಿತ್ರವಿವರಣೆನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳುಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 481-8296 ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷಣಗಳು

ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು

USಮೆಟ್ರಿಕ್
ವಸ್ತು: ಪಾಲಿಯೆಸ್ಟರ್
ಬಣ್ಣ: ಕಪ್ಪು
ಒಟ್ಟಾರೆ ಉದ್ದ (mm): 1,200.0
ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಗಲ (mm): 1,280.0
ಒಟ್ಟಾರೆ ಎತ್ತರ (mm): 255.0
ಒಟ್ಟಾರೆ ಉದ್ದ (in): 47.3
ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಗಲ (in): 50.4
ಒಟ್ಟಾರೆ ಎತ್ತರ (in): 10.0
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 481-8296 ಗಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮಾದರಿಗಳು

ಮೋಟಾರ್ ಗ್ರೇಡರ್

140M 3 AWD 140 150 160 12M 3 12M 2 12M 3 AWD 160M 2 160M 3 AWD 160M 3 140M 3 140M 2 120M 2

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಕೀಕೀ
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟ್

ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ