Caterpillar

ಸಲಕರಣೆಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
ಯಾವುದೇ ಸೂಚಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಲ್ಲ ಪುನಃ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಮಾಡಿ
Caterpillar

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕಿ

ಸಲಕರಣೆಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಹೋಮ್ಮೆತುನೀರ್ನಾಳಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಳವೆಗಳುಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲಗ್‌ಗಳುಕ್ಯಾಪ್ಸ್4D-0307: 1/4-12 ಫಿಲ್ಲರ್ ಕ್ಯಾಪ್
ಹೋಮ್
ಮೆತುನೀರ್ನಾಳಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಳವೆಗಳುಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲಗ್‌ಗಳುಕ್ಯಾಪ್ಸ್
4D-0307: 1/4-12 ಫಿಲ್ಲರ್ ಕ್ಯಾಪ್
4D-0307: 1/4-12 ಫಿಲ್ಲರ್ ಕ್ಯಾಪ್

ಎಲ್ಬೊ ಸೀಲ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ Cat® ಫಿಲ್ಲರ್ ಕ್ಯಾಪ್ - ಇದು ಎಲ್ಬೊ ಓಪನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ, ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭರ್ತಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸುಲಭ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ.

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಉತ್ಪನ್ನದ ಚಿತ್ರಗಳು
4D-0307: 1/4-12 ಫಿಲ್ಲರ್ ಕ್ಯಾಪ್
4D-0307: 1/4-12 ಫಿಲ್ಲರ್ ಕ್ಯಾಪ್
4D-0307: 1/4-12 ಫಿಲ್ಲರ್ ಕ್ಯಾಪ್
4D-0307: 1/4-12 ಫಿಲ್ಲರ್ ಕ್ಯಾಪ್
4D-0307: 1/4-12 ಫಿಲ್ಲರ್ ಕ್ಯಾಪ್

ಎಲ್ಬೊ ಸೀಲ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ Cat® ಫಿಲ್ಲರ್ ಕ್ಯಾಪ್ - ಇದು ಎಲ್ಬೊ ಓಪನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ, ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭರ್ತಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸುಲಭ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ.

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ನಿಮ್ಮಗ್ರಾಹಕರಬೆಲೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲುಲಾಗಿನ್ಮಾಡಿ
ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
ರೇಖಾಚಿತ್ರವಿವರಣೆನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳುಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
4D-0307 ಗಾಗಿ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರ
ವಿವರವಾದ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 4D-0307 ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷಣಗಳು

ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು

USಮೆಟ್ರಿಕ್
ಥ್ರೆಡ್: 2-1/4-12
ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಾಸ (mm): 70
ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಾಸ (in): 2.75
ಉದ್ದ (mm): 33
ಉದ್ದ (in): 1.31
Material: Gray (Flake) Iron,Alloy Zinc
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 4D-0307 ಗಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮಾದರಿಗಳು

ಮೋಟಾರ್ ಗ್ರೇಡರ್

140B 120B

ವ್ಹೀಲ್ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್-ಸ್ಕ್ರೇಪರ್

621 650B 641 660B 639D 633E II 627B 627G 621B 637G 627E 637D 657B 623B 627F 637E 621E 623G 631D 651B 621F 631E 623E 633D 651 623F 641B 657 621G 631G 666B 621S 666 666B 627 621E 627G 657 627F 621B 657E 627E 657B

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಕೀಕೀ
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟ್

ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿ