ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ.
ಹೋಮ್ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಮತ್ತು ರಿಪೇರಿ ಕಿಟ್‌ಗಳುದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಕಿಟ್‌ಗಳುಇಂಜಿನ್ಗಳುಸಾಮಾನ್ಯ ಎಂಜಿನ್ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಕಿಟ್‌ಗಳು508-1900: ಕಿಟ್-ಪಿಸ್ಟನ್
ಹೋಮ್ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಮತ್ತು ರಿಪೇರಿ ಕಿಟ್‌ಗಳುದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಕಿಟ್‌ಗಳುಇಂಜಿನ್ಗಳುಸಾಮಾನ್ಯ ಎಂಜಿನ್ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಕಿಟ್‌ಗಳು508-1900: ಕಿಟ್-ಪಿಸ್ಟನ್

ಈ ಕಿಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ

ಯಾವುದೇ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.

454-9573: Piston Oil Ring

ಪ್ರಮಾಣ: 1

454-9560: Piston Ring

ಪ್ರಮಾಣ: 1

124-3536: RING

ಪ್ರಮಾಣ: 2

367-4088: Gudgeon Pin

ಪ್ರಮಾಣ: 1

454-9569: Piston Ring

ಪ್ರಮಾಣ: 1

5ರಲ್ಲಿ1ರಿಂದ5ವರೆಗೆತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ

ವಿವರಣೆನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳುಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು

ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 508-1900 ಗಾಗಿ ವಿವರಣೆ

ವಿವರಣೆ:
ಕಿಟ್ ಗಳು ಹೆವಿ-ಡ್ಯೂಟಿ ಸಲಕರಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳ ಸುಲಭ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸೇವೆ, ದುರಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಬದಲಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.

ವಿಶೇಷಣಗಳು:
ಕಿಟ್ ಪಿಸ್ಟನ್, ಪಿಸ್ಟನ್ ರಿಂಗ್ ಗಳು, ಗುಡ್ಜನ್ ಪಿನ್ ಮತ್ತು ರಿಟೈನಿಂಗ್ ರಿಂಗ್ ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ

ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್:
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾಲೀಕರ ಕೈಪಿಡಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

ಎಚ್ಚರಿಕೆ:ಈ ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೀಸ ಮತ್ತು ಸೀಸದ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಬಹುದು, ಇದು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ‌ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಜನ್ಮ ದೋಷಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ www.P65Warnings.ca.gov ಗೆ ಹೋಗಿ.

ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 508-1900 ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷಣಗಳು

ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸುವಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.

ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 508-1900 ಗಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮಾದರಿಗಳು

ಹೆಕ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸೊಲ್ಯುಷನ್

313D2

ಪೇವಿಂಗ್ ಕಾಂಪಾಕ್ಟರ್

C13 MARINE MG630

ಗ್ಯಾಸ್‌ ಸೆಟ್‌ ಎಂಜಿನ್

POWER SYS

ವೈಬ್ರೇಟರಿ ಕಾಂಪಾಕ್ಟರ್‌

CS11 GC CS10 GC CP11 GC CP12 GC

ಜನರೇಟರ್

LC20XX

ಸಾಯಿಲ್ ಕಾಂಪಾಕ್ಟರ್

CS12 GC CS10 CS12 CS13 CS13 GC CP13 CS11 GC

ಅಗೆಯುವ ಯಂತ್ರ

312D2 GC 312D2 316 GC 313D2 GC 312D2 L 313D2 313D2 LGP

ಬ್ಯಾಕ್‌ಹೋ ಲೋಡರ್

434 430 432 444F2 422F 444 442E 434E 422E 434F 416F2 430F 416 416E III 420F2 428F2 416E 428F 428 416F 432E 444F 432F 444E 420 428E 432F2 430F2 434F2 420F

ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ವೀಲ್ ಲೋಡರ್

920K 914 914K 910K 920

ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎಂಜಿನ್

C4.4

ಎಂಜಿನ್

C4.4

ಜನರೇಟರ್ ಸೆಟ್‌

XQP60 C4.4 C4.4DE65E3

ಆಸ್ಫಾಲ್ಟ್ ಪೇವರ್‍

AP-300D

ಕೀ

ಕೀ

ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟ್

ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ