Caterpillar

ಸಲಕರಣೆಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
ಯಾವುದೇ ಸೂಚಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಲ್ಲ ಪುನಃ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಮಾಡಿ
Caterpillar

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕಿ

ಸಲಕರಣೆಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಹೋಮ್ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್, ಸೀಲುಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಭೋಗ್ಯ ವಸ್ತುಗಳುಲಿಂಕೇಜ್ ಪಿನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಲೀವ್ ಬೇರಿಂಗ್‌ಗಳುಲಿಂಕ್ ಪಿನ್ಗಳು544-1534: ಲಿಂಕೇಜ್ ಪಿನ್
ಹೋಮ್
ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್, ಸೀಲುಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಭೋಗ್ಯ ವಸ್ತುಗಳುಲಿಂಕೇಜ್ ಪಿನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಲೀವ್ ಬೇರಿಂಗ್‌ಗಳುಲಿಂಕ್ ಪಿನ್ಗಳು
544-1534: ಲಿಂಕೇಜ್ ಪಿನ್
544-1534: ಲಿಂಕೇಜ್ ಪಿನ್

ಲಿಂಕೇಜ್ ಪಿನ್

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಉತ್ಪನ್ನದ ಚಿತ್ರಗಳು
544-1534: ಲಿಂಕೇಜ್ ಪಿನ್
544-1534: ಲಿಂಕೇಜ್ ಪಿನ್
544-1534: ಲಿಂಕೇಜ್ ಪಿನ್
544-1534: ಲಿಂಕೇಜ್ ಪಿನ್
544-1534: ಲಿಂಕೇಜ್ ಪಿನ್

ಲಿಂಕೇಜ್ ಪಿನ್

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ನಿಮ್ಮಗ್ರಾಹಕರಬೆಲೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲುಲಾಗಿನ್ಮಾಡಿ
ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
ವಿವರಣೆ
ವಿವರಣೆ

Cat® Machine Linkage Pins support rotational movement between machine frames, linkages and work tools. They are found wherever rotation must occur between two structures. Genuine Cat Pins and Sleeve Bearings are specifically designed to operate as a system to deliver the performance you expect. Caterpillar design engineers match the right combination of dimensions, materials, heat treatment, surface treatments and finish to each part to enable them to work and wear effectively with all the other neighboring and dependent parts.

Cat® Machine Linkage Pins support rotational movement between machine frames, linkages and work tools. They are found wherever rotation must occur between two structures. Genuine Cat Pins and Sleeve Bearings are specifically designed to operate as a system to deliver the performance you expect. Caterpillar design engineers match the right combination of dimensions, materials, heat treatment, surface treatments and finish to each part to enable them to work and wear effectively with all the other neighboring and dependent parts.

ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳು
ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳು
ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು USಮೆಟ್ರಿಕ್
ಉದ್ದ (mm): 275
ಉದ್ದ (in): 10.81
ಪಿನ್ ವ್ಯಾಸ (mm): 55
ಪಿನ್ ವ್ಯಾಸ (in): 2.16
ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಸಹಾಯ / ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ: ಪುಲ್ಲರ್ ಹೋಲ್ ಇಲ್ಲ
ಪಿನ್ ಪ್ರಕಾರ: ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಪಿನ್
ವಸ್ತು: ಸ್ಟೀಲ್
ಪ್ಲೇಟಿಂಗ್: ಝಿಂಕ್ ಪ್ಲೇಟೆಡ್
Diameter (mm): 54.85
Pin Length (mm): 274.5
Diameter (in): 2.159
ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು USಮೆಟ್ರಿಕ್
ಉದ್ದ (mm): 275
ಉದ್ದ (in): 10.81
ಪಿನ್ ವ್ಯಾಸ (mm): 55
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
ಬ್ಯಾಕ್‌ಹೋ ಲೋಡರ್
415416420XE430F2430420
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಬ್ಯಾಕ್‌ಹೋ ಲೋಡರ್
415416420XE430F2430420
ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
Parts Diagrams
No Equipmentಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಸಲಕರಣೆಗಳ ಸರಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಅಥವಾ ಹಿಂದೆ ಸೇರಿಸಲಾದ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿ.
ಸಲಕರಣೆಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ
ರೇಖಾಚಿತ್ರವಿವರಣೆನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳುಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
544-1534 ಗಾಗಿ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರ
ವಿವರವಾದ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 544-1534 ಗಾಗಿ ವಿವರಣೆ

Cat® Machine Linkage Pins support rotational movement between machine frames, linkages and work tools. They are found wherever rotation must occur between two structures. Genuine Cat Pins and Sleeve Bearings are specifically designed to operate as a system to deliver the performance you expect. Caterpillar design engineers match the right combination of dimensions, materials, heat treatment, surface treatments and finish to each part to enable them to work and wear effectively with all the other neighboring and dependent parts.

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 544-1534 ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷಣಗಳು

ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು

USಮೆಟ್ರಿಕ್
ಉದ್ದ (mm): 275
ಉದ್ದ (in): 10.81
ಪಿನ್ ವ್ಯಾಸ (mm): 55
ಪಿನ್ ವ್ಯಾಸ (in): 2.16
ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಸಹಾಯ / ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ: ಪುಲ್ಲರ್ ಹೋಲ್ ಇಲ್ಲ
ಪಿನ್ ಪ್ರಕಾರ: ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಪಿನ್
ವಸ್ತು: ಸ್ಟೀಲ್
ಪ್ಲೇಟಿಂಗ್: ಝಿಂಕ್ ಪ್ಲೇಟೆಡ್
Diameter (mm): 54.85
Pin Length (mm): 274.5
Diameter (in): 2.159
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 544-1534 ಗಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮಾದರಿಗಳು

ಬ್ಯಾಕ್‌ಹೋ ಲೋಡರ್

415 416 420XE 430F2 430 420

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಕೀಕೀ
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟ್

ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿ