Caterpillar

ಸಲಕರಣೆಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
ಯಾವುದೇ ಸೂಚಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಲ್ಲ ಪುನಃ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಮಾಡಿ
Caterpillar

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕಿ

ಸಲಕರಣೆಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಹೋಮ್ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಮತ್ತು ರಿಪೇರಿ ಕಿಟ್‌ಗಳುದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಕಿಟ್‌ಗಳುನಿರ್ವಹಣೆ563-7917: ಇಂಧನ ನೀರು ವಿಭಜಕ ಡ್ರೈನ್ ಕಿಟ್
ಹೋಮ್
ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಮತ್ತು ರಿಪೇರಿ ಕಿಟ್‌ಗಳುದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಕಿಟ್‌ಗಳುನಿರ್ವಹಣೆ
563-7917: ಇಂಧನ ನೀರು ವಿಭಜಕ ಡ್ರೈನ್ ಕಿಟ್
563-7917: ಇಂಧನ ನೀರು ವಿಭಜಕ ಡ್ರೈನ್ ಕಿಟ್

ಇಂಧನ/ನೀರು ವಿಭಜಕ ಡ್ರೈನ್ ಕಿಟ್

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಉತ್ಪನ್ನದ ಚಿತ್ರಗಳು
563-7917: ಇಂಧನ ನೀರು ವಿಭಜಕ ಡ್ರೈನ್ ಕಿಟ್
563-7917: ಇಂಧನ ನೀರು ವಿಭಜಕ ಡ್ರೈನ್ ಕಿಟ್
563-7917: ಇಂಧನ ನೀರು ವಿಭಜಕ ಡ್ರೈನ್ ಕಿಟ್
563-7917: ಇಂಧನ ನೀರು ವಿಭಜಕ ಡ್ರೈನ್ ಕಿಟ್
563-7917: ಇಂಧನ ನೀರು ವಿಭಜಕ ಡ್ರೈನ್ ಕಿಟ್

ಇಂಧನ/ನೀರು ವಿಭಜಕ ಡ್ರೈನ್ ಕಿಟ್

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ನಿಮ್ಮಗ್ರಾಹಕರಬೆಲೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲುಲಾಗಿನ್ಮಾಡಿ
ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
ಈ ಕಿಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ

ಪ್ರಸ್ತುತಈಕಿಟ್‌ಗೆಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇಭಾಗಗಳಿಲ್ಲ.

ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾಹಿತಿ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮಡೀಲರ್ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ನಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಮಾಡಿ

ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕ ಫಾರ್ಮ್ ಬಳಸಿ
.

ವಿವರಣೆನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳುಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 563-7917 ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷಣಗಳು

ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು

USಮೆಟ್ರಿಕ್
ಉದ್ದ (in): 3.58
ಉದ್ದ (mm): 91
ತೂಕ (kg): 0.03
ತೂಕ (lb): 0.07
Material: Polyamide Plastic
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 563-7917 ಗಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮಾದರಿಗಳು

ವ್ಹೀಲ್ ಡೋಜರ್

834 834K 824K 824 962 982XE 966 988 XE 972M 972 972L 966 GC 950GC 986 966XE 980 982 988GC 988 962L 986K 950M 950L 962M 972M XE 966M XE 980XE 988K XE 988K 980L 972XE 980M 966L 966M 982M

ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್

MH3260

ಆರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಡಂಪ್ ಟ್ರಕ್

730 EJECTOR 725 730 735

ವರ್ಕ್ ಟೂಲ್

PM820 PM825 PM822 PM312 PM313 PM310 PM620 PM622

ROTARY MIXER

RM800

ಇಂಜಿನ್ - ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್

C9.3

ರೋಡ್ ರಿಕ್ಲೈಮರ್

RM400 RM400 RM600

ಎಕ್ಸ್‌ಕವೇಟರ್

340 349 MH3295 352 350 355 253MHPU 336 3101 374MHPU 395 350MHPU 374 350 OEM 352 UHD

ಎರ್ತ್ಮೂವಿಂಗ್ ಕಾಂಪಾಕ್ಟರ್

825 825K 836 826 836K 826K

ಟ್ರ್ಯಾಕ್-ಮಾದರಿಯ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್

D6 D8 D7 D8T D6XE

ಮೋಟಾರ್ ಗ್ರೇಡರ್

18M3 12K 14M3 12M 3 16 14 18 160K 120K 140M 3 AWD 12M 3 AWD 140M 3 16M3 14M-3 160 140K 160M 3 150 140K 2 160M 3 AWD 140 16GC 120K 2

ಮೆರೈನ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

C18 GEN SET

ಪೈಪ್‌ಲೇಯರ್

PL83 PL87

ಅರಣ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

522

ಇಂಜಿನ್ - ಜನರೇಟರ್ ಸೆಟ್

C9.3

ಟ್ರ್ಯಾಕ್-ಮಾದರಿಯ ಲೋಡರ್

973K 973

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಕೀಕೀ
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟ್

ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿ