Caterpillar

ಸಲಕರಣೆಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
ಯಾವುದೇ ಸೂಚಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಲ್ಲ ಪುನಃ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಮಾಡಿ
Caterpillar

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕಿ

ಸಲಕರಣೆಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಹೋಮ್ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್, ಸೀಲುಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಭೋಗ್ಯ ವಸ್ತುಗಳುಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ವಾಷರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಪೇಸರ್‌ಗಳು582-1112: 3mm ದಪ್ಪ ಲಿಫ್ಟ್ ಆರ್ಮ್ ಶಿಮ್
ಹೋಮ್
ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್, ಸೀಲುಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಭೋಗ್ಯ ವಸ್ತುಗಳುಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ವಾಷರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಪೇಸರ್‌ಗಳು
582-1112: 3mm ದಪ್ಪ ಲಿಫ್ಟ್ ಆರ್ಮ್ ಶಿಮ್
582-1112: 3mm ದಪ್ಪ ಲಿಫ್ಟ್ ಆರ್ಮ್ ಶಿಮ್

Cat® 3mm ದಪ್ಪ ಸ್ಟೀಲ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಆರ್ಮ್ ಶಿಮ್

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಉತ್ಪನ್ನದ ಚಿತ್ರಗಳು
582-1112: 3mm ದಪ್ಪ ಲಿಫ್ಟ್ ಆರ್ಮ್ ಶಿಮ್
582-1112: 3mm ದಪ್ಪ ಲಿಫ್ಟ್ ಆರ್ಮ್ ಶಿಮ್
582-1112: 3mm ದಪ್ಪ ಲಿಫ್ಟ್ ಆರ್ಮ್ ಶಿಮ್
582-1112: 3mm ದಪ್ಪ ಲಿಫ್ಟ್ ಆರ್ಮ್ ಶಿಮ್
582-1112: 3mm ದಪ್ಪ ಲಿಫ್ಟ್ ಆರ್ಮ್ ಶಿಮ್

Cat® 3mm ದಪ್ಪ ಸ್ಟೀಲ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಆರ್ಮ್ ಶಿಮ್

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಈ ಭಾಗವು ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ದುರಸ್ತಿ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆಯೇ ಎಂದು ನೋಡಲು ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.
ಇದು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆಯೇ?ಈ ಭಾಗವು ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ದುರಸ್ತಿ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆಯೇ ಎಂದು ನೋಡಲು ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.
ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ
ಇದು ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ರಿಪೇರಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕುತ್ತಿದೆಯೇ? ಈ ಭಾಗವು ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ದುರಸ್ತಿ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆಯೇ ಎಂದು ನೋಡಲು ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.
ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ನಿಮ್ಮಗ್ರಾಹಕರಬೆಲೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲುಲಾಗಿನ್ಮಾಡಿ
ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
ವಿವರಣೆ
ವಿವರಣೆ

Description:
A Lift Arm Shim is designed to provide a tight fit between the pin and the lift arm. The Shim serves as a spacer, filling any gaps and irregularities. The thickness of the shim can vary depending on the weight and size of the equipment it needs to support. Shims are typically drilled or punched with holes to accommodate bolts, screws, or other fasteners used to secure the equipment. Some Shims may also be welded to the equipment to provide additional stability and support.

Attributes:
• High strength and wear resistance.
• Withstand heavy loads and provide support for components in various applications.

Applications:
A Lift Arm Shim is a thin piece of material that is used to provide proper alignment, support, and stability to a Lift Arm, mostly used in Cat 42, 424, 434, 426, 428, 424B, 424B2, 426 F2, and 424B Hd Backhoe Loader.

Description:
A Lift Arm Shim is designed to provide a tight fit between the pin and the lift arm. The Shim serves as a spacer, filling any gaps and irregularities. The thickness of the shim can vary depending on the weight and size of the equipment it needs to support. Shims are typically drilled or punched with holes to accommodate bolts, screws, or other fasteners used to secure the equipment. Some Shims may also be welded to the equipment to provide additional stability and support.

Attributes:
• High strength and wear resistance.
• Withstand heavy loads and provide support for components in various applications.

Applications:
A Lift Arm Shim is a thin piece of material that is used to provide proper alignment, support, and stability to a Lift Arm, mostly used in Cat 42, 424, 434, 426, 428, 424B, 424B2, 426 F2, and 424B Hd Backhoe Loader.

ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳು
ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳು
ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು USಮೆಟ್ರಿಕ್
Inner Diameter (in): 1.81
Inner Diameter (mm): 46
ಉದ್ದ (in): 3.59
ಉದ್ದ (mm): 91.3
ವಸ್ತು: ಸ್ಟೀಲ್
ಎತ್ತರ (mm): 69
ಎತ್ತರ (in): 2.72
Outer Diameter (in): 2.72
Outer Diameter (mm): 69
ದಪ್ಪ (in): 0.12
ದಪ್ಪ (mm): 3
ತೂಕ (kg): 0.06
ತೂಕ (lb): 0.13
ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು USಮೆಟ್ರಿಕ್
Inner Diameter (in): 1.81
Inner Diameter (mm): 46
ಉದ್ದ (in): 3.59
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
ಬ್ಯಾಕ್‌ಹೋ ಲೋಡರ್
426424B424B HD424424B2426 F2
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಬ್ಯಾಕ್‌ಹೋ ಲೋಡರ್
426424B424B HD424424B2426 F2
ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
Parts Diagrams
No Equipmentಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಸಲಕರಣೆಗಳ ಸರಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಅಥವಾ ಹಿಂದೆ ಸೇರಿಸಲಾದ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿ.
ಸಲಕರಣೆಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ
ರೇಖಾಚಿತ್ರವಿವರಣೆನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳುಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
582-1112 ಗಾಗಿ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರ
ವಿವರವಾದ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 582-1112 ಗಾಗಿ ವಿವರಣೆ

Description:
A Lift Arm Shim is designed to provide a tight fit between the pin and the lift arm. The Shim serves as a spacer, filling any gaps and irregularities. The thickness of the shim can vary depending on the weight and size of the equipment it needs to support. Shims are typically drilled or punched with holes to accommodate bolts, screws, or other fasteners used to secure the equipment. Some Shims may also be welded to the equipment to provide additional stability and support.

Attributes:
• High strength and wear resistance.
• Withstand heavy loads and provide support for components in various applications.

Applications:
A Lift Arm Shim is a thin piece of material that is used to provide proper alignment, support, and stability to a Lift Arm, mostly used in Cat 42, 424, 434, 426, 428, 424B, 424B2, 426 F2, and 424B Hd Backhoe Loader.

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 582-1112 ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷಣಗಳು

ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು

USಮೆಟ್ರಿಕ್
Inner Diameter (in): 1.81
Inner Diameter (mm): 46
ಉದ್ದ (in): 3.59
ಉದ್ದ (mm): 91.3
ವಸ್ತು: ಸ್ಟೀಲ್
ಎತ್ತರ (mm): 69
ಎತ್ತರ (in): 2.72
Outer Diameter (in): 2.72
Outer Diameter (mm): 69
ದಪ್ಪ (in): 0.12
ದಪ್ಪ (mm): 3
ತೂಕ (kg): 0.06
ತೂಕ (lb): 0.13
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 582-1112 ಗಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮಾದರಿಗಳು

ಬ್ಯಾಕ್‌ಹೋ ಲೋಡರ್

426 424B 424B HD 424 424B2 426 F2

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಕೀಕೀ
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟ್

ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿ