Caterpillar

ಸಲಕರಣೆಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
ಯಾವುದೇ ಸೂಚಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಲ್ಲ ಪುನಃ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಮಾಡಿ
Caterpillar

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕಿ

ಸಲಕರಣೆಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಹೋಮ್587-0476: ಒನ್ ವೈರ್ ಬ್ರೇಡ್
ಹೋಮ್587-0476: ಒನ್ ವೈರ್ ಬ್ರೇಡ್
587-0476: ಒನ್ ವೈರ್ ಬ್ರೇಡ್

Cat® ಒನ್ ವೈರ್ ಬ್ರೇಡ್

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಉತ್ಪನ್ನದ ಚಿತ್ರಗಳು
587-0476: ಒನ್ ವೈರ್ ಬ್ರೇಡ್
587-0476: ಒನ್ ವೈರ್ ಬ್ರೇಡ್

Cat® ಒನ್ ವೈರ್ ಬ್ರೇಡ್

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ನಿಮ್ಮಗ್ರಾಹಕರಬೆಲೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲುಲಾಗಿನ್ಮಾಡಿ
ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
ವಿವರಣೆ
ವಿವರಣೆ

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability.
The construction of the hose is made from special high temperature synthetic rubber tube and single high tensile steel wire braid reinforcement. The outer cover is oil, weather, and abrasion resistant synthetic
rubber.

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability.
The construction of the hose is made from special high temperature synthetic rubber tube and single high tensile steel wire braid reinforcement. The outer cover is oil, weather, and abrasion resistant synthetic
rubber.

ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳು
ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳು
ಒಟ್ಟಾರೆ ಉದ್ದ (mm): 562
ತೂಕ (kg): 1.512
Material: Medium Pressure Hose
ಒಟ್ಟಾರೆ ಉದ್ದ (mm): 562
ತೂಕ (kg): 1.512
Material: Medium Pressure Hose
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು

ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ.

ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
Parts Diagrams
No Equipmentಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಸಲಕರಣೆಗಳ ಸರಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಅಥವಾ ಹಿಂದೆ ಸೇರಿಸಲಾದ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿ.
ಸಲಕರಣೆಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ
ರೇಖಾಚಿತ್ರವಿವರಣೆನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳುಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
587-0476 ಗಾಗಿ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರ
ವಿವರವಾದ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 587-0476 ಗಾಗಿ ವಿವರಣೆ

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability.
The construction of the hose is made from special high temperature synthetic rubber tube and single high tensile steel wire braid reinforcement. The outer cover is oil, weather, and abrasion resistant synthetic
rubber.

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 587-0476 ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷಣಗಳು
ಒಟ್ಟಾರೆ ಉದ್ದ (mm): 562
ತೂಕ (kg): 1.512
Material: Medium Pressure Hose
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 587-0476 ಗಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮಾದರಿಗಳು

ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ.

ಕೀಕೀ
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟ್

ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿ