Caterpillar

ಸಲಕರಣೆಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
ಯಾವುದೇ ಸೂಚಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಲ್ಲ ಪುನಃ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಮಾಡಿ
Caterpillar

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕಿ

ಸಲಕರಣೆಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಹೋಮ್ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್, ಸೀಲುಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಭೋಗ್ಯ ವಸ್ತುಗಳುಸೀಲುಗಳು, ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಒ-ಉಂಗುರಗಳುಇತರ ಮುದ್ರೆಗಳು5P-0094: 57.15mm ಶಾಫ್ಟ್ ವ್ಯಾಸ ಲಿಪ್ ಟೈಪ್ ಸೀಲ್
ಹೋಮ್
ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್, ಸೀಲುಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಭೋಗ್ಯ ವಸ್ತುಗಳುಸೀಲುಗಳು, ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಒ-ಉಂಗುರಗಳುಇತರ ಮುದ್ರೆಗಳು
5P-0094: 57.15mm ಶಾಫ್ಟ್ ವ್ಯಾಸ ಲಿಪ್ ಟೈಪ್ ಸೀಲ್
5P-0094: 57.15mm ಶಾಫ್ಟ್ ವ್ಯಾಸ ಲಿಪ್ ಟೈಪ್ ಸೀಲ್

ಬಕೆಟ್ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ Cat® ರಬ್ಬರ್ ಲಿಪ್ ಟೈಪ್ ಸೀಲ್

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಉತ್ಪನ್ನದ ಚಿತ್ರಗಳು
5P-0094: 57.15mm ಶಾಫ್ಟ್ ವ್ಯಾಸ ಲಿಪ್ ಟೈಪ್ ಸೀಲ್
5P-0094: 57.15mm ಶಾಫ್ಟ್ ವ್ಯಾಸ ಲಿಪ್ ಟೈಪ್ ಸೀಲ್
5P-0094: 57.15mm ಶಾಫ್ಟ್ ವ್ಯಾಸ ಲಿಪ್ ಟೈಪ್ ಸೀಲ್
5P-0094: 57.15mm ಶಾಫ್ಟ್ ವ್ಯಾಸ ಲಿಪ್ ಟೈಪ್ ಸೀಲ್
5P-0094: 57.15mm ಶಾಫ್ಟ್ ವ್ಯಾಸ ಲಿಪ್ ಟೈಪ್ ಸೀಲ್

ಬಕೆಟ್ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ Cat® ರಬ್ಬರ್ ಲಿಪ್ ಟೈಪ್ ಸೀಲ್

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ನಿಮ್ಮಗ್ರಾಹಕರಬೆಲೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲುಲಾಗಿನ್ಮಾಡಿ
ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
ವಿವರಣೆ
ವಿವರಣೆ

Description:
Lip type seals are used in rotating applications to retain oil in the machine, and to protect the machine against external contamination. Specialized designs provide long, reliable seal life and provide additional protection in the most extreme environments.

Attributes:
• Type: NB
• Seal Material: XNBR
• Shaft Diameter: 57.15 mm (2.250 in)
• Outside Diameter: 69.95 mm (2.7539 in)
• Seal Width: 6.35 mm (0.250 in)

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Description:
Lip type seals are used in rotating applications to retain oil in the machine, and to protect the machine against external contamination. Specialized designs provide long, reliable seal life and provide additional protection in the most extreme environments.

Attributes:
• Type: NB
• Seal Material: XNBR
• Shaft Diameter: 57.15 mm (2.250 in)
• Outside Diameter: 69.95 mm (2.7539 in)
• Seal Width: 6.35 mm (0.250 in)

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳು
ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳು
ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು USಮೆಟ್ರಿಕ್
ಶಾಫ್ಟ್ ವ್ಯಾಸ (mm): 57.15
ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಾಸ (mm): 69.95
ಅಗಲ (mm): 6.35
ಶಾಫ್ಟ್ ವ್ಯಾಸ (in): 2.250
ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಾಸ (in): 2.7539
ಅಗಲ (in): 0.250
Material: Nitrile / NBR / HNBR / XNBR Rubber,Plastic Plastic,Grease (Lanolin, Silicone) Fluid,Grease ( Lanolin, Silicone) Fluid
ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು USಮೆಟ್ರಿಕ್
ಶಾಫ್ಟ್ ವ್ಯಾಸ (mm): 57.15
ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಾಸ (mm): 69.95
ಅಗಲ (mm): 6.35
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
ವ್ಹೀಲ್ ಡೋಜರ್
824B966C988950920930930R930T
ಎರ್ತ್ಮೂವಿಂಗ್ ಕಾಂಪಾಕ್ಟರ್
825B826B
ಟ್ರ್ಯಾಕ್-ಮಾದರಿಯ ಲೋಡರ್
955C951C955H977H941B951B955K955L941963
ಟ್ರ್ಯಾಕ್-ಮಾದರಿಯ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್
963955977A
ಮೋಟಾರ್ ಗ್ರೇಡರ್
16G
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ವ್ಹೀಲ್ ಡೋಜರ್
824B966C988950920930930R930T
ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
Parts Diagrams
No Equipmentಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಸಲಕರಣೆಗಳ ಸರಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಅಥವಾ ಹಿಂದೆ ಸೇರಿಸಲಾದ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿ.
ಸಲಕರಣೆಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ
ರೇಖಾಚಿತ್ರವಿವರಣೆನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳುಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
5P-0094 ಗಾಗಿ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರ
ವಿವರವಾದ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 5P-0094 ಗಾಗಿ ವಿವರಣೆ

Description:
Lip type seals are used in rotating applications to retain oil in the machine, and to protect the machine against external contamination. Specialized designs provide long, reliable seal life and provide additional protection in the most extreme environments.

Attributes:
• Type: NB
• Seal Material: XNBR
• Shaft Diameter: 57.15 mm (2.250 in)
• Outside Diameter: 69.95 mm (2.7539 in)
• Seal Width: 6.35 mm (0.250 in)

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 5P-0094 ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷಣಗಳು

ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು

USಮೆಟ್ರಿಕ್
ಶಾಫ್ಟ್ ವ್ಯಾಸ (mm): 57.15
ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಾಸ (mm): 69.95
ಅಗಲ (mm): 6.35
ಶಾಫ್ಟ್ ವ್ಯಾಸ (in): 2.250
ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಾಸ (in): 2.7539
ಅಗಲ (in): 0.250
Material: Nitrile / NBR / HNBR / XNBR Rubber,Plastic Plastic,Grease (Lanolin, Silicone) Fluid,Grease ( Lanolin, Silicone) Fluid
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 5P-0094 ಗಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮಾದರಿಗಳು

ವ್ಹೀಲ್ ಡೋಜರ್

824B 966C 988 950 920 930 930R 930T

ಎರ್ತ್ಮೂವಿಂಗ್ ಕಾಂಪಾಕ್ಟರ್

825B 826B

ಟ್ರ್ಯಾಕ್-ಮಾದರಿಯ ಲೋಡರ್

955C 951C 955H 977H 941B 951B 955K 955L 941 963

ಟ್ರ್ಯಾಕ್-ಮಾದರಿಯ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್

963 955 977A

ಮೋಟಾರ್ ಗ್ರೇಡರ್

16G

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಕೀಕೀ
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟ್

ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿ