Caterpillar

ಸಲಕರಣೆಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
ಯಾವುದೇ ಸೂಚಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಲ್ಲ ಪುನಃ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಮಾಡಿ
Caterpillar

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕಿ

ಸಲಕರಣೆಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಹೋಮ್ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್, ಸೀಲುಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಭೋಗ್ಯ ವಸ್ತುಗಳುಸೀಲುಗಳು, ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಒ-ಉಂಗುರಗಳುಇತರ ಮುದ್ರೆಗಳು7L-0552: 0.787mm ದಪ್ಪದ ಗವರ್ನರ್ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಇಂಜೆಕ್ಟರ್ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್
ಹೋಮ್
ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್, ಸೀಲುಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಭೋಗ್ಯ ವಸ್ತುಗಳುಸೀಲುಗಳು, ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಒ-ಉಂಗುರಗಳುಇತರ ಮುದ್ರೆಗಳು
7L-0552: 0.787mm ದಪ್ಪದ ಗವರ್ನರ್ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಇಂಜೆಕ್ಟರ್ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್
7L-0552: 0.787mm ದಪ್ಪದ ಗವರ್ನರ್ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಇಂಜೆಕ್ಟರ್ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್

ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಉತ್ಪನ್ನದ ಚಿತ್ರಗಳು
7L-0552: 0.787mm ದಪ್ಪದ ಗವರ್ನರ್ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಇಂಜೆಕ್ಟರ್ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್
7L-0552: 0.787mm ದಪ್ಪದ ಗವರ್ನರ್ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಇಂಜೆಕ್ಟರ್ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್

ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ನಿಮ್ಮಗ್ರಾಹಕರಬೆಲೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲುಲಾಗಿನ್ಮಾಡಿ
ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
ರೇಖಾಚಿತ್ರವಿವರಣೆನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳುಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
7L-0552 ಗಾಗಿ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರ
ವಿವರವಾದ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 7L-0552 ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷಣಗಳು
ಒಟ್ಟಾರೆ ಉದ್ದ (mm): 160
ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಗಲ (mm): 153
Material: Rubber & Cork, Rubber & Fiber Gasket
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 7L-0552 ಗಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮಾದರಿಗಳು

ವೀಲ್-ಮಾದರಿಯ ಸ್ಕಿಡ್ಡರ್

518 528

ವ್ಹೀಲ್ ಡೋಜರ್

814 G926 920 980B 930 966C 950

ವರ್ಕ್ ಟೂಲ್

931 D3

ಇಂಜಿನ್ - ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್

3304 3306 D333C D330C G333C G3306

ಎಕ್ಸ್‌ಕವೇಟರ್

225 235 215

ಎರ್ತ್ಮೂವಿಂಗ್ ಕಾಂಪಾಕ್ಟರ್

815 816

ಟ್ರ್ಯಾಕ್-ಮಾದರಿಯ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್

163 143 153 141 140 D3B D7F D7G D3 D5 D4D D4E D5B D6C D6D D6G 3 953 951 6 4 943 4S 6A 6S 3S 3P 4A

ಮೋಟಾರ್ ಗ್ರೇಡರ್

12G 120G 120 140G 12F 130G 140 14G 14E

ಮೆರೈನ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

D333C 3304 3306 D330C

ಇಂಜಿನ್ - ಟ್ರಕ್

1673C 3306

ಟ್ರ್ಯಾಕ್-ಮಾದರಿಯ ಸ್ಕಿಡ್ಡರ್

53

ಪೈಪ್‌ಲೇಯರ್

572F 572G 571G 571F 561C

ವೀಲ್-ಮಾದರಿಯ ಲೋಡರ್

910

ಟ್ರ್ಯಾಕ್-ಮಾದರಿಯ ಲೋಡರ್

941B 977K 977L 931 931B 951C 943 951B 955K 955L 941 953

ವ್ಹೀಲ್ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್-ಸ್ಕ್ರೇಪರ್

627 627B 621R 627 627B 637 637B

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಕೀಕೀ
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟ್

ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿ