Caterpillar

ಸಲಕರಣೆಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
ಯಾವುದೇ ಸೂಚಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಲ್ಲ ಪುನಃ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಮಾಡಿ
Caterpillar

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕಿ

ಸಲಕರಣೆಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಹೋಮ್ಕ್ಯಾಬ್​ಗಳುಕ್ಯಾಬ್ HVAC ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ಇತರ ಕ್ಯಾಬ್ HVAC ಘಟಕಗಳು7T-8600: ರೆಫ್ರಿಜರೆಂಟ್ ಕಂಪ್ರೆಸರ್
ಹೋಮ್
ಕ್ಯಾಬ್​ಗಳುಕ್ಯಾಬ್ HVAC ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ಇತರ ಕ್ಯಾಬ್ HVAC ಘಟಕಗಳು
7T-8600: ರೆಫ್ರಿಜರೆಂಟ್ ಕಂಪ್ರೆಸರ್
7T-8600: ರೆಫ್ರಿಜರೆಂಟ್ ಕಂಪ್ರೆಸರ್

Cat® ರೆಫ್ರಿಜರೆಂಟ್ ಸಂಕೋಚಕವನ್ನು ಹವಾನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಉತ್ಪನ್ನದ ಚಿತ್ರಗಳು
7T-8600: ರೆಫ್ರಿಜರೆಂಟ್ ಕಂಪ್ರೆಸರ್
7T-8600: ರೆಫ್ರಿಜರೆಂಟ್ ಕಂಪ್ರೆಸರ್

Cat® ರೆಫ್ರಿಜರೆಂಟ್ ಸಂಕೋಚಕವನ್ನು ಹವಾನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಈ ಭಾಗವು ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ದುರಸ್ತಿ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆಯೇ ಎಂದು ನೋಡಲು ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.
ಇದು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆಯೇ?ಈ ಭಾಗವು ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ದುರಸ್ತಿ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆಯೇ ಎಂದು ನೋಡಲು ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.
ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ
ಇದು ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ರಿಪೇರಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕುತ್ತಿದೆಯೇ? ಈ ಭಾಗವು ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ದುರಸ್ತಿ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆಯೇ ಎಂದು ನೋಡಲು ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.
ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ನಿಮ್ಮಗ್ರಾಹಕರಬೆಲೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲುಲಾಗಿನ್ಮಾಡಿ
ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
ರೇಖಾಚಿತ್ರವಿವರಣೆನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳುಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
7T-8600 ಗಾಗಿ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರ
ವಿವರವಾದ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 7T-8600 ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷಣಗಳು

ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು

USಮೆಟ್ರಿಕ್
ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಾಸ (mm): 138.5
ಉದ್ದ (in): 1.2 (Stroke)
ಒಟ್ಟಾರೆ ಉದ್ದ (mm): 245
ಬೋರ್ ವ್ಯಾಸ (in): 1.4
ಉದ್ದ (mm): 31.7 (Stroke)
ಒಟ್ಟಾರೆ ಉದ್ದ (in): 9.6
ವೋಲ್ಟೇಜ್ (VAC): 24 (VDC)
ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಾಸ (in): 5.4
ಪಿನ್‌ಗಳು: 2
ಬೋರ್ ವ್ಯಾಸ (mm): 36
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 7T-8600 ಗಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮಾದರಿಗಳು

ವ್ಹೀಲ್ ಡೋಜರ್

834B 814B 824C 966F II 950B/950E 950B 950E 950F 916 936E 936F 988B 988F 926 992D 980C 980F 936 926E 966D 966F 966E G936 970F

ಟ್ರ್ಯಾಕ್-ಮಾದರಿಯ ಸ್ಕಿಡ್ಡರ್

54H 57H 55 54 56H D4HTSK II D5HTSK II D4HTSK III

ಆರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಡಂಪ್ ಟ್ರಕ್

D400D D25D D350D D30D D300D D40D

ಆಫ್-ಹೈವೇ ಟ್ರಕ್

771C 775B 769C 773B 772B 768C

ಎಕ್ಸ್‌ಕವೇಟರ್

235C 330 L 330-A L 325-A LN 320-A L E70 320-A S 320-A N 215D E70B 375-A L 325-A E300 EL180 325 LN 312-A 350-A 325-A L 320-A EL240C E120 E240 EL240 330-A 311-A 320N 219D 330-A L E240C E110 235C 235D EL300 330 LN 325 L 375-A E180 330-A LN 350-A L 245D 245B 320 L 350 L

ಎರ್ತ್ಮೂವಿಂಗ್ ಕಾಂಪಾಕ್ಟರ್

825C 815B 836 826C 816B

ಟ್ರ್ಯಾಕ್-ಮಾದರಿಯ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್

D6H XL D6H XR D7H D8N D6H II D4H III D4H XL D5H XL D4H D5H D6H 7 6 4 8 963 4S 4P 7SU 6A 6S 7A 7S 7U 6SU 7S LGP 8A 8U 834U 834S 8SU 4A

ಟ್ರ್ಯಾಕ್-ಮಾದರಿಯ ಲೋಡರ್

963 973

ವ್ಹೀಲ್ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್-ಸ್ಕ್ರೇಪರ್

623E 623F 621E 621F 615C 627E 627F 615C II 631E 613C 637E 621E

ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಟೂಲ್‌ಕ್ಯಾರಿಯರ್

IT18B IT28B

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಕೀಕೀ
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟ್

ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿ