Caterpillar

ಸಲಕರಣೆಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
ಯಾವುದೇ ಸೂಚಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಲ್ಲ ಪುನಃ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಮಾಡಿ
Caterpillar

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕಿ

ಸಲಕರಣೆಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಹೋಮ್ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್, ಸೀಲುಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಭೋಗ್ಯ ವಸ್ತುಗಳುಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ವಾಷರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಪೇಸರ್‌ಗಳು7V-0762: 21 ಎಂಎಂ ದಪ್ಪ ಸೀಲ್ ಗಾರ್ಡ್ ಸ್ಪೇಸರ್
ಹೋಮ್
ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್, ಸೀಲುಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಭೋಗ್ಯ ವಸ್ತುಗಳುಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ವಾಷರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಪೇಸರ್‌ಗಳು
7V-0762: 21 ಎಂಎಂ ದಪ್ಪ ಸೀಲ್ ಗಾರ್ಡ್ ಸ್ಪೇಸರ್
7V-0762: 21 ಎಂಎಂ ದಪ್ಪ ಸೀಲ್ ಗಾರ್ಡ್ ಸ್ಪೇಸರ್

CAT® 25 ಮಿ.ಮೀ ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಾಸದ ಸೀಲ್ ಗಾರ್ಡ್ ಸ್ಪೇಸರ್ ಪಿವೋಟ್ ಶಾಫ್ಟ್ ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಜೋಡಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಭಾವ್ಯ ಹಾನಿಯ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುವ ಅಂತರ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಉತ್ಪನ್ನದ ಚಿತ್ರಗಳು
7V-0762: 21 ಎಂಎಂ ದಪ್ಪ ಸೀಲ್ ಗಾರ್ಡ್ ಸ್ಪೇಸರ್
7V-0762: 21 ಎಂಎಂ ದಪ್ಪ ಸೀಲ್ ಗಾರ್ಡ್ ಸ್ಪೇಸರ್
7V-0762: 21 ಎಂಎಂ ದಪ್ಪ ಸೀಲ್ ಗಾರ್ಡ್ ಸ್ಪೇಸರ್
7V-0762: 21 ಎಂಎಂ ದಪ್ಪ ಸೀಲ್ ಗಾರ್ಡ್ ಸ್ಪೇಸರ್
7V-0762: 21 ಎಂಎಂ ದಪ್ಪ ಸೀಲ್ ಗಾರ್ಡ್ ಸ್ಪೇಸರ್

CAT® 25 ಮಿ.ಮೀ ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಾಸದ ಸೀಲ್ ಗಾರ್ಡ್ ಸ್ಪೇಸರ್ ಪಿವೋಟ್ ಶಾಫ್ಟ್ ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಜೋಡಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಭಾವ್ಯ ಹಾನಿಯ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುವ ಅಂತರ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಈ ಭಾಗವು ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ದುರಸ್ತಿ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆಯೇ ಎಂದು ನೋಡಲು ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.
ಇದು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆಯೇ?ಈ ಭಾಗವು ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ದುರಸ್ತಿ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆಯೇ ಎಂದು ನೋಡಲು ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.
ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ
ಇದು ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ರಿಪೇರಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕುತ್ತಿದೆಯೇ? ಈ ಭಾಗವು ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ದುರಸ್ತಿ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆಯೇ ಎಂದು ನೋಡಲು ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.
ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ನಿಮ್ಮಗ್ರಾಹಕರಬೆಲೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲುಲಾಗಿನ್ಮಾಡಿ
ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
ಆಗಾಗ್ಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಖರೀದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ
7V-07627V-0762
6V-32636V-3263
2D-16902D-1690
ಎಲ್ಲಾ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳನ್ನು ನೋಡಿ
ರೇಖಾಚಿತ್ರವಿವರಣೆನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳುಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
7V-0762 ಗಾಗಿ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರ
ವಿವರವಾದ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 7V-0762 ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷಣಗಳು

ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು

USಮೆಟ್ರಿಕ್
ವಸ್ತು ವಿವರಣೆ: ಸ್ಟೀಲ್
ಸೆಂಟರ್ ಹೋಲ್ ಫಾರ್ಮ್: ನಾನ್-ಥ್ರೆಡೆಡ್
ಒಳಗಿನ ವ್ಯಾಸ (in): 0.53
ಒಳಗಿನ ವ್ಯಾಸ (mm): 14
ಉದ್ದ (in): 0.83
ಉದ್ದ (mm): 21
ವಸ್ತು: ಸ್ಟೀಲ್
ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಾಸ (in): 0.98
ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಾಸ (mm): 25
ದಪ್ಪ (in): 0.826
ಪ್ರಕಾರ: ಸೆಂಟರ್ ಹೋಲ್-ಸ್ಲಾಟ್
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 7V-0762 ಗಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮಾದರಿಗಳು

ವೀಲ್-ಮಾದರಿಯ ಸ್ಕಿಡ್ಡರ್

518 518C

ಬ್ಯಾಕ್‌ಹೋ ಲೋಡರ್

416 426

ಟ್ರ್ಯಾಕ್-ಮಾದರಿಯ ಸ್ಕಿಡ್ಡರ್

57H

ಅರಣ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

227

ಇಂಜಿನ್ - ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್

CG137-08 CG137-12

ಆಫ್-ಹೈವೇ ಟ್ರಕ್

777G 777 777G

ಎಕ್ಸ್‌ಕವೇಟರ್

235B 235D 235

ಟ್ರ್ಯಾಕ್-ಮಾದರಿಯ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್

D7R D8R II D7H D7R II D8T D8R D8N 7 8 8U 7A 7S 7U 8SU 7SU 8A

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಕೀಕೀ
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟ್

ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿ